수소 시스템의 고형물 측정 수소 시스템의 고형물 측정을 위한 세계 최고의 기술

하이닥 - 기술 청정도를 위한 파트너이자 전문가. 고형물은 민감한 구성품에 지속적인 손상을 유발할 수 있습니다.

4 최소 읽기 시간

주제 및 제품 수소

수소 시스템의 고형물 측정을 위한 세계 최고의 기술고형물은 민감한 구성품에 지속적인 손상을 유발할 수 있습니다.

오염 배출 가스 감소 및 개선된 정숙함 - 전기 동력 차량이 인기를 끄는 이유입니다. 이는 더 이상 전기 소켓에서 전기를 공급받는 차량에만 해당하지 않습니다. 확장된 주행 범위와 짧은 충전 시간으로 인해 연료 전지 차량은 배터리 동력 차량을 대체합니다.
하지만 차량 충전은 다양한 측면에서 많은 문제를 지니고 있습니다. 이때 수소의 청정도와 품질은 중요한 역할을 합니다. 까다로운 안전 및 기능 요구 사항이 특히 차량의 H2 탱크 시스템에 적용됩니다. 극히 작은 고형물이 밸브와 같은 구성품에 상당한 영향을 미쳐 전체 시스템의 고장을 유발할 수 있습니다.

기술 청정도 전문가인 당사는 표준 SAE 조건 하에 미립자 불순물을 확인 및 분석하는 데 사용되는 세계 최초의 분석 장비, 하이닥 PSA H70을 개발했습니다.

검사, 평가, 문서화하이닥, 기술 청정도를 위한 전문가

하이닥 전문가가 지닌 문제 해결 전문 지식은 고객 중 한 명의 예시로 입증되었습니다. 이 고객은 연료 전지차의 탱크 시스템에서 반복적인 고장을 유발하는 고형물을 식별하였으나 어디에서 발생하는지 설명할 수 없었습니다.
고객과 파트너십을 체결한 후 하이닥은 충전 과정과 관련된 기술 청정도를 가시화하고 심도 깊은 분석을 허용하는 솔루션을 개발했습니다. 도전 과제는 700 bar 수소 충전소에서 표준 충전 과정 중 단순하고 안전하게 측정을 수행한 다음 측정값을 빠르고 유익하게 분석하는 것이었습니다.

하이닥 제품 솔루션 PSA-H70

고객이 하이닥을 명백하게 선택한 이유는 무엇일까요? 기술 청정도에 대한 전문성 이외에도 하이닥은 신속하고 단순한 개발 프로세스를 제공하였고 이는 새로운 분야를 개척하는 점을 고려했을 때 고객에게 깊은 인상을 주었습니다. 고객의 믿음은 성공적이었습니다. PSA-H70은 기술 청정도를 측정하는 충전 지점에 직접 배포되는 사용이 용이한 분석 장비입니다. 충전소의 충전 호스는 측정 전지에 직접 연결되었습니다. 추가 고압 호스는 연료 전지차에 연결되었습니다. 모든 연결 지점에 누출이 없음이 확인되면 차량의 연료 주입이 개시됩니다. 측정 전지 내부의 필터막에 입자 오염 물질이 잡히면 전체 연료 주입 절차를 특성화할 수 있습니다. 측정 전지는 청정도 실험실에서 한 번 개봉됩니다. 이 과정에서 측정 장비를 분석하고 청정도를 평가합니다.

결과

PSA-H70 개발을 통해 사용자는 수소 충전소에서 인출한 가스의 품질을 측정하고 설명할 수 있습니다. 가스 샘플의 상세 오염 정보를 얻기 위하여 하이닥은 시스템 품질에 대한 정확한 정의가 가능하도록 지원하는 실험실 서비스를 개발했습니다.

기술 청정도와 관련된 15년 이상의 경험을 보유한 하이닥은 전 세계 고객에게 상당한 물량의 분석 시기와 광범위한 서비스를 제공합니다. 해당 업계 표준(ISO 16232 또는 VDA 19), 내부 회사 표준, 고객 사양에 따른 분석을 수행합니다.

하이닥 전문가의 진술:

"PSA H70을 통한 경험은 수소 충전의 엄격한 요건을 처리할 수 있는 효과적이고 강력한 가스 여과가 필수적임을 입증했습니다."

하이닥 솔루션은 다음과 같은 장점을 제공합니다.

신뢰성

미래에도 사용 가능

납품 전에 고장을 줄이면서 차량과 테스트벤치의 연료 전지 사용 수명을 높입니다.

문서화, 경고 및 권장 사항

정밀한 문서 작성

수소 충전소를 인도하거나 인수할 때 청정도 상태를 문서화합니다. 테스트벤치를 위한 수소 라인 네트워크의 초기 시동에도 적용됩니다.

시스템 가용성

시스템 가용성

구성품의 마모를 최소화하여 시스템 가용성을 높입니다.

전기 모빌리티와 수소

전문적인 조사

독립적인 제3의 전문가로부터 수소 품질을 조사하십시오.

언제든지 상담하세요!

지금 하이닥 전문가 팀에 연락하여 컨설팅을 받기 위해 예약하세요!

전송 양식

매거진 기사 더 보기

개보수를 통해 냉정함 유지

고객 성공 사례
| 4 최소 읽기 시간

가공 센터의 에너지 효율적인 냉각수 및 스핀들 냉각을 위한 수냉 시스템