안정적인 안전 기능을 위한 부하 고정 밸브

지금 하이닥 밸브 기술로 이동식 기계를 안전하게 보호하세요.

작지만 강한 부하 고정 밸브와 브레이크 하강 밸브는 이동식 기계의 주요 구성품입니다. 이러한 밸브는 부하가 내려앉거나 떨어지지 않도록 합니다. 이는 액추에이터에 대한 제어를 유지하는 유일한 방법입니다. 하지만 밸브 시운전은 복잡합니다. 하이닥 전문가는 바로 이러한 부분에서 도움을 드립니다. 하이닥은 고객이 알맞은 밸브를 선택하도록 도울 뿐 아니라, 설치도 지원해 드립니다. 지금 더욱 확대된 하이닥의 밸브 제품군을 알아보세요.

하이닥 부하 고정 밸브: 비용 효과적이고 안정적인 부하 고정

지금 더욱 확대된 부하 고정 및 브레이크 하강 밸브에 대해 알아보세요(T11A, T17A, T2A 캐비티 탑재). 하이닥 밸브 전문가에게 연락하여 조언을 받아보세요.

지금 문의하세요

믿을 수 있는 안전 기능이동식 기계를 위한 하이닥 밸브 기술 활용

작지만 기능이 강력한 구성품: 이동식 기계와 무거운 부하로 작업하는 작업자라면 누구나 사람, 기계와 환경에 잠재적 위험을 초래한다는 사실을 압니다. 험준한 지형, 갑작스러운 움직임 또는 라인 고장으로 인해 갑자기 부하를 제어할 수 없게 되고 이로 인해 부하가 내려앉거나 떨어질 수 있습니다. 하이닥 부하 고정 밸브, 브레이크 하강 밸브와 호스 브레이크 밸브를 사용하면 기계의 안전을 확보할 수 있습니다. 이 콤팩트한 구성품들은 안전 기능을 제공할 뿐 아니라 기계의 기본 안정성도 높여 줍니다.

당사의 솔루션: 하이닥 부하 고정 밸브와 호스 브레이크 밸브T11A, T17A 및 T2A 캐비티로 제공

부하 고정 밸브, 브레이크 하강 밸브 또는 호스 브레이크 밸브: 이러한 유압 액추에이터는 이름은 달라도 모두 이동식 기계의 주요 구성품이라는 공통점이 있습니다. 따라서 하이닥은 30~240l/min의 점진적 용적 유량 및 최고 350bar의 압력 범위 사양을 지닌 확대된 비용 효과적 부하 고정 밸브 제품군을 제공합니다. 직접 작용 포핏 밸브는 업스트림 흐름에 따라 전력 소비 요소를 제어하는 일을 담당합니다. 또한 철회되는 부하가 있는 경우 전력 소비 요소가 빠르게 전진하지 않도록 하고 부하의 움직임을 원활하게 만듭니다.  
 
더불어 호스 브레이크 밸브는 호스 라인이 고장나는 경우 부하가 떨어져서 사람과 기계에 크나큰 위험을 초래하는 일을 방지함으로써 생명을 구하는 장치로도 기능합니다. 이러한 경우 테스트와 검증을 마친 하이닥의 안정적인 부하 고정 밸브가 도움이 됩니다. 지금 하이닥에 맞춤 밸브 솔루션을 문의하세요.

지금 문의하세요

하이닥 부하 고정 밸브의 장점다음 특성을 지닌 8가지 밸브 유형 중 선택할 수 있습니다.

  • 무누수 부하 고정
  • 표준 캐비티: T11A, T17A, T2A
  • 다양한 파일럿비 선택 가능
  • 모든 애플리케이션에 사용 가능
  • 통기 선택 가능: 밸브 설정에 영향을 주지 않는 리턴 압력

하이닥 부하 고정 밸브의 이점 한 눈에 보는 장점

하이닥 브레이크 하강 밸브로 안정적인 부하 고정

안정적인 부하 고정

하이닥 밸브 기술로 사람과 기계와 환경을 보호하세요

하이닥 부하 고정 밸브는 기계 안정성을 높여 줍니다.

안정적 부하 하강

하이닥 부하 고정 밸브는 기계 안정성을 높여 줍니다.

하이닥의 밸브 기술을 통해 정밀 유압 기능의 이점을 활용하세요.

정밀성

하이닥의 밸브 기술을 통해 정밀 유압 기능의 이점을 활용하세요.

하이닥 부하 고정 밸브로 ...

... 비용 효과적이고 안정적인 부하 고정을 누리세요. 지금 당사의 전문가와 상의하여 최적의 시스템을 찾으세요.  
 
지금 문의하세요