KineSys 구동 시스템
HYDAC KineSys의 현대적 지능형 구동 시스템 - 수요 기반의 디자인으로 효율성을 높이고 복잡성을 줄였습니다.
지능적 하이닥 구동 시스템최적의 구동 솔루션을 위한 수요 기반의 시스템 공학
전기 기계 구동 기술과 변속 유압 디자인으로 대다수의 기능을 위한 선구적인 솔루션을 제공합니다. 간단하고 효율적이고 경제적인 솔루션: 하이닥 KineSys 팀은 맞춤형 린(lean) 구동 컨셉을 개발합니다. 하이닥의 폭넓은 제품군과 여러 산업 및 기술을 아우르는 지식을 유용하게 활용하세요. 하이닥과 함께 맞춤 구동 컨셉을 개발하세요!
하이닥은 유압식 구동 시스템과 전기 기계식 구동 시스템을 불문하고 올바른 구동 시스템 선택을 위한 가이드를 제공합니다
정밀한 움직임을 실현합니다! 기계를 위한 구동 시스템과 관련하여 당사는 최신 정보를 모두 파악하고 있으며 기꺼이 귀하와 노하우를 공유할 것입니다. 현재 더 간단하고, 더 효율적이고, 더 쉽게 유지관리할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 하이닥과 함께 시작하세요. 오랫동안 사용할 수 있는 기계를 구성할 수 있도록 도와 드립니다!
하이닥 브로셔에서 당사의 비결을 알아보세요. 지금 자세히 알아보기:
구동 시스템에 관한 전문 지식의 보고 하이닥 KineSys의 다양한 기술에 관한 조언
운동학과 시스템: 하이닥 KineSys는 오랫동안 사용할 수 있는 기계 제작을 도와 드립니다. 유체공학자, 기계공학자, 전기공학자와 자동화 전문가 등 다양한 분야의 전문가로 구성된 팀이 해답을 찾아 드립니다. 다양한 기술 조언부터 기계 간 간단한 인터페이스 통합까지, 전기공학과 유압기기부터 사람, 기계와 제품의 안전까지 다방면의 지원을 제공합니다. 더 긴 서미스 수명과 줄어든 유지보수의 이점을 누리는 동시에 친환경 솔루션을 활용해 보세요.
하이닥 서비스의 의미고객을 위한 맞춤 시스템 솔루션을 개발하는 하이닥
하이닥은 고객의 활동 분야에 맞춤화된 전문 지식을 제공합니다. 하이닥 KineSys는 고품질 구성품, 첨단 시뮬레이션 및 시스템 공학 도구 및 모든 구동 기술 부문에 대한 심도 있는 지식을 기반으로 맞춤 시스템 솔루션을 개발합니다. 하이닥은 고객을 대신하여 회사 내부에서의 조정을 담당하는 전담 직원을 배정하여 지속적인 직원과 신속한 구현을 제공합니다.
당사의 솔루션: 턴키 하이닥 하위 시스템목표값을 현실로 구현
여러 산업 및 기술을 아우르는 하이닥의 지식을 유용하게 활용하세요. 하이닥은 구현 과정에서 고객과 함께하며 인터페이스에 각별히 집중하여 모든 공정이 원활하게 작동하는지 확인합니다.
하이닥과 함께 필요한 기능을 이해하고 적절한 시스템 디자인을 선택하세요.
완벽하게 맞춤화된 린(lean) 시스템 디자인의 이점 활용기능성, 안정성 및 안전 향상
올바른 솔루션은 여러 기능의 균형을 맞춰야만 얻을 수 있습니다. 고객의 애플리케이션에 알맞은 린 시스템이 중요한 것은 물론입니다. 이러한 시스템을 통해 보다 적은 수의 구성품으로도 더 우수한 기능성, 안정성과 안전을 달성할 수 있습니다. 하이닥은 여러 산업을 아우르는 다년간의 지식과 전문성으로 최적의 구동 시스템 선택을 도와 드립니다.
전기 기계 구동 기술
더욱 단순해진 구동 시스템을 만나보세요. 최대 500kN을 제공하는 하이닥의 전기 기계식 실린더를 추가 솔루션으로 활용하거나 기존 제품의 대안으로 도입하세요.
변속 유압 디자인
필수 요소만 갖춘 미니멀한 유압기기: 기존의 시스템 레이아웃에서 변속 유압 시스템 레이아웃으로 전환하여 상당한 구동 동력을 절약하세요.
하이닥의 제품 및 서비스 하이닥이 적합한 시스템을 선택할 수 있도록 도와 드립니다. 개별 제품과 간단한 구동 컨셉부터 맞춤 시스템 솔루션까지 다양한 시스템 선택을 지원합니다.
하이닥 전동 실린더
하이닥의 전동 실린더는 플러그앤플레이 솔루션 덕분에 전체 서비스 수명에 걸쳐 유지보수가 불필요하며, 간편한 시운전이 가능합니다. 당사는 단순한 구성품과 맞춤 엔지니어링에서 구동 컨트롤러, 축 제어 및 시운전을 포함한 완전한 구동 시스템에 이르기까지 귀사의 필요에 완벽하게 맞는 솔루션을 제공하여 문제를 해결해 드립니다.
하이닥 변속 유압 구동
당사의 변속 유압 구동(DVA)은 유압 장치와 전자 장치 사이의 완벽한 공생의 일례입니다. 하이닥의 지능적 내장형 구동 컨트롤러는 수요 기반의 폐루프 제어를 보장하여 상당량의 에너지를 절약합니다. 표준 솔루션은 센서와 압력 제한을 포함한 모든 종류의 유압 모듈과 결합하여 사전 설정된 기본 기능에 활용할 수 있습니다.
맞춤 시스템 솔루션
하이닥은 턴키 하위 시스템 솔루션을 통해 최대 10μm의 높은 동적 포지셔닝 정확도로 구동 제어와 밸브 제어를 제공합니다. 이를 통해 외부 측정 시스템 없이도 매우 간단한 포지셔닝, 제어와 모니터링이 가능합니다. 통합 가능한 제어 로직 덕분에 하나의 중앙 연결점을 통해 에너지와 통신을 모두 연결할 수 있습니다.
FAQ
하이닥 KineSys란 누구이고 무엇입니까?
전 세계 10,000명 이상의 직원을 가진 하이닥은 유체 기술, 유압 및 전자 장비의 선도적인 공급업체입니다. KineSys 팀은 운동학적 시스템과 관련된 구동 시스템의 전문 파트너입니다.
KineSys란 이름은 무엇을 의미합니까?
KineSys란 단어 운동학(kinematics)과 시스템(system)의 조합니다.
변속 구동이란 무엇입니까?
KineSys 변속 구동(DVA)은 유압 장치와 전자 장치 사이의 완벽한 공생의 일례입니다. 통합 폐루프 제어로 인해 구동 모터는 요구 사항에 맞춰 조정 가능합니다. 실제로 필요할 때에만 에너지가 공급되므로 상당한 에너지를 절약할 수 있습니다. 따라서 기계 사이클에 따라 최대 70%의 에너지를 절감할 수 있습니다. 상태 최적화된 KineSys 솔루션의 조정으로 전력 소산이 최소한으로 저감되며, 유압 측면의 복잡성도 상당히 감소됩니다.
전동 실린더란 무엇입니까?
통합이 쉽고 유지보수가 필요하지 않으므로 하이닥 전동 실린더(HEZ)를 통한 선형 동작의 단순한 구현이 가능합니다. HEZ의 기능은 다음 설정을 통해 실현됩니다.
(기어) 모터는 볼 베어링을 통해 베어링 하우징에 장착된 커플링을으로 스핀들을 구동합니다. 너트 하우징이 평면 베어링 가이드에 의해 회전하는 것을 방지하면서 나사산 너트는 스핀들의 회전 동작을 선형 동작으로 전환합니다. 피스톤 로드는 너트 하우징의 연결을 통해 구동합니다. 모터의 회전 방향을 인해 피스톤 로드가 확장 및 수축합니다. 스핀들의 회전 속도 및 나삿나의 피치가 병진 속도를 결정합니다. 하이닥 전동 실린더 내부는 밀봉 시스템에 의해 환경 영향으로부터 보호됩니다. 파워 유닛 고정을 위해 베어링 하우징에 피벗 브래킷이 있으며, 피스톤 로드에는 로드 엔드 베어링이 있습니다.
CO3파워 유닛이란 무엇입니까?
주파수 컨버터 및 냉각 시스템의 변속 구동 및 완전 통합을 바탕으로 하는 CO3 유닛은 매우 저렴한 소형 유압 공급 장치입니다. 이러한 플러그 앤 플레이 솔루션의 주요 응용 분야는 특수 래치를 장착한 공작기계입니다.
변속 구동이 특히 에너지 효율적이고 정숙한 것으로 간주되는 이유는 무엇입니까?
변속 구동이 특히 에너지 효율적이고 정숙한 것으로 간주되는 이유는 필수적인 흐름과 유압 동력(결론적으로 전기 동력)이 필요한 경우에만 소비자에게 제공되기 때문입니다. 유압 장치의 유량 및 모터의 회전 속도가 낮아지고 팬과 유압 펌프의 소음 수준이 최소화됩니다. 전력 공급이 필요없을는 때 구동 트레인이 완전히 꺼집니다. 즉, 모터 속도가 일관된 기존 구동에 비해 변속 구동은 훨씬 정숙하고 에너지 효율적입니다.
전동 실린더가 환경 친화적으로 간주되는 이유는 무엇입니까?
전동 실린더(HEZ)는 "자납식 축"입니다. 환경에 유해한 누출 위험이 제거됩니다. 유압 시스템과 달리 탱크에서 오일을 흡입하여 모든 유형의 부품을 통해 유압 실린더에 공급하지 않습니다. HEZ에서는 힘을 전달하는 데 유체 "매체"가 사용되지 않습니다. 이러한 기능은 모터, 변속기, 스핀들에 의해 달성됩니다. 모터의 회전 동작이 선형 동작으로 변환됩니다. 그리스 윤활 기능만으로 부품을 보호하고 내부 마찰을 줄입니다. 전동 실린더로 환경에 대한 유해성을 방지합니다.
하이닥 KineSys 솔루션이 지속 가능성 향상에 기여하는 방법은 무엇입니까?
변속 유압기기를 사용하면 구동 동력, 소음 배출, 탱크 크기와 유지보수 빈도를 줄여 시스템 작동 리소스를 더 많이 절약할 수 있습니다.
전기 기계식 실린더 사용 시 더 이상 작동 유체로 석유를 사용할 필요가 없어서 오염 가능성이 더욱 감소됩니다.
더불어 하이닥 KineSys는 사용 주기에서 소중한 재료를 재활용하기 위해 노력합니다. CO3 파워 유닛의 커버는 많은 경우 소각되는 알루미늄 함유 폐호일로 제작됩니다.
하이닥 KineSys 시스템 솔루션은 어떻게 성능을 향상합니까?
변속 유압 및 전기 기계식 실린더를 공정에 맞춰 효과적으로 조절하여 성능 향상에 기여합니다. 이를 통해 복잡성은 감소되고 기능성은 개선됩니다.
하이닥 KineSys 구동 시스템은 효율성 향상에 얼마나 기여합니까?
각 애플리케이션의 기능에 맞춰 유압 및 전기 기계식 구동 시스템을 조정해 드립니다. 에너지 요구 사항도 필수 주기에 맞춰 정밀하게 조정합니다. 이러한 방법으로 필요할 때 구동 동력을 제공합니다. 이에 따라 동력 손실이 크게 감소하므로, 많은 경우 유압유 냉각도 더 이상 필요하지 않습니다. 이로 인해 두 가지 효과가 발생합니다. 첫째, 유압 구동이 소요하는 에너지가 감소하며, 둘째, 더 이상 냉각에 에너지를 소모하지 않아도 됩니다.
하이닥 KineSys와 열 관리는 어떻게 관련됩니까?
저항 제어에서 용적 제어식 유압기기(변속 유압기기)로 전환하면 시스템에 유입되는 열이 상당 부분 감소하므로, 많은 경우 냉각을 생략해도 됩니다. 전기 기계식 구동 실린더의 경우 추가적인 냉각이 불필요합니다.
하이닥 KineSys는 디지털화와 소프트웨어에 어떤 이점을 제공합니까?
구동 컨트롤러는 에너지와 통신의 중앙 연결점으로 작용하며, 구동 시스템의 제어, 폐루프 제어, 모니터링 및 원격 제어를 지원합니다. 또한 구동 컨트롤러와 소프트웨어가 스마트하게 결합되어 생산 공정을 구성품 단위까지 명확하게 모니터링하며, 품질 개선을 위해 모니터링 결과를 저장합니다.