타이어 산업 애플리케이션을 위한 글로벌 전문성
타이어 가황 기계
타이어는 가황 공정을 통해 최종 형태를 띠게 됩니다. 하이닥은 고객의 요건에 알맞은 최적의 솔루션을 제공하여 기계가 효율적이고 경제적으로 작동하게 합니다. 선구적인 구동 시스템부터 혁신적인 필터 시스템과 DIN EN 16474에 따른 첨단 밸브 기술까지 아우르는 하이닥의 지속 가능한 구성품과 시스템을 통해 최고의 안전과 에너지 효율성을 달성할 수 있습니다. 하이닥은 전 세계 어디서나 고객을 지원합니다.
혼합기
타이어를 제조하려면 여러 고무 유형, 화학 물질과 충전재의 혼합물이 필요합니다. 이러한 혼합물에서 생성된 끈끈한 고무 소재를 타이어로 형성하는 것입니다. 하이닥은 이러한 공정을 지원하기 위해 기어 모니터링을 위한 광범위한 축압기 솔루션, 파워 유닛과 센서를 공급합니다. 하이닥은 고객과 협력하여 혼합기 작동을 최적화하고, 이를 통해 폐기물이 적은 타이어 제조 공정을 실현합니다.
지속 가능성 및 시스템 구성
새로운 기술이 입지를 굳히며 자율주행과 전기 모빌리티가 타이어 시장에 영향을 미치고 있습니다. 생산적인 기계 작동과 책임감 있는 자원 관리가 중요한 문제로 부상하고 있습니다. 에너지 효율성은 높고 폐기물은 적은 하이닥 제품의 이점을 알아보세요. 하이닥에 문의하여 니즈에 완벽하게 부합하는 솔루션을 얻으세요!
타이어 제조에서의 지속 가능성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 필터 기술 탱크 축소 유닛
추가적인 활성 유체 조절 기능이 추가된 하이닥의 혁신적인 프리미엄 솔루션 탱크 축소 유닛은 유체의 진공 및 수분제거를 최적화합니다. 이에 따라 필요한 오일량과 기계의 탄소 발자국을 모두 줄일 수 있습니다.
하이닥 Air-X 필터 기술
하이닥의 Air-X 필터 기술로 환경에 미치는 영향을 줄이고 비용을 절약하세요. 당사의 진공 개념은 오일 내 공기 함량을 급속하게 줄여 줍니다. 이 기술을 하이닥의 시뮬레이션 기술과 결합하면 더 많은 절약 옵션을 이용할 수 있습니다. 타이어 제조의 잠재력을 100% 발휘해 보세요.
하이닥 KineSys 변속 드라이브 솔루션
하이닥의 주파수 인버터를 사용하면 기계 공정에 맞춰 모터 회전수를 조절함으로써 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다. 내부의 폐쇄 루프 제어는 니즈 기반의 압력 및 흐름 제공을 가능하게 하여 타이어 생산의 효율성을 더욱 높입니다.
하이닥 KineSys 전기 실린더
내장이 쉽고 유지보수가 불필요한 하이닥의 전기 실린더를 사용하면 선형 동작을 실현할 수 있습니다. 하이닥은 다양한 설치 버전으로 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다. 지금 자세히 알아보세요.
하이닥 수분제거 유닛 FAM
혼합기와 가황 기계의 가용성을 높이세요. 하이닥의 Fluid Aqua Mobil 시리즈는 작동 유체의 가스 함량과 미립자 오염을 최소화합니다. 구성품의 서비스 수명을 최대화하고 오일 교체 간격을 연장해 드립니다.
하이닥 유체 조절 유닛
서비스 친화적이고 효과적이며 레트로핏이 가능한 하이닥의 Varnish Elimination Unit 시리즈는 경유에서 오일 분해물을 제거합니다. 따라서 유체 서비스 수명을 늘리고 지속 가능한 방식으로 자원 사용을 줄일 수 있습니다. 기존 시스템을 위한 레트로핏뿐 아니라 신규 시스템에도 적합합니다.
기능 안전
타이어 가황 기계(DIN EN 16474)와 혼합기(DIN EN 12013)에 적용되는 규정과 표준의 최신 변경 사항을 아시나요?
산업 표준을 준수하는 안전 개념을 개발하는 데 도움을 드리는 노련한 파트너, 하이닥과 함께하세요. 하이닥에 문의하여 귀사의 안전 개념을 진단해 보세요.
타이어 제조에서의 기능 안전: 당사의 제품 솔루션
하이닥 타이어 가황 기계용 밸브 블록
하이닥의 신뢰성 높은 밸브 블록으로 타이어 가황을 최적화하세요. C 표준에 따라 개발되었으며, 해당 표준의 모든 필수 밸브를 구비했습니다. 하이닥에 문의하시면 귀사를 위한 완벽한 솔루션을 찾아 드립니다.
하이닥 포스트 큐어 팽창기(PCI)용 밸브 블록
하이닥은 포스트 큐어 팽창기가 항상 안전 기능을 유지하도록 맞춤형 밸브 블록을 공급하여 타이어 큐어링 프레스의 기능 안전을 향상합니다. 하이닥은 타이어 산업에 사용되는 구성품과 시스템을 제공하는 글로벌 개발 파트너입니다.
디지털화, 호환성 및 상태 모니터링
회사의 OEE 점수를 최적화하고 싶으신가요? 하이닥의 디지털 모니터링 및 분석 솔루션으로 기계의 가용성, 성능과 품질을 높이세요. 작동 중인 유압 유체를 분석하고 유체의 수분 함량을 측정하면 예컨대 일찌감치 혼합기의 기어 문제를 감지할 수 있습니다. 하이닥은 고객과 긴밀하게 협업하여 고객의 타이어 산업 애플리케이션을 위한 종합 상태 모니터링 개념을 개발합니다.
타이어 제조에서의 디지털화 및 상태 모니터링: 당사의 제품 솔루션
유압 어큐물레이터를 위한 하이닥 p0-Guard
스마트 센서로 효율성 제고 - 하이닥의 디지털 디스플레이 내장형 콤팩트 전자 압력 스위치는 유압 축압기의 주입 전 압력을 높은 신뢰성으로 모니터링하여 가동 중단으로 인한 비용을 최소화합니다. 예상 절감액을 자세히 알아보세요.
하이닥 오염지시계 Virtual Fluid Lab
새로운 세대의 스마트 센서: 하이닥의 지능적 VFL 센서는 필터 엘리먼트의 잔여 서비스 수명을 파악하여 최적화된 서비스를 가능하게 합니다. 필터 엘리먼트의 서비스 수명을 100% 활용하고, 이를 통해 효율적인 타이어 생산을 실현하세요.
하이닥 CMX 제품군
하이닥 CMX Suite로 데이터 투명성을 강화하세요! 하이닥의 하드웨어와 소프트웨어는 고객의 데이터를 확보하고, 구조화하고 시각화하여 고객의 서버에서든 클라우드에서든 상관없이 기계의 디지털 혁신을 지원합니다.
하이닥 데이터+박스
센서 데이터와 기계 데이터에 실시간으로 액세스하는 이점을 누리세요. 이를 통해 최적의 유지보수 계획이 가능하며, 타이어 생산의 효율성도 높일 수 있습니다. 공간이 절약되는 하이닥의 튼튼한 에지 기기를 사용하면 손쉽게 디지털화를 시작할 수 있습니다.
하이닥 데이터+박스에 관한 자세한 정보
IO 링크 인터페이스가 있는 하이닥 센서
전 세계적인 전문성을 지닌 개발 파트너, 하이닥과 함께하세요. 하이닥과 함께라면 선구적인 제품을 만들 수 있습니다. 하이닥은 이미 IO 링크 인터페이스가 있는 다양한 스마트 센서를 공급하고 있습니다. 당사의 제품군을 둘러보세요!
하이닥 스마트 압력전송기
작고 콤팩트하지만 튼튼한 하이닥의 압력전송기를 사용하면 타이어 제조 기계의 가용성을 최적화할 수 있습니다. 동시에 더욱 증대된 투명성으로 자원을 더 효과적으로 할당할 수 있습니다. 하이닥의 HPT 1400은 CAN 인터페이스 포함 사양과 미포함 사양 중 선택할 수 있습니다.