전 세계적으로 승인된 해운 업계를 위한 해양 산업용 갑판 애플리케이션
크레인 & 호이스트
강풍, 높은 습도, 거친 조수 - 선박의 크레인과 호이스트는 날씨에 거의 무방비 상태입니다. 그럼에도 불구하고 항구에서든 외해에서든 하역할 때는 고도로 정밀하게 작업해야 합니다. 복잡한 크레인 애플리케이션에는 전동 호이스트를 위한 구동 장치와 모터 냉각부터 파동 보상 시스템을 위한 유압 축압기에 이르기까지 세밀하게 조정된 시스템이 필요합니다. 여기서는 완벽함이 필요합니다. 하이닥이 이를 제공합니다.
크레인 & 호이스트용 애플리케이션
하이닥 펌프
가변용량형 펌프든 정용량형 펌프든, 당사의 펌프는 조용하게 작동하며 컴팩트한 디자인으로 인해 공해상에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 당사의 펌프는 ATEX 인증을 받아 폭발성 분위기에서도 안전하게 사용 가능합니다.
하이닥 섹셔널 제어 블록 LX-6
민감한 반응 동작은 부하 감지 섹셔널 제어 블록에 신뢰하세요. 갑판 위의 호이스트 및 크레인 애플리케이션을 위한 컴팩트하고 에너지 효율적인 디자인을 갖추고 있습니다.
하이드락 유압 축압기
모든 종류의 크레인과 호이스트는 강한 힘에 노출되어 있습니다. 하이드락 유압 축압기는 파동 보상 시스템과 안전 시스템의 에너지 저장을 담당합니다. 당사의 유압 축압기 기술에 대해 자세히 알아보세요.
하이닥 유압 실린더
정밀 작업을 위한 안정적인 솔루션입니다. 특수 부식 방지 기능을 갖춘 당사의 유압 실린더는 크레인 애플리케이션의 붐을 움직입니다. 다양한 실린더를 살펴보세요. 또한 흡입 준설선 및 부유 준설선과 같은 특수 선박을 위한 특수 솔루션도 보유하고 있습니다.
하역 해치 & RoRo 장비
열기 및 닫기: 해치 커버, 보우 도어 및 스턴 도어가 자주 움직입니다. 화물 및 운송 승객을 보호하기 위해 완벽하고 안정적으로 작동해야 합니다. 유압 실린더 및 구동 장치 외에도 올바른 밸브 제어 기술과 센서 기술이 포함된 완전한 유압 패키지를 통해 삶을 편안하게 만들어 보세요. 당사의 전문가들에게 맞춤형 유압 솔루션을 문의하십시오.
하역 해치 & RoRo 장비용 애플리케이션
하이닥 유압 실린더
얕은 바다에서 안전한 항해와 여행을 위해 당사의 유압 실린더는 드라이브 프로펠러를 안정적으로 들어 올릴 수 있도록 도와줍니다. 당사의 제품군을 만나보세요.
하이닥 센서
압력, 각도, 위치 및 선형 위치 센서를 통해 갑판에서 기능 안전성을 강화하세요. 이를 통해 하역 해치 및 롤온 롤오프(RoRo) 장비를 위한 애플리케이션이 안정적으로 작동할 수 있습니다.
하이닥 전동 실린더
최대 1m/s의 속도를 자랑하는 HEZ 시리즈 전기 실린더는 파도 위에서 선박을 안정화하는 데 도움이 됩니다. HYDAC의 신뢰할 수 있는 실린더를 통해 플랩 조정을 신뢰하고 맡기세요.
윈치
항해용 윈치는 선박을 제자리에 고정하기 위해 최대 성능 수준으로 작동합니다. 선박이 정박하거나 다른 위치로 끌려갈 때, 견고한 윈치는 물의 힘을 견뎌야 합니다.
알고 계셨나요? 특히 유압 윈치에서는 유압의 이점을 최대한 활용할 수 있습니다. 특수 유압 축압기는 활성파 보상 시 방출된 에너지를 저장하고 나중에 이를 방출할 수 있기 때문입니다. 하이닥의 정교한 시스템이 이를 가능하게 합니다.
윈치용 애플리케이션
HIDAC 구동 장치
당사의 구동 장치는 온오프 또는 비례 브레이크 제어에 이상적인 선택입니다. 컴팩트한 장치는 전기 윈치에 사용하기에 적합합니다.
하이닥 압력 센서
갑판 위의 윈치에 최대 안전 보장: 축압기 압력 감지를 위해 신뢰할 수 있는 압력 센서와 스위치가 필요합니다. 이러한 이유로, 당사의 제품은 모든 유명한 분류 기관으로부터 타입 승인을 받았습니다.
하이닥 방향 제어 밸브
당사의 방향 밸브는 유압 회로의 축압기를 제어하고 오일 흐름을 제어합니다. 다양한 팝펫 및 스풀 버전을 제공하며, Ex 버전도 포함됩니다.
하이드락 기어박스 냉각
선박 윈치가 완벽하게 작동하려면 안정적인 냉각이 필요합니다. 공냉식, 액냉식, 판형 열교환기 중에서 선택하세요. HIDAC에는 부식 방지 기능이 포함된 올바른 제품이 탑재됩니다.
전문성 & 서비스
당사의 국제 서비스 팀은 여러분의 기계를 24시간 내내 사용할 수 있도록 준비하고 있습니다. 당사의 서비스는 단순한 배송을 넘어 유압 시스템 설치 및 시운전도 포함합니다. 자회사인 하이콤(HYCOM) 및 크라프트 시스템테크닉(KRAEFT Systemtechnik)과 협력하여 조선 분야의 전문성과 경험을 결합하여 브레머헤이븐에 테스트 스탠드도 준비되어 있습니다.