전 세계적인 인증을 획득한 선박 분야 제품
지능형 유압 기기
하이닥은 1963년부터 유압기기 애플리케이션과 관련된 모든 문제에 대해 고객을 지원해 온 유압기기의 오랜 전문가입니다. 해운 전문가들과 협력하여 처음부터 끝까지 철저하게 계획된 솔루션을 제공합니다. 우리는 단순히 부품을 공급하는 것이 아닙니다. 복잡한 유압 애플리케이션을 위한 시스템 파트너이기도 합니다. 예를 들어, 파도 힘에 대한 능동적 및 수동적 움직임 보정을 가능하게 하는 유압 서스펜션 시스템을 탑재한 최초의 작업 보트인 Wallaby 선박의 유압 시스템처럼 말이죠.
지능형 유압기기를 위한 애플리케이션
하이닥 Tank Reduction Unit
공간은 소중합니다 – 그래서 탱크 크기도 선박 갑판 하부 기술에 영향을 미칩니다. TRU를 사용하면 탱크 용적을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. 결과적으로 상당한 비용 절감과 자재 사용 감소는 물론, 오일 사용량도 줄일 수 있습니다. 어떻게 작동하는지 궁금하신가요? 하이닥의 전문가에게 문의하세요.
하이닥 유압 파워 유닛
작은 공간에 유압 파워 유닛을 성능이나 기능 타협 없이 설치하려면 많은 창의성이 필요합니다. 하이닥은 비용 효율적인 유압 파워 유닛을 제공하며, 설치와 유지 보수까지 가능합니다.
하이닥 파도 보상 유압 시스템
Wallaby 보트에 사용된 하이닥의 파도 보상 유압 시스템은 여러 가지 장점을 제공합니다. 파도 위에서의 뛰어난 성능, 향상된 안전성, 증가된 편안함, 배출가스 감소 및 비용 절감이 그것입니다. 또한 다른 동급의 보트보다 가용성이 높습니다. 이러한 프로젝트를 시뮬레이션하기 위해, 우리는 marpitec의 사내 전문가들과 협력합니다.
하이닥 조타 시스템
1날개, 2날개, 3날개 방향타 시스템에 대해, 우리는 귀하의 요구에 맞춰 완벽하게 맞춤화된 유압 시스템을 개발합니다. - 설계 사양 없이도 가능합니다. KRAEFT의 전문가들과 협력하여, 하이닥은 선박 산업을 위한 모든 파워 유닛, 제어 캐비닛, 브리지 데크 및 실린더를 공급합니다.
하이닥 방향타 각도 제어
단순한 방향타 조정이 아닌 진정한 제어 - 하이닥은 가변 속도 유압 시스템을 제공합니다. 오일 소모가 적은 컴팩트 드라이브 유닛은 방향타의 앵글을 안정적으로 제어합니다. 45kW의 구동 출력으로 드라이브는 완전히 이중화되어 있습니다.
하이닥 휴대용 데이터 레코더
HYDAC는 현대적인 상태 모니터링 시스템 구축을 위해 다양한 구성 제품를 제공합니다. HMG 4000과 같은 측정 장치는 모든 관련 측정 변수를 기록하고 분석하며, 데이터를 저장하고 센서가 적절히 설정되도록 보장하는 측정 장치입니다.
®오일 컨디션 센서
The HYDACLAB®은 오일의 조기 열화 및 다른 유체와의 혼합을 감지하는 데 도움을 줍니다. 이 오일 컨디션 센서는 유압 오일과 윤활유를 지속적으로 모니터링하여, 필요에 따라 유지보수를 통해 유체를 오염으로부터 보호합니다.
하이닥 유량 센서
시스템이 작동하지 않나요? 때로는 사소한 것에서 문제가 발생할 수 있습니다. 하이닥의 유량 센서는 펌프 공회전 방지 기능만을 제공하는 것에 그치지 않습니다. 오일의 누출을 조기에 감지하며, 유체 유량을 안정적으로 측정하고 모니터링합니다.
트림 탭
선박의 연료 소비를 줄이고 싶으신가요? 트림 탭의 성능을 최대한 활용하여 보트가 더 빠르게 플래닝 상태에 도달할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 맞춤형 제어 블록과 파워 유닛이 선박의 항해를 원활하게 해줍니다. 이를 통해 모터보트와 요트가 수면을 효율적으로 가로질러 빠르게 항해할 수 있습니다.
트림 탭을 위한 애플리케이션
하이닥 제어 블록
연료를 효율적으로 사용하고 바다에서 원활한 항해를 가능하게 하려면 트림 탭을 조정하는 제어 블록이 필수적입니다. 스피드보트와 요트용 특별한 제어 블록을 포함한 다양한 제품군에 대해 자세히 알아보세요.
하이닥 컴팩트 파워 유닛
컴팩트 및 에너지 효율적: 컴팩트 파워 유닛은 에너지 소모 없이 항상 작동 준비가 되어 있습니다. 그래서 장기적으로 자원과 비용을 절약할 수 있습니다. 갑판 아래 애플리케이션에 가장 적합한 파워 유닛에 대해 자세히 상담해 드리겠습니다.
선수 추진기 및 방향타 프로펠러
수천 톤의 선박을 안전하게 조종하고 사고를 방지하기 위해 선수 추진기와 방향타 프로펠러는 필수적인 장비입니다. 협소한 공간에서 완벽한 위치를 잡기 위해서 최고의 정밀도가 필요합니다.
정밀도와 내구성은 선박 산업을 위한 제품 개발의 핵심 요소 입니다. 적합한 드라이브 솔루션과 냉각 및 윤활 시스템부터 상태 모니터링 제품까지. 우리의 종합 패키지를 통해 다음 항구까지 안전하게 도착할 수 있습니다.
선수 추진기 및 방향타 프로펠러 애플리케이션
하이닥 선수 추진기
좁은 공간이나 어려운 조건에서 조작할 때 선수 추진기의 품질은 매우 중요합니다. 하이닥은 최고의 소재 조합 및 인증이 포함된 제품을 공급합니다. 자회사인 KRAEFT와 협력하여 선박 산업에 관련된 전문 지식과 경험을 제공합니다.
하이닥 수분센서
오일의 수분을 조기에 감지하여 불필요한 가동 중단을 방지하세요. 하이닥의 AS 1000가 신뢰할 수 있는 상태 모니터링을 지원합니다. 지금 자세히 알아보세요.
하이닥 냉각 시스템
적절한 냉각 시스템은 필수입니다. 하이닥은 모든 종료의 다양한 냉각 시스템을 제공합니다. 액체-공기, 액체-물, 물-글리콜 등- 최적화된 시스템이 갑판 하부 기계의 가용성을 높여줍니다.
하이닥 윤활 시스템
선수 추진기와 방향타 프로펠러의 수명을 연장하세요 - 저희의 윤활 시스으로템 가능합니다. 당사의 검증된 기술을 통해 선박의 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 당면 과제를 알려주시면 최적의 솔루션을 찾기 위해 함께 노력하겠습니다.
하이닥의 선수 추진기용 IPM 모터
선수 추진기에는 비동기식 모터가 자주 사용됩니다. 하지만 큰 단점이 있습니다: 무겁다는 점입니다. 하이닥의 내부 영구 자석(IPM) 모터는 경량이며 상당한 중량 절감을 제공합니다. 지금 문의하여 자세히 알아보세요.
방향타 시스템
방향타 시스템 - 방향타 시스템은 필수 입니다. 이 시스템은 항구에서 항구까지 안전하게 이동할 수 있도록 신뢰할 수 있는 조타를 제공합니다. 방향타 시스템은 가변 피치 프로펠러의 지원을 받으며, 이를 통해 항상 적절한 추진력을 유지할 수 있습니다. 공해상에서 이 기술에 문제가 발생하면 치명적일 수 있으므로, 우리는 선급 기관에서 정한 최고 기준에 인증된 부품과 시스템을 제공합니다. 선박과 선원의 안전을 위해.
조타 시스템을 위한 애플리케이션
하이닥 조타 시스템
1날개, 2날개, 또는 3날개 방향타 시스템에 관계없이, 우리는 파트너 KRAEFT와 협력하여 모든 시스템에 적합한 유압 솔루션을 제공합니다. 이중화 방향타 시스템도 우리의 제품 범위에 포함되어 있습니다. 언제든지 하이닥에 문의하세요.
하이닥의 압력 스위치 EDS 300
신뢰성과 안전성: 당사의 디지털 디스플레이가 장착된 소형의 전자식 압력 스위치는 유압 및 공압 분야에서 압력과 한계값을 정확하게 표시하는 데 적합합니다. 형식 승인을 받은 센서는 특히 선박 산업 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
하이닥 볼 밸브
당사의 볼 밸브는 특히 화물 펌핑 시스템에서 매체를 안전하게 차단하고 전환하는 데 적합합니다. 해양 애플리케이션에 맞춰 고품질의 견고한 소재를 다양하게 제공합니다. 요구 분석부터 개발 단계, 완제품까지 전 과정에서 맞춤형 설계도 가능합니다.
하이닥 동축 밸브
PTB (Ex), TÜV 및 DVGW 인증 – 2/2 및 3/2 방향 동축 밸브는 갑판 아래 애플리케이션에 적합합니다. 하이닥의 차단 장치는 배관의 기체 또는 액체 매체를 안정적으로 제어합니다. 0-100Bar의 압력 범위에 맞게 설계되었으며 해상의 혹독한 환경에 대비해 스테인리스 스틸로도 제공됩니다.
공정 용수
효율적인 선박 평형수 처리와 배기가스 정화는 해양 오염을 막기 위해 필수적입니다. 이 시스템은 설비 비용이 높고 갑판 하부의 공간을 많이 차지하기 때문에 화물 적재 공간이 줄어들 수 있습니다.
해결책: 하이닥이 제공하는 컴팩트하고 내구성이 뛰어난 부품과 시스템. Supplied by HYDAC. 무엇을 기다리시나요? 하이닥 전문가들의 자세한 상담을 받아보세요.
공정 용수를 위한 애플리케이션
자동 역수세 필터HYDAC AutoFilt®
자가 세척 기능이 있는 자동 필터를 모든 매체와 오염 유형 및 오염 정도에 맞춰 제공합니다 장점: DIN EN ISO 9001 및 14001에 따라 문서화된 품질로 서비스 수명이 길고 에너지 소비가 적습니다.
형식 승인을 받은 하이닥 센서
최고의 안전에 중점을 둔 다양한 센서가 기다리고 있습니다. 형식 승인을 획득한 이 센서들은 선박 산업에서 귀사의 기술을 안정적으로 지원합니다.
하이닥 인라인 필터
하이닥 인라인 필터는 많은 장점을 제공합니다. 하이닥의 인라인 필터를 사용하면 선박 기술의 수명을 연장할 수 있습니다. 효율적인 필터링으로 장기적인 성능을 지원합니다. 지금 광범위한 제품군을 확인해보세요.
하이닥 판형 열교환기
하이닥의 강력한 판형 열교환기를 만나보세요. 해수 응용 분야 위해 특별히 설계된 티타늄 열전달 플레이트로 특히 더 긴 서비스 수명을 보장합니다.
HYDAC 스크린 바스켓 필터
모듈 형식의 견고하고 강력한 하이닥의 스크린 바스켓 필터는 해양 기술의 평형수 처리에 이상적입니다. 사용이 간편하고 세척 가능한 필터 재료가 장착된 PRFS로 비용을 절감할 수 있습니다.
하이닥 인라인 필터 PLF1/PLF2
저점도 액체에서 고체를 지속적으로 분리하도록 설계된 하이닥의 공정 인라인 필터는 컴팩트한 디자인과 높은 오염물 보유 능력이 특징입니다. 모듈 형식의 설계로 유연성을 극대화하여 필요에 따라 필터를 확장할 수 있습니다.