전 세계 해운 산업 지원직접, 접근 가능, 현장 지원
얼굴을 맞대고 교류하는 것은 우리에게 매우 중요합니다. 그렇기 때문에 저희 팀은 전 세계에 대표를 두고 있습니다. 이것이 바로 여러분이 가능한 최선의 조언을 받을 수 있도록 보장하고 최고의 프로젝트 지원을 제공할 수 있는 방법입니다. 지도에서 전 세계적으로 우리 팀이 어떻게 조직되어 있는지 확인할 수 있습니다. 여러분의 국가에서 우리 팀의 지점을 볼 수 없나요? 걱정하지 마세요. 전문가가 현장을 방문하여 여러분의 프로젝트를 직접 지원합니다.
넷 제로: 어떻게 달성할 수 있을까요?대체 연료와 구동장치가 해결책입니다
공해상에서 중요한 것은 단순히 빠르게 이동하는 것만이 아닙니다. 우리의 환경을 보호하는 것도 중요합니다. 이 때문에 점점 더 많은 운송업체들이 대체 구동 장치를 통해 환경에 미치는 영향을 최소화하려고 노력하고 있습니다. 하이닥은 고객이 이러한 대체 구동 장치로 전환할 수 있도록 지원합니다. 당사의 고품질, 신뢰성 높은 구성품은 현대 조선 산업의 요구 사항에 맞춰 특별히 개발되었습니다.
Benjamin Herrling, 하이닥 공정 기술 부문 기술 영업 프로젝트 담당자
현재 해운 업계에서 제한 없이 모든 대체 연료를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 즉, 배기 가스 후처리 시스템은 여전히 시장에서 매우 중요합니다. 미세 먼지 오염과 산성비를 줄이는 등 다른 긍정적인 측면도 있습니다.
윤활유 처리 - 올바른 처리 방법필터를 사용하여 분리기보다 더 많은 CO2 를 절약할 수 있는 이유
분리기는 보통 윤활유를 처리하는 기준이지만 높은 에너지 요구 사항과 분리된 윤활유(슬러지)는 환경을 오염시킬 수 있습니다. 더 나은 솔루션: 하이닥 Simplex 필터. 윤활유 분리기를 닫아 귀중한 연료를 절약하세요. 간단한 개조만 하면 됩니다. 추가 장점: 저렴한 설치 비용, 짧은 투자 회수 기간(ROI < 6개월), 에너지 요구 사항 없음, 오일 손실 없음, CO2. 동시에 분리기 기술에 비해 연간 수천 유로를 절감할 수 있습니다. 아직도 확신이 안 드시나요? 동영상에서 우리의 전문가 Klaus Hüffelmann은 하이닥이 탈탄소화를 달성하는 데 어떻게 도움이되는지 설명합니다.
Klaus Hüffelmann, 하이닥 선박용 디젤 동력 영업 담당자
기존 분리기에 비해 연간 35톤 이상의 CO2와 1톤 이상의 NOx 을 절감할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 이상 오일을 잃지 않으므로 지출이 몇 배나 줄어듭니다. 즉, 새 필터 설치 비용이 빠르게 지불됩니다. RF9은 6개월 이내에 자체 비용을 회수할 수 있어 새로 설치하고 개조하는 데 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
우리의 대체 연료 및 구동 제품 어떻게 해운 업계에서 순 제로 배출을 실현할 것인가
하이닥 공정 수처리 자동 필터
배기 가스 세척수에서 고체를 분리하는 것은 하류 구성품을 보호할 뿐만 아니라 공정 전반에 걸쳐 효율성 향상으로 이어지기 때문에 탈탄소화에 특히 중요합니다. 당사의 자동 백 플러싱 필터는 독립적으로 작동하며 아민 여과에 적합한 솔루션도 제공합니다.
하이닥의 가스 및 대체 연료 여과
액체와 가스 선박용 연료의 오염 입자는 분사 시스템과 엔진을 오염시켜 성능을 손상시킬 수 있습니다. 당사의 자동 필터는 바이오 연료 및 점화 오일 여과에 이상적이지만 특히 강력한 이중 및 블록 배출 설계의 가스 필터는 메탄올과 같은 연료에 사용됩니다. 그 핵심은 매우 큰 필터링 표면과 99.5%의 절대 보존율을 가진 세척 가능한 케미크론® 딥 필터링 재료입니다.
윤활유 시스템용 하이닥 인라인 필터 및 자동 필터
운항 비용, CO2 절감, 간편한 유지 보수도 선내 선박에서 점점 더 중요해지고 있습니다. LMDP-T 시리즈의 하이닥 인라인 필터는 작동 재료를 절약하고 궁극적으로 연료와 CO2, 를 절약하는 간단한 방법으로 기존의 윤활유 분리기를 대체할 수 있습니다. 자동 필터와 윤활유 유지보수 시스템은 특히 컴팩트한 조합으로 서로 바로 옆에 설치되어 있으며, 새로운 시스템에서 윤활유 분리기를 대체하는 데 이상적입니다.
초미세 여과용 하이닥 연료 필터
고성능 분사 시스템이 장착된 엔진은 탈탄소화 전략의 일환으로 사용됩니다. 충분한 연료 품질은 안정적이고 오랫동안 작동하도록 보장하는 데 필수적입니다. 듀플렉스 인라인 필터는 고속 및 중속 엔진에 이상적입니다. 청소 단계에서 지속적으로 필터를 작동하는 것이 특징입니다. 필터 부품은 높은 청결 등급 요구 사항에도 적합합니다.
물 분리기가 달린 하이닥 연료 필터
여과 외에도 연료를 탈수하는 것도 중요한 역할을 합니다. 무수분 연료만이 분사 시스템의 긴 사용 수명을 보장할 수 있습니다. 이를 위해 저희는 여과 외에도 고품질의 물 분리를 가능하게 하는 다양한 인라인 필터를 보유하고 있습니다. 이 물 분리는 다단계 분리가 가능한 하이닥 PreCare 필터 부품으로 이루어집니다. 이 솔루션을 사용하면 오염된 필터 부품으로도 물을 분리할 수 있습니다.
하이닥 연료 필터 모듈
조선 업계에서 최고의 청정도 요구 사항을 충족하는 연료 필터 모듈. 효율적인 솔루션은 인젝터 마모를 줄이고 장기적으로 비용을 절감하며 엔진의 수명을 연장합니다. 이 모든 것이 CO2 배출에 긍정적인 영향을 미치며 순 제로 배출을 향한 여정을 지원합니다.
스테인리스 스틸의 하이닥 금속 벨로우즈 어큐뮬레이터
메탄올이나 암모니아와 같은 대체 연료에는 특별한 안전 요건이 있습니다. 그렇기 때문에 스테인리스 스틸 버전으로 금속 벨로우즈 어큐뮬레이터도 제조하므로 조선의 안전성에 관해서는 타협할 필요가 없습니다.
연료 전지가 장착된 전기 모터 및 구동 제품 하이닥과 함께 순 제로 조선
하이닥 직접 메탄올 연료 전지 DI 혼합 장치
직접 메탄올 연료 전지의 DI 혼합 장치가 최적의 효율로 작동하기 위해서는 DI 물과 메탄올의 정확한 혼합물이 필요합니다.
- 필터: 구성품 보호
- 열 교환기: 온도 균형 조정
- 센서: 순수 물질 및 혼합물 측정
- 다이어프램 어큐뮬레이터: 오버런 제공
수소 응용을 위한 하이닥 압력 트랜스미터
압력 송신기는 수소 응용 분야에서 최대한의 안전성을 위해 특별히 개발되었습니다. 점화 보호 유형의 경우 이미 이중 ATEX와 IECExc 인증을 가진'본질적 안전'과'불꽃 없음'버전을 구현했습니다. 점화 보호 유형인 '불꽃 방지 인클로저'는 ATEX, IECEx, 심지어 cCSAus 승인까지 결합한 제품입니다. 기능 안전성이 향상된 애플리케이션용 SIL2 버전을 옵션으로 사용할 수 있습니다.
하이닥 전기 모터
직접 구동, 스턴 구동 또는 돛 구동 등 48~800V 모터를 제공하며, 260W 시리즈는 택시 보트와 관광 보트에서 특히 인기가 높습니다. 이 시리즈에서는 이미 55노트의 속도에 도달했습니다. 소형 보트를 위한 수냉식 205W 모터도 제공합니다.
하이닥 제어 장치 TTC 580, H-브리지 모듈 및 디스플레이
전기 선박 구동의 경우 H-브릿지 모듈이 장착된 하이닥 제어 장치가 전기 모터에 비례하는 제어를 제공합니다. 이점: 가장 불리한 조명 조건에서도 매우 높은 화질, 낮은 반사율, 높은 색상 포화도 및 최적의 가독성을 제공합니다.