전 세계적인 인증을 획득한 조선 분야 제품
갑판 위의 선박 기술
크루즈선이든, 상선이든, 화물선이든, 컨테이너 선박이든 상관없이, 해양 환경 조건은 갑판과 선박 상부 구조에 있어 엄청난 대가를 요구합니다. 이러한 높은 요구에도 불구하고 안전하고 원활한 운영을 보장하기 위한 강력한 솔루션으로 시스템 제조업체, 조선소 및 해운 회사를 지원합니다. 하이닥은 해양 산업 분야를 위한 신뢰할 수 있는 연락처입니다.
- 데크 및 선박 상부 구조
- 크레인 및 기타 리프팅 장비
- 적재 해치, RoRo 장비
- 해치 커버
- 윈치
- 외부 도어
갑판 하부의 선박 기술
갑판 하부의 분야는 매우 효율적이고 내구성이 뛰어나며 공간을 절약할 수 있는 가장 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. 하이닥은 잘 알려진 모든 인증기관의 인증을 획득한 공간 최적화된 솔루션을 제공합니다. 글로벌 전문 지식 덕분에 당사는 항상 현장에서 여러분을 위해 노력하고 있습니다. 당사의 구성품과 시스템을 통해 다음 조선 분야를 지원합니다.
- 방향 및 스러스트 제어 장치
- 핀 안정 장치
- 트림 탭
- 방향타 프로펠러 및 가변식 피치 프로펠러
- 활 추진기
- 로딩펌프
- 방향타 시스템
- 해양 엔진
- 밸러스트 용수
- 폐기물 소각
해양 엔진
모든 배의 핵심에는 해양 엔진이 있습니다. 이는 신뢰할 수 있는 운영이 필수적이라는 것을 의미합니다. 더 엄격한 해양 엔진의 배기 가스 배출량 기준도 기업들에게 큰 도전이 되고 있습니다. 이 산업에서 보조를 맞추기 위해서는 1등급 연료 품질이 필요합니다. 그렇기 때문에 하이닥은 다음과 같은 고품질 여과 기술을 지원합니다:
- 고속 엔진
- 중속 엔진
- 저속 엔진
탈탄소화
민감한 분사 시스템은 해양 엔진의 지속적인 최적화와 티어 III 표준에 따라 환경적으로 유해한 연료에 대한 제한이 증가한 결과입니다. 기능성을 보장하기 위해 오염 물질이 거의 없는 연료가 필수적입니다. 기능성을 보장하기 위해 오염 입자가 거의 없는 연료가 필수적입니다. 당신의 로컬 전문가인 하이닥은 조선의 모든 분야에 대한 여과 솔루션을 보유하고 있습니다. 긴 필터 사용 수명과 높은 청정도 덕분에 장기적으로 비용을 절감합니다.
탈탄소화: 조선용 제품 솔루션
하이닥의 디젤 연료용 초미세 여과 장치
특수 요소 구조를 갖춘 새로운 Optimicron® FuelFine은 디젤 연료를 위한 고청정도 요건을 충족하도록 특별히 개발되었습니다. 이것은 하이닥이 11/08/07 이하의 ISO 등급을 가능하게 하는 방법입니다.
지속 가능하게 작동하는 해양 엔진을 위해.
하이닥 연료 필터 HDMD/HDPD
자원 절약 및 안정적인 성능: 입증된 하이닥 품질을 지닌 당사의 (이중) 필터는 최신 디젤 엔진의 높은 컨디셔닝 요건을 충족합니다. 선박 인증을 받은 신뢰할 수 있는 필터 시스템을 통해 전여과 및 기본 여과를 능숙하게 처리할 수 있습니다.
하이닥의 연료, 유압유 및 윤활유 여과
AutoFilt® RF9은 특허 받은 백 플러싱 기술로 안전한 미디어 분리 기능을 갖춘 것이 특징입니다. AutoFilt® RF15는 엔진 윤활유를 완벽하게 보호하는 자체 청결을 지속합니다. 연속적인 윤활유 조절을 추가할 수도 있습니다.
하이닥의 가스 및 대체 연료 여과
액체와 가스 선박용 연료의 오염 입자는 분사 시스템과 엔진을 오염시켜 성능을 손상시킬 수 있습니다. 당사의 자동 필터는 바이오 연료 및 점화 오일 여과에 이상적이지만 특히 강력한 이중 및 블록 배출 설계의 가스 필터는 메탄올과 같은 연료에 사용됩니다. 그 핵심은 매우 큰 필터링 표면과 99.5%의 절대 보존율을 가진 세척 가능한 케미크론® 딥 필터링 재료입니다.
자동 역수세 필터 HYDAC AutoFilt®
배기 가스 세척수에서 고체를 분리하는 것은 하류 구성품을 보호할 뿐만 아니라 공정 전반에 걸쳐 효율성 향상으로 이어지기 때문에 탈탄소화에 특히 중요합니다. 당사의 자동 백 플러싱 필터는 독립적으로 작동하며 아민 여과에 적합한 솔루션도 제공합니다.
하이닥 연료 필터 모듈
하이닥의 연료 필터 모듈과 함께 최고 수준의 청정도 요구 사항이 보장됩니다! 당사의 효율적인 여과 개념을 통해 연료 분사장치의 마모를 줄이고, 비용을 절약하며, 엔진 사용 수명을 높입니다.
하이닥 상태 모니터링
하이닥은 최신 모니터링 시스템의 제작을 위한 광범위한 구성품을 공급하고 예방적 유지보수의 기본이 됩니다. 이러한 방식으로 효율적인 정비 및 유지보수 솔루션 뿐만 아니라 지속 가능성 및 환경 보호에 기여합니다.
견고성, 설치 공간 최적화 및 중량 감소
해양 산업은 극한의 환경 조건과 제한적인 공간 문제에 직면하고 있습니다. 이는 컴팩트한 설계를 지닌 강력한 솔루션이 필요하다는 것을 의미합니다. 당사는 효율적인 하이닥 솔루션을 통해 오일 및 탱크 용량을 줄이기 위해 고객과 협력합니다. 따라서 운영 작업 및 유지 관리 작업과 관련하여 장기적으로 비용과 리소스를 절약할 수 있습니다.
견고성, 설치 공간 최적화 및 중량 감소: 조선용 제품 솔루션
하이닥 탱크 축소 유닛
능동형 유체 컨디셔닝을 갖춘 프리미엄 솔루션을 혜택을 확인하고 장기적인 측면에서 절약하십시오. 오일 용량이 줄어들고 재료 사용이 감소합니다. 탱크 축소 유닛으로 탱크 용량을 60~80% 줄입니다.
하이닥 Air-X 필터 기술
Air-X 필터 기술을 통해 오일 부피가 감소하고, 상당한 중량이 축소되고, 재료 사용이 감소됨으로 인해 고객은 비용을 효율적으로 절약할 수 있습니다. 당사 필터 솔루션의 다양한 이점에 대해 알아보십시오.
하이닥 부하 감지 제어 블록 LX-6
업스트림 단면 압력 보상 장치를 포함한 부하 감지 원리를 기반으로 한 비례식 지향성 밸브에 컴팩트한 모듈형 설계가 새겨졌습니다. 효율적인 해양 기술 사용을 위해 이상적인 상태로 구비되었습니다.
하이닥 냉각 시스템
물 또는 공기를 이용한 기어박스 냉각부터 전기 구동용 액체 냉각까지: 조선 분야의 다양한 응용 분야를 위한 당사의 포괄적인 냉각 시스템의 이점을 확인하십시오.
하이닥 윤활유 시스템 및 처리
엔진의 윤활 오일 시스템은 민감한 시스템이며, 신뢰할 수 있는 오일 흐름과 일관된 수준의 오일 청정도가 필요합니다. 하이닥은 맞춤형 윤활 시스템을 제공합니다. 윤활유 분리기는 연료 절약을 위해 하이닥 LMDP 인라인 필터로 교체할 수 있습니다(ROI < 6개월).
하이닥 유압 파워 유닛
작은 공간은 갑판 아래에 있는 수력 발전 장치와 타협하지 않으려면 많은 창의력이 필요합니다. 당사는 이를 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공하며, 하이닥을 사용하면
HYDAC AutoFilt®시리즈 모델의 설치 및 유지 관리도 수행됩니다.
높은 수준의 오염 물질에 대한 효율적인 백 플러싱을 능숙하게 처리하기 위해 당사의 AutoFilt®시리즈 모델을 사용하십시오. 예를 들어, 새로운 AutoFilt®RF14를 확인해 보십시오. 이 제품은 개조에도 적합합니다.
운영 안전성
고객의 시스템 안전성은 우리에게 매우 중요합니다: 최상의 안전성을 보장하기 위해 당사는 등급 규격에 따른 솔루션을 개발합니다. 즉, 당사는 항상 관련 소재 인증과 승인을 받은 구성품을 납품합니다. 가장 중요한 등급에 대한 타입 인증을 받은 센서는 고객이 시스템을 안정적으로 모니터링하도록 돕습니다. 원활한 작동 보장.
운영 안전성: 조선용 제품 솔루션
하이닥 제어 블록
연료를 효율적으로 사용하고 원활한 해양 항해를 가능하게 하기 위해 트림 탭을 조정하는 제어 블록이 필수입니다. 스피드 보트과 요트를 위한 특수 제어 블록을 포함한 당사의 광범위한 제품 범위에 대해 자세히 알아보십시오.
하이닥 센서
상태 모니터링 시스템의 증가된 기능 안전성에 적합한 타입 인증을 갖춘 표준 버전 또는 제품인지 여부에 상관없이 하이닥은 해양 기술을 위한 광범위한 센서를 공급합니다. 직접 보세요!
하이닥 펌프
개방 회로에 압력 공급을 위한 액셜 피스톤 가변식 배기량 펌프 PPV 100S 이외에도 하이닥은 해양 분야에 적합한 광범위한 펌프를 공급합니다. 귀하에게 가장 적합한 솔루션에 대해 기꺼이 조언해 드리겠습니다.
하이닥 실린더
극한의 조건, 오랜 사용 수명, 높은 부하, 증가된 부식 위험 - 하이닥 유압 실린더를 통해 이 모든 문제를 해결할 수 있습니다. 당사는 최고 품질 표준에 따라 고객의 특정 요구 사항에 맞춘 맞춤형 실린더를 공급합니다.
하이닥 FAM 탈수 장치
당사의 FluidAqua Mobil 시리즈는 유압 유체 및 윤활 유체에서 유리수, 용존수 및 가스를 분리하도록 설계되었습니다. 높은 수준의 오염 물질 저장 능력과 여과 효율성으로 인해 높은 수준의 비용 효율성이 보장됩니다.
하이닥 CA 동력 장치
바다에서 방수 벌크헤드 도어와 해치를 안정적으로 열고 닫는 일은 특히 어렵습니다. 이러한 측면에서 당사의 컴팩트한 오일 몰입형 동력 장치는 응용 프로그램의 유압 작동을 지원하는 데 적합합니다.
하이닥 동력 장치에 관한 자세한 정보
하이닥 지향성 밸브
당사의 고도로 효율적인 산업용 밸브롤 통해 최상의 작동 안전성 달성: 당사의 입증된 4WE6 및 4WEH16 지향성 밸브는 데크 상부 구조와 윈치에 사용하기에 이상적이며, ATEX 버전도 공급할 수 있습니다.
하이닥 방향타 시스템
1, 2 또는 3 블레이드 방향타 시스템이든 모든 시스템에 적합한 유압 장치를 제공합니다. 심지어 더블 액션 방향타 기계도 당사 제품 범위에 포함됩니다. 언제든지 하이닥에 문의하세요.
성공담
하이닥이 레트로핏 솔루션으로 오일 컨디셔닝과 여과를 개선하여 선박 산업에서 사용되는 중량급 디젤 엔진을 최적화하는 방법을 알아보세요!
하이닥은 레트로핏 솔루션으로 오일 컨디셔닝과 여과를 개선하여 선박 산업에서 사용되는 중량급 디젤 엔진을 최적화합니다. 여기서 자세히 알아보세요!
지금 자세히 알아보세요.