모든 풍력 터빈을 위한 부품, 시스템 및 서비스단일 소스에 따른 풍력 발전 전문성

발전기부터 기어박스, 전력 케이블까지, 풍력 에너지 분야에서 수년간이나 쌓여온 전문 지식을 바탕으로, 당사는 귀사의 풍력 터빈과 관련된 모든 과제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 이는 부품과 시스템에만 국한되지 않습니다. 당사는 사전 개발 단계에서도 지원을 드릴 수 있습니다. 시운전 후에도 신뢰할 만한 서비스를 제공합니다.

비디오: 당사 제품군 개요

개발 파트너십

하이닥과 함께 탁월한 성과를 실현하세요! HYDAC은 25년 이상 풍력발전 산업에서 신뢰할 만한 혁신적인 파트너로 활약해 왔습니다. 세계적으로 입지를 확보하는 동시에 각 지역에 알맞은 현장 지원을 제공하는 하이닥은 고객과 함께 문제점을 살펴보고 부품부터 시스템 전체까지 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 당사와 협력하여 함께 풍력 터빈의 효율성과 안정성을 향상시키세요. 지금 바로 연락해 주세요!

풍력 터빈 개발 파트너십: 당사의 제품 솔루션

하이닥의 복합 시스템

최고의 전세계와 사내 부품에 대한 전문 지식이 결합되며:당사의 경험을 통해 다양한 부품을 효율적으로 결합하고 개별 모듈의 위치를 ​​최적화할 수 있습니다. 하이닥은 발전기, 인버터 또는 기어박스 냉각을 위한 냉각 회로 조합, 보다 적은 공간을 차지하는 기어박스 윤활 솔루션, 브레이크 및 피치를 위한 수냉식 또는 유압 파워팩 등 다양한 솔루션을 제공합니다.

하이닥 발전기 냉각

  • 풍력 터빈의 발전기 냉각을 위한 공기 냉각 시스템
  • 멀티 메가와트 범위 내의 프로젝트별 설계
  • 해상 응용: 발전기 냉각 공기 회로에서 염분이 많은 공기를 분리하기
  • 부식 방지용 특수 코팅
  • 용이한 유지 보수
  • 해상 풍력 터빈에 가장 안정적이고 지속 가능한 방법은 공기 냉각입니다
     

하이닥 냉각판

냉각판은 전자 부품이 고전력으로 작동하고 효율적인 냉각이 필요한 모든 위치에 사용됩니다. 예를 들어, 풍력 터빈이 정지할 때 인버터의 IGBT나 세라믹 브레이크 저항기를 냉각하는 데 사용됩니다. 당사의 유체 냉각 분야 전문 지식 덕분에 실제 고객별 설치 상황이 냉각 성능에 미치는 영향을 조사하여 냉각판을 그에 따라 최적화할 수 있습니다.

하이닥 내장형 필터 블록 솔루션

하이닥은 풍력 발전 분야에서 25년이 넘는 경험을 바탕으로 밸브, 바이패스, 옵션 센서 등의 통합 부품을 갖춘 모듈식 여과 솔루션을 개발합니다. 하이닥의 내장형 필터 블록 솔루션을 사용하여 지속 가능한 방식으로 배관 사용을 절약합니다.

시스템 가용성

열 스트레스와 오염은 풍력 발전 산업의 부품과 시스템에 장기적인 영향을 미칩니다. 하이닥은 당사의 경험을 기반으로 지능형 센서를 탑재하여 데이터 모니터링 및 분석이 가능한 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 고객의 풍력 터빈의 가용성과 서비스 수명을 연장시킵니다. 이를 통해 기어박스와 베어링 윤활 시스템의 마모 과정을 조기에 인식하고 심각한 결과적인 손상을 방지할 수 있습니다.

풍력 터빈의 시스템 가용성: 당사의 제품 솔루션

냉각기와 NF 필터가 포함된 하이닥 오일 시스템

당사의 다년간의 경험을 바탕으로 기어박스 냉각 및 윤활을 최적화합니다. 하이닥은 모듈식 시스템뿐만 아니라 맞춤 애플리케이션도 제공합니다. 하이닥은 고객과 협력하여 고객의 요구 사항에 알맞은 최적의 솔루션을 찾아 드립니다.

하이닥 물-글리콜 회로

풍력 터빈은 특히 전문 인버터 냉각과 발전기 냉각을 필요로 합니다. 당사의 냉각 분야 경험과 전 세계적인 전문성을 믿을 수 있습니다. 유지보수 필요성이 낮은 하이닥 시스템은 유냉식 시스템의 온도 조절에 최적화된 파트너입니다.

하이닥 물-글리콜 회로에 대한 자세한 정보

하이닥 유압 파워 유닛 HPU

하이닥 엔지니어와 협력하여 브레이크, 피치 및 기타 애플리케이션 등의 요구 사항에 적합한 유압 파워 유닛을 개발합니다. 하이닥은 풍력 발전 전문 기업으로서 해당 산업의 난젯거리를 이해합니다. 또한 하이닥은 유압 애플리케이션에 관한 풍부한 지식을 제공해 드릴 수 있습니다.

하이닥 피스톤 축압기

기체 손실률이 낮은 하이닥의 다양한 피스톤 축압기를 활용해 봅니다. 하이닥의 안정적인 시스템에 유지보수와 수리가 덜 소요되며, 서비스 수명이 더 길어 효율적인 비용 절감이 가능합니다. 지금 자세히 알아보세요.

하이닥 피스톤 축압기에 대한 상세 정보

하이닥 금속 오염 측정 센서

하이닥 금속 오염 측정 센서는 윤활 유체의 금속 고체 입자 오염을 측정합니다. 기어박스 손상을 조기에 감지하고, 높은 비용을 초래하는 시스템 고장을 방지하세요. 레트로피팅도 가능합니다.

하이닥 금속 오염 센서에 대한 자세한 정보

하이닥 필터 엘리먼트 BN4HX

하이닥의 2단 엘리먼트는 내장된 보호 필터 덕분에 우회 밸브가 열려 있더라도 여과된 오일만 윤활 시스템으로 유입되도록 합니다. BN4HX 고품질 엘리먼트로 풍력 터빈의 가용성과 안정성을 향상시킵니다.

CO1 컴팩트 파워 유닛

3상 전원 공급을 위한 당사의 소형 전기 유압 공급 장치는 에너지 효율적이고 간헐적인 단시간 작동에 이상적입니다. 해당 제품들은 풍력 터빈의 제동 및 잠금 기능과 같은 고정된 애플리케이션에 적합합니다. 카트리지 밸브를 유연하게 장착하고 제어 블록이나 기능 모듈로 확장할 수 있으므로 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

CO1 컴팩트 동력 장치에 대한 자세한 정보

하이닥 장착 솔루션

  • HY-ROFLEX – 대형 케이블을 안전하고 영구적으로 고정합니다. 최대 60개의 케이블을 용이하게 설치하고 교체할 수 있으며, 케이블 절연을 보호하는 혁신적인 시스템이 적용됩니다.
  • HY-ROS - 다양한 모양과 재질의 탱크나 부품, 파이프, 호스, 케이블, 센서, 스위치 및/또는 기타 모든 부품을 장착하기 위한 하이닥의 HY-ROS 제품군은 모든 종류의 응용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다.

하이닥 장착 솔루션에 대한 자세한 정보
 

지속 가능성

감소,재사용, 재활용-하이닥 제품을 택용하면 에너지를 절약하고 비용을 지속 가능하게 최대 30%까지 절감할 수 있습니다. 혁신적인 솔루션으로 유체 서비스 수명을 연장하고 유지관리 방문 횟수를 줄입니다. 하이닥은 최상의 방식으로 자원을 활용하고 풍력 터빈을 위한 부품과 시스템을 준비할 수 있도록 도와드립니다.

풍력 터빈의 지속 가능성: 당사의 제품 솔루션

하이닥 유체 센서 및 오일 컨디션 센서

온라인 오일 상태 모니터링을 통해 측정할 수 있는 매개변수로는 고체 오염, 마모 입자, 물, 온도, 유전율 및 전기 전도도가 있습니다. 유체 센서나 바로 연결 가능한 모니터링 솔루션으로 풍력 터빈 유지보수 공정을 지속 가능한 방식으로 최적화합니다.

하이닥 기어유 필터용 NF 확장 키트

NF1310(왼쪽)의 신형 버전인 NF2210(오른쪽): 시스템에 설치된 시리즈 필터의 크기를 늘리세요. 필터 튜브, 새로운 씰과 더 커진 필터 엘리먼트로 구성된 NF 확장 키트를 사용하여, 지속 가능한 방식으로 필터 교체 횟수를 줄이고, 서비스 시간을 단축하고 필터 비용을 절감할 수 있습니다. 지금 바로 더 긴 서비스 수명의 혜택을 누려보세요!

하이닥 GBX+ 냉각기

더욱 효율적이고, 폐기물이 적으며, 지속 가능성이 더 높은 - 최적화된 기어 오일 쿨러로 CapEx 및 OpEx 지출을 절약하세요! 무게가 줄어들고, 오일 용량이 줄어들고, 에너지 소비가 최소화된 GBX+ 쿨러는 시스템 운영을 최적화하는 데 크게 기여합니다.

하이닥 메인 베어링 윤활

하이닥은 메인 베어링의 효율적인 윤활을 돕습니다. 그리스를 사용하여 윤활하는 것보다 윤활제를 지속적으로 청소하여 더 긴 서비스 수명을 실현할 수 있습니다. 당사와 함께 귀사에게 가장 적합한 솔루션을 찾아보세요!

디지털 전자기기 포함 밸브

디지털 전자 장치와 통합 센서를 갖춘 하이닥 밸브는 풍력 터빈의 효율성을 향상시켜 드립니다. 지능형 부품은 하이닥의 자체 소프트웨어를 사용하여 용이하게 시운전 및 서비스할 수 있을 뿐만 아니라, 에너지 균형을 조절하는 동시에 초기 단계에서 부품들의 상태를 모니터링하고 오류와 유지 관리 요구 사항을 보고합니다. 단지 시간을 절약할 뿐만 아니라。 아울러 비용도 절감합니다.

디지털 유압 밸브에 대한 자세한 정보

서비스, 교체품 관리 및 테스트벤치 기술

전 세계적인 네트워크를 갖춘 신뢰할 만한 서비스 파트너로서, 당사는 예비 부품을 제공하여 풍력 터빈의 유지 관리를 지원하고 고품질 부품으로 업그레이드 가능성을 모색하기 위해 고객과 협력합니다.

당사의 제품군을 직접 확인해 보며: 전체 범위의 공급업체로서 하이닥은 고품질 필터 엘리먼트와 전문 서비스 도구로 고객을 지원하며, 최상의 품질과 긴 서비스 수명을 보장합니다. 풍력 터빈의 유지관리 방문 빈도와 비용을 줄입니다!
 

풍력 터빈을 위한 서비스, 교체품 관리 및 테스트벤치 기술: 당사의 제품 솔루션

하이닥 상태 모니터링

유지보수 작업, 주요 부품 교체 또는 시스템 시운전 후 오일 상태를 확인하시겠습니까? 풍력 터빈에 사용하기 적합한 하이닥의 특수 서비스 도구는 높은 신뢰도로 오일 청결도를 파악하고 문서화합니다.

하이닥 상태 모니터링에 관한 자세한 정보
 

하이닥 필터 엘리먼트

안정적 풍력 터빈 작동을 위해 검증된 엘리먼트 기술과 고품질 보호 기능을 갖춘 당사의 고품질 필터 엘리먼트를 활용합니다. 바이패스 흐름용 트리미크론을 포함한 광범위한 제품군이 귀사에 의해 선택 가능합니다. 다양한 제조업체의 하우징에 적합한 Betterfit 필터 엘리먼트에 대해 자세히 알아봅니다.

하이닥 필터 엘리먼트에 관한 자세한 정보
 

축압기용 하이닥 충전 및 테스트 장치

풍력 터빈의 안전성과 가용성을 보장하기 위해 FPU를 사용하여 블래더, 피스톤 및 다이어프램 어큐뮬레이터를 직접 테스트하고 충전할 수 있습니다. 워터-글리콜 시스템용 필링 펌프와 같은 기타 서비스 도구에 대해 문의하세요.

유압 축압기용 충전 및 테스트 장치에 대한 자세한 정보

하이닥 유체 조절 시스템

시스템에 영구적으로 설치하든 소형 서비스 장치로 사용하든: 하이닥은 고형 오염물질과 물을 분리하기 위한 광범위한 유체 컨디셔닝 제품을 제공합니다. 유체 조절 장치에 지능형 측정 기술을 장착하면 어떤 이점이 있는지 알아보세요.

하이닥 유체 조절 시스템에 관한 자세한 정보

하이닥 테스트벤치 기술

조언, 현장 장비 테스트 또는 완전한 테스트 벤치가 필요하시지요? 하이닥은 풍력 발전용 테스트 벤치 기술에 관한 문의처입니다. 저희는 광범위한 전문지식을 바탕으로 고객이 부품과 시스템을 안전하게 작동할 수 있도록 지원해 드립니다.

하이닥 테스트벤치 기술에 관한 자세한 정보
 

풍력 발전을 통한 배출 없는 수소 생산

당사는 풍력과 수소 에너지의 완벽한 공생이 지속 가능한 에너지 전환을 함께 이룰 것이라고 믿습니다. 최신 전기분해 공정을 적용하여 잉여 풍력 전력을 녹색 수소로 변환하고 유연하게 사용할 수 있도록 저장합니다. 하이닥은 대체 에너지원 분야에서 신뢰할 만한 전문가로서 귀사와 함께합니다.

연료 전지 시스템 생산, 저장, 운송 및 변환을 위한 혁신적인 솔루션으로 고객을 지원하는 방법을 자세히 알아봅니다
 

다운로드 개발 파트너십에서 당사와 협력하는 것과 모든 풍력 터빈의 부품, 시스템 및 서비스에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있으며: