하이닥은 다양한 재활용 기술 분야를 위한 전문성을 지닌 파트너입니다

고철 전단 및 고철 포장 프레스

짧은 주기 시간, 강한 힘과 초고속도: 고철 전단 및 포장 프레스는 다양한 어려움에 직면합니다. 하이닥은 파쇄 조각과 한 곳에서 나온 프레스 잔여물을 경제 주기로 되돌리기 위해 효율적인 구동을 지원하고, 탱크 최적화 및 주기 시간 계산을 위한 솔루션도 제공합니다. 하나의 제공업체가 시스템 전체를 개발합니다.

단광화 프레스

떨어져 나온 조각과 분진은 공간을 절약하는 방식으로 폐기할 수 있도록 연탄 모양으로 압축 및 프레스됩니다. 단광화 프레스는 이러한 방식으로 운반 및 보관 최적화에 기여합니다. 하이닥은 설치 공간이 최적화된 구성품과 혁신적인 구동 컨셉을 통해 단광화 프레스의 지속 가능하고 에너지 효율적인 작동을 돕습니다.

포장 프레스 및 채널 포장 프레스

포장 프레스 및 채널 포장 프레스는 재료 용적을 최대 95% 줄여서 운반 비용을 절약하는 데 사용됩니다. 이를 통해 종이, 판지, 필름, PET 및 기타 여러 재료를 경제 주기로 되돌릴 수 있습니다. 하이닥은 최상의 기준에 맞춰 프레스를 준비할 수 있도록 전 세계 어디서든 맞춤 솔루션을 제공합니다.

프레스 컨테이너

물류 기업, 재활용 센터와 할인 매장을 위한 솔루션: 프레스 컨테이너는 모든 재활용 소재와 폐기 소재를 효율적으로 압축합니다. 하이닥은 제품 개발 시 고객을 가장 중요하게 고려합니다. 예를 들어, 하이닥은 설치 공간에 최적화된 탱크가 포함된 콤팩트한 구동 유닛 덕분에 낮은 충진 높이를 실현할 수 있습니다. 하이닥은 고객과 협력하여 프레스 컨테이너를 위한 최적의 솔루션을 찾아 드립니다.

개요 브로셔 다운로드

파쇄기

고정식 및 이동식 파쇄기는 상업적 폐기물, 혼합된 건축 폐기물, 매트리스, 돌무더기, 생물폐기물, 폐목재 등 모든 종류의 폐기물을 파쇄합니다. 하이닥은 다년간의 경험 덕분에 공간에 최적화된 제품 솔루션과 맞춤형 냉각, 센서, 밸브 기술 및 필터 기술 솔루션으로 고객을 지원할 수 있습니다. 더욱 지속 가능한 미래를 위해.

지속 가능성

재활용 기술 분야를 위한 지속 가능한 솔루션이 필요하신가요? 하이닥은 설치 공간이 최적화된 구성품과 시스템을 통해 미래의 과제에 최적화된 기계를 준비합니다. 니즈 기반의 에너지 설계, 경량화 및 탱크 크기 축소: 하이닥과 함께라면 가능합니다. 
파쇄기, 프레스 컨테이너, 단광화 프레스, 포장 프레스, 고철 프레스 등 다양한 기계를 100% 활용하여 비용 투입을 줄여보세요!

재활용 기술의 지속 가능성: 하이닥의 제품 솔루션

하이닥 시뮬레이션 기술

설치 공간 최적화, 경량화, 니즈 기반의 에너지 공급 및 최적의 구동 솔루션 설계 - 신뢰할 수 있는 파트너, 하이닥은 다양한 시뮬레이션을 통해 재활용 기술 분야에서 고객 기계의 지속 가능한 작동을 지원합니다.

하이닥 Air-X 필터 기술

하이닥 Air-X 필터 기술로 탱크 용적을 최대 60% 절약하고, 유체 사용량을 최대 60% 절감하세요. 이 기술을 활용하면 CO2 발자국도 함께 줄일 수 있습니다. 하이닥의 기술은 유압유에서의 가스 제거를 적극적으로 지원하고 가속화합니다. 이를 통해 기계가 필요로 하는 공간을 최소화할 수 있습니다.

하이닥 Air-X에 대한 상세 정보

하이닥 KineSys 변속 구동 솔루션

보다 높은 효율성과 감소된 복잡성: 하이닥의 첨단 구동 시스템의 이점을 활용하여 지속 가능한 방식으로 자원을 절약하세요. 하이닥은 유압 기기와 전자 기계를 지능적으로 병용하여 에너지를 절약하는 솔루션을 제공하고 이를 통해 고객의 사용 분야에 관한 여러 이점을 제공할 수 있습니다.

하이닥 KineSys에 관한 자세한 정보

에너지 효율성 및 자원 보존

성과를 극대화해보세요! 하이닥은 종합 공급업체로서 고객의 사용 분야를 총체적으로 고려합니다. 이를 통해 고객의 니즈에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공해 드립니다. 하이닥은 당사의 솔루션으로 주기 시간을 구체적으로 계산하고, 이를 통해 고객의 기계 시스템 가용성과 자원 활용을 최적화해 드립니다. 지금 연락하세요!

재활용 기술의 에너지 효율성: 하이닥의 제품 솔루션

하이닥 복합 시스템 솔루션

비용과 전력 손실 측면에서 최적의 경제적 결과 달성: 하이닥은 고객의 기계 전체를 고려합니다. 하이닥은 주기 시간을 고려하여 정격 크기, 성과와 구체적인 손실이 기계에 맞춤화된 구성품을 포함하는 맞춤형 유압 시스템 솔루션을 개발합니다.

하이닥 펌프

하이닥은 기어 퍽프, 사축 피스톤 펌프 등 다양한 펌프를 제공합니다. 적합한 컨트롤러(예: 파워 컨트롤러)를 사용하면 모터 파워를 최적의 방식으로 활용할 수 있으며 에너지 효율적인 솔루션을 설계할 수 있습니다. 하이닥의 강력한 펌프 기술을 알아보세요.

하이닥 펌프에 관한 자세한 정보

하이닥 주기 시간 계산

최적화 가능성 식별 및 활용 - 하이닥은 기계 시퀀스 및 주기 시간 계산을 상세하게 계획하여 고객을 지원합니다. 이를 통해 펌프의 크기, 수, 유형 및 최적화할 평균 규격 모터 파워를 파악할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사에 문의하세요!

하이닥 냉각 시스템

사용 분야에 적합한 필수 냉각 능력을 확보하기 위해서는 전력 손실을 정확하게 파악해야 합니다. 하이닥은 다년간의 경험을 보유한 냉각 전문 기업으로서 고객과 함께합니다. 하이닥의 다양한 제품군을 알아보세요!

하이닥 냉각 시스템에 대한 자세한 정보

하이닥 콤팩트 파워 유닛 CO1

에너지 소비 없이 지속적으로 작동 준비 상태 확보하기 - 하이닥의 콤팩트 유닛은 내장형 안전 밸브 및 어큐뮬레이터 압력 완화기가 포함된 어큐뮬레이터 충전 기능으로 에너지 효율적인 프레스 작동을 지원합니다. 모듈식 저소음 CO1 파워 유닛에 대해 알아보세요.

하이닥 콤팩트 파워 유닛 CO1에 관한 자세한 정보

디지털화, 호환성 및 투명성

시스템 가용성 증대 및 더욱 효율적인 유지보수 간격 계획: 하이닥은 디지털화된 구성품과 스마트 센서로 4차 산업으로의 전환을 촉진합니다. 당사는 광범위한 전문성으로 고객의 기계 상태 모니터링을 지원합니다. 언제든지 하이닥에 문의하세요.

재활용 기술의 디지털화: 하이닥의 제품 솔루션

유압 어큐뮬레이터를 위한 하이닥 p0-Guard

믿을 수 있는 하이닥 EDS 3400으로 가동 중단으로 인한 비용을 최소화하세요. 하이닥의 압력 스위치는 유압 어큐뮬레이터의 사전 충전 압력을 모니터링하여 오류를 빠르게 감지하고 격리합니다. 지금 자세히 알아보세요.

하이닥 EDS 3400에 관한 자세한 정보

하이닥 오염지시계 Virtual Fluid Lab

장기적인 비용 절약 - 하이닥의 스마트 센서를 사용하면 시스템 가용성과 자원 소비를 최적화할 수 있습니다. 남은 필터 엘리먼트의 서비스 수명을 지능적으로 계산하여 애플리케이션의 수익성을 증대하세요.

하이닥 CMX 제품군

재활용 기술의 투명성을 증대하세요. 하이닥의 CMX 제품군은 고객사 현장의 로컬 서버나 클라우드에 저장된 기계의 기능, 상태 및 공정을 디지털화하기 위한 개별 모듈을 제공하는 하드웨어 및 소프트웨어 키트를 갖추고 있습니다.

하이닥 휴대용 데이터 기록기

유연하고 사용자 친화적인 이동식 솔루션 - 하이닥의 휴대용 데이터 기록기는 유압 시스템의 압력, 온도, 유량 및 거리의 측정을 위한 최적의 솔루션입니다. 여타 변수의 분석도 가능합니다. 이점에 대해 알아보세요!

하이닥 HMG 4000에 관한 자세한 정보

IO 링크 인터페이스가 있는 하이닥 센서

IO 링크를 활용하여 시스템 시운전을 가속화하세요. 이를 통해 지원되는 원격 매개변수화를 통해 오류의 근원을 수리하고 최소화함으로써 비용을 절감할 수 있습니다. 비즈니스의 사용 분야 및 재활용 산업에서 미래의 기술을 활용해보세요.

하이닥 스마트 압력전송기

매우 협소한 설치 공각에서 시리즈로 사용하기 위해 특별히 개발된 솔루션인 HPT 1400(IO 링크 인터페이스 포함)은 고주파 압력 피크를 감지하고 하위 시스템과 구성품을 모니터링합니다. 프레스 작동 및 미래의 프레스 설계에 관한 중요한 정보를 알아보세요.

하이닥 HPT 1400에 관한 자세한 정보

이 모든 것을 단일 공급업체로부터 - 이점 한눈에 보기 미래의 재활용 기술을 위한 솔루션

파쇄기, 프레스 컨테이너, 단광화 프레스, 포장 프레스 및 고철 프레스용 지속 가능한 솔루션

지속 가능성 및 에너지 효율성

에너지 효율성, 자원 보존 및 디지털화 - 하이닥의 스마트하고 공간 최적화된 설계를 통해 항상 최첨단 기술을 적용하세요.  

재활용 산업용 기계의 생산성을 증대하세요

시스템 가용성

생산성 증대 및 비용 절감 - 하이닥의 효율적인 솔루션을 활용하면 유지보수 전략을 최적화하고 프레스 컨테이너, 파쇄기 및 기타 재활용 프레스의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다.
 

맞춤형 솔루션의 시스템 전문가, 하이닥

맞춤 솔루션

하이닥은 고객이 재활용 산업에서 겪는 문제를 해결할 수 있는 구체적인 솔루션을 개발할 수 있도록 도움을 드립니다. 
 

고객과 함께하는 재활용 산업의 개발 파트너, 하이닥

개발 파트너십

하이닥의 엔지니어들은 신제품 설계부터 기존 사용 분야를 위한 맞춤화까지 다양한 방식으로 재활용 기술 분야에서 고객을 지원합니다.
 

하이닥은 전 세계적인 네트워크를 통해 각 지역에 최적화된 솔루션을 제공합니다

현지에서 직접 지원

글로벌 네트워크를 통해 현지에 최적화된 지원을 제공합니다. 하이닥은 전 세계에서 전문 서비스 파트너를 통해 최종 조립 및 유지보수에 도움을 드립니다. 

다운로드 하이닥의 개요 브로셔에서 재활용 기술 산업을 위한 하이닥 제품에 대한 모든 정보를 알아보세요.