펄프 및 제지 산업의 구성 요소와 시스템을 위한 노련한 파트너

제지

고품질 제지에는 최적의 장비 가용성이 요구됩니다. 유압 장치, 윤활 장치, 용수 시스템의 효과적인 오일 여과 및 냉각을 통해 이를 달성하면서 유지보수 및 운영 비용을 절감합니다. 동시에 하이닥의 전문지식과 혁신적인 솔루션을 통해 자원 보존, 지속 가능성, 공정 신뢰성을 확보하도록 회사 발전을 견인합니다.

펄지 제조

제지의 주요 요소인 펄프는 자체적으로 복잡한 절차를 이용하며 이러한 생산 단계 중 하나라도 고장이 발생하면 전체 공정이 중단될 수 있습니다. 하이닥은 광범위한 유압 및 윤활 시스템, 수처리 구성품, 계측 센서, 오일 서비스를 제공하여 시스템 가용성을 증가시키고 유지합니다.

지속 가능성 및 자원 보존

나무에서 종이 1 kg을 만들려면 여전히 대략 물 500 L가 필요합니다. 자원을 보존하는 지속 가능한 생산 방식은 제지 산업의 미래를 위해 중요한 주제입니다. 하이닥은 담수를 안정적으로 절감하고 물순환을 효율적으로 폐쇄할 수 있는 구성 요소를 위해 지능형 기술을 제공합니다.

펄프 및 제지 생산 라인의 지속 가능성: 당사의 제품 솔루션

하이닥 여과 기술 Air-X

Air-X 필터를 포함하여 제지기의 유압 및 윤활 오일 여과 분야를 선도하는 하이닥의 혁신은 탱크 부피를 최대 40%까지 낮출 수 있습니다. 공간을 절약하는 것 외에도 CO2를 효과적으로 감소시킵니다.

하이닥의 백 플러싱 필터 AutoFilt® RF3

원뿔형 필터 엘리먼트를 포함하는 자체 자동 세척식 필터 AutoFilt® RF3은 여과 과정 중 최상의 효율성을 발휘하고 백 플러싱을 가장 효율적으로 수행합니다. 지속 가능한 필터 기술의 다양한 장점을 누릴 수 있습니다.

 

하이닥 AutoFilt® TwistFlow 스트레이너

효율적이고 서비스 친화적인 TwistFlow 스트레이너는 비처리 용수 품질의 심각한 변동을 관리하는 데 적합합니다. 일관된 여과 품질을 통해 지속적인 여과 작동을 보장합니다. 당사의 지속 가능한 솔루션에 대해 알아보십시오.

 

하이닥 탱크 솔루션 OXiStop

하이닥 OXiStop 탱크 솔루션은 일반적으로 오일 부피를 1/10로 만들고 탱크 내부의 먼지 침투 및 가스 함량을 줄입니다. 당사의 혁신적으로 기술로 장시간에 걸쳐 오일 수명을 늘릴 수 있습니다.

 

하이닥 오염지시계 VFL

엘리먼트의 수명을 완전히 사용하기 위해 당사의 가상 유체 실험실은 필터 엘리먼트의 잔류 서비스 수명을 가시화했습니다. 여과 분야에 대한 당사의 수십여 년 경험을 통해 가능합니다. 인텔리전트 알고리즘 덕분에 장시간에 걸쳐 수명 주기 비용을 절감합니다.

하이닥 오염지시계에 대한 상세 정보

에너지 효율성

압력 손실을 최소화하고, 정지 시간과 가동 중단 시간을 최적화하고, 냉각 유닛을 효율적으로 운영함으로써 펄프 및 제지 산업에서 에너지를 효율적으로 절감하여 경제 및 생태학적인 이득을 제공합니다. 통합형 안전 기능을 구비한 에너지 효율적인 구동 시스템으로 필수적인 안전 수준을 달성합니다. 적절한 기술 이외에도 하이닥은 고객의 니즈를 충족하도록 응용 장치를 완벽하는 조정하는 핵심 노하우를 지니고 있습니다.

펄프 및 제지 생산 라인의 에너지 효율성: 당사의 제품 솔루션

하이닥 필터 엘리먼트 Optimicron® 펄프 및 제지

일반 제지기 오일의 여과를 위해 하이닥은 Optimicron® 펄프 및 제지 시리즈를 개발했습니다. 건조한 구역, 습한 구역, 캘린더에 대한 윤활 처리를 위해 설치되었습니다. 증가된 오염물 보유 용량으로 인해 수명 주기가 연장됩니다.

 

하이닥 오일/용수 냉각 시스템

FWKS는 냉각 및 윤활 회로를 위한 컴팩트한 수동 냉각 시스템입니다. 하이닥은 오일 냉각 시스템 및 냉각 유닛용 공냉식 냉각기까지 효율적인 냉각을 위한 광범위한 포트폴리오를 공급합니다.

하이닥 냉각 시스템에 대한 상세 정보

하이닥의 피스톤 축압기 스테이션

부품에서 시스템에 이르기까지 모듈형 피스톤 축압기 포트폴리오를 사용하면 고객이 원하는 특정 요구사항에 대한 정밀한 구현이 가능합니다. 고객의 응용 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾아드립니다.

하이닥의 피스톤 축압기 스테이션에 대한 상세 정보

하이닥 변속 구동 솔루션

매우 효율적인 가변 유압 장치 구동을 위해 KineSys 포트폴리오는 에너지 효율성을 높일 수 있는 개별 부품 및 시스템을 제공합니다. 당사의 혁신적인 드라이브에 대해 자세히 알아보십시오.

 

공정 신뢰성

공정 신뢰성을 위한 하이닥 솔루션은 장기간에 걸쳐 펄프 및 제지 생산 라인에 있어 예상치 않은 가동 중단 시간을 줄이고 시스템 구성 요소를 보호하도록 준비되었습니다. 고객의 요구사항을 충족하고 국제적으로 인증된 품질을 구비하도록 설계 및 구현된 당사의 산업별 여과 및 시스템 솔루션은 안전한 공장 운영을 지원합니다.

 

펄프 및 제지 생산 라인의 공정 신뢰성: 당사의 제품 솔루션

하이닥 유압 장치 및 윤활유 오일 유닛

제지 업계의 견고한 지식을 이용한 구성품에서 완전한 턴키 시스템에 이르기까지 하이닥은 귀하와 협력하여 고객 솔루션을 개발합니다. 오일 공급 시스템 최적화。

 

IO 링크 인터페이스를 장착한 하이닥 센서

산업혁명 4.0에 합류하기 - 당사의 IO 링크 센서를 통해 가능합니다. 센서는 액추에이터 및 센서 레벨의 디지털 인터페이스 역할을 하고 원격 파라미터 표시 기능을 통해 시운전 또는 시스템 운영 중 조정이 가능합니다.

하이닥 센서에 대한 상세 정보

하이닥 오일 여과

유체 동력 분야의 전문가는 당사는 공간을 절약하고 서비스 친화적인 NF n+1 필터 시리즈를 공급하여 작동 오일에서 중요한 청정도를 달성할 수 있습니다。 모듈형 시스템에 의존할 수 있습니다.

하이닥 오일 여과에 대한 상세 정보

시스템 가용성

하이닥의 고유한 올인원 서비스를 포함하여 예비 부품과 관련된 숙련된 담당자, 신뢰할 수 있는 세계적인 서비스, 상태 모니터링 및 예방적 유지보수를 위한 디지털 시스템 덕분에 최상이 시스템 가용성을 달성할 수 있습니다. 당사의 솔루션을 통해 고객은 디지털화를 쉽게 달성할 수 있습니다. 당사에 의지하실 수 있습니다!

펄프 및 제지 생산 라인의 시스템 가용성: 당사의 제품 솔루션

하이닥 CMX 제품군

네트워크로 연결된 예측 모니터링 덕분에 시스템 가용성이 증가합니다. CMX 플랫폼은 공정과 장비 데이터를 분석 및 가시화합니다. 로컬 서버 또는 클라우드의 보안이 보장됩니다.

하이닥 탈수 장치 FAM

작동 오일 내에 잔류 수분 함량이 낮고 입자 오염물이 적어 부품의 수명 주기를 늘리고 장비 가용성을 높입니다. 물과 먼지 침투로부터 신뢰할 수 있게 보호하는 FluidAqua Mobil에 대해 자세히 알아보십시오.

하이닥 광택제 제거 유닛

미네랄 오일의 처리를 위한 서비스 친화적인 광택제 제거 유닛은 기존 시스템에 대한 대체 장비이자 새로운 시스템을 위한 완벽한 유닛입니다. 광택제를 효율적으로 제거하여 생산성을 높입니다.

하이닥 상태 모니터링 패키지

유압 및 윤활 오일 내의 고체입자 오염도와 물 포화도를 연속적으로 모니터링합니다. 상태 기반 유지보수의 완벽한 솔루션인 온라인 상태 모니터링 시스템의 이점을 발견하십시오。

다운로드