모든 종류의 프레스 및 가공 기술 기계에 대한 전문 지식을 지닌 파트너

(서보)기계 프레스

(서보)기계 프레스(경로종속적 기계)는 캠, 스핀들, 편심 또는 너클 조인트 드라이브나 서보 프레스로 분류됩니다. 이 프레스 유형의 어려운 점은 높은 안전 및 디지털화 요건을 충족해야 한다는 사실입니다(예: 하이닥 프레스 안전 밸브/컴팩트 제어 유닛, 유압 과부하 보호, 다이 쿠션 축, 냉각 전략과 스마트 센서의 경우).

유압 프레스

유압 프레스(힘 종속적 가공 기계)의 경우, 압력 실린더로의 오일 피드를 조정하여 프레스 스트로크의 소요 힘을 설정할 수 있습니다. 이 프레스 유형은 규정 프레스 힘을 변경할 수 있다는 장점이 있으나, 반면 대부분 적절하게 유지하고 지속적으로 사용하기가 힘들다는 어려움도 있습니다. 하이닥은 예를 들어 설치 공간 요건을 최적화하거나 드라이브 컨셉의 에너지 효율성을 증대하여 이러한 문제를 해결합니다. 최신 밸브 기술 또한 최대 DIN EN 16092-3에 이르는 가장 엄격한 안전 표준 준수를 보장합니다.

기타 가공 기계

또한 하이닥은 여타 모든 가공 기계(예: 프레스 브레이크, 튜브 벤딩, 스피닝, 판금 벤딩, 철사 벤딩, 철사 제조 기계) 를 위한 솔루션도 공급합니다. 이러한 솔루션 또한 지속 가능성과 디지털화 증진을 위해 다양한 방법으로 최적화해 드립니다. 어떤 접근법을 선택하시겠어요? 하이닥의 업계 전문가가 문서화된 초기 아이디어부터 고객사 현장에서의 구현과 시운전까지 모든 과정에 걸쳐 지원해 드립니다.

지속 가능성 및 시스템 구성

설치 공간이 더 작은 프레스는 운송비 절감뿐 아니라 생태적 이유에서도 수익성이 좋습니다. 하이닥은 당사의 구성 요소, 시스템과 서비스를 통해 에너지 효율성과 자원 보존이 더욱 뛰어난 구체적인 프레스 및 가공 기술 제품 솔루션을 제공합니다. 하이닥에 문의하여 니즈에 완벽하게 부합하는 솔루션을 얻으세요!

 

프레스 및 가공 기계의 지속 가능한 시스템 구성: 하이닥 솔루션

하이닥 시뮬레이션 기술

언제나 믿음직스러운 파트너, 하이닥은 프레스와 가공 기계의 에너지 및 자원 효율성을 개선하기 위해 설치 공간 최적화, 중량 감소, 니즈 기반의 에너지 공급 및 수적 시뮬레이션을 통해 최적으로 구성된 드라이브 솔루션을 제공합니다.

하이닥 탱크 솔루션 OxiStop OXS

OxiStop 시스템은 혁신적인 막을 사용하여 주변 공기와의 직접 접촉을 방지하며, 유압 구동식 진공 및 수분제거 유닛이 내장되어 있습니다. 따라서 실제 필요한 여러 작동 볼륨에 맞춰 탱크 크기를 줄여 설계할 수 있습니다. OxiStop을 사용하면 보통 오일량 및 설치 공간을 기존의 1/10로 줄일 수 있습니다.

하이닥 필터 기술 Air X

하이닥의 Air X 필터 기술을 통해 기존의 유압 필터에 비해 탱크 내 유압유를 훨씬 더 빠르게 진공 처리할 수 있습니다. 이를 통해 프레스의 탱크 용량을 40% 이상 줄여 프레스의 귀한 설치 공간에 다른 요소를 배치할 수 있습니다.

하이닥 KineSys 전기 실린더 HEZ

통합이 쉽고 유지보수가 불필요한 하이닥 KineSys 전기 실린더 HEZ는 프레스와 가공 기계에 필요한 만큼의 에너지를 공급하는 솔루션으로서 검증과 테스트를 마쳤습니다. 스레드 기어는 매우 정밀한 위치 지정 및/또는 힘 변속을 위해 메인 구동(예: 조인트 모듈)으로 활용하거나 보조 축(예: 이젝터로서)에서 사용할 수 있습니다. 웹 기반의 소프트웨어로 워크플로 프로그램과 모션 프로필을 만들 수 있으며, 이러한 프로그램과 프로필을 온라인에서 모니터링할 수도 있습니다.

하이닥 KineSys 변속 드라이브 솔루션

주파수 변환기를 사용하면 고정된 용적 펌프의 모터 회전수가 제어되며, 이를 통해 펌프의 모션 시퀀스도 제어됩니다. 동적 성능과 폐쇄 루프 제어 정도에 따라 서보 드라이브와 비동기식 드라이브를 사용할 수 있습니다.

조건에 최적화된 조정 덕분에 전력 소실이 최소화되었습니다. 내부 폐쇄 루프 제어 덕분에 필요한 만큼의 압력과 플로우를 제공할 수 있습니다.

기능 안전

프레스 및 가공 기계의 표준 및 산업표준이 최근에 변경되었다는 사실을 알고 계시나요? 하이닥은 고객과 함께 프레스 및 가공 기계의 안전 컨셉을 최신 버전의 DIN EN 16092 수준으로 끌어올리도록 노력하는 전문 파트너입니다. 하이닥에 문의하여 귀사의 안전 컨셉을 진단해 보세요.

 

프레스 및 포밍 기계를 위한 기능 안전: 하이닥의 솔루션

하이닥 프레스 밸브 매니폴드 PSB/PSBH

프래스 밸브 매니폴드 PSB/PSBH는 안전 규정 DIN EN ISO 16092-3에 따라 유압 프레스에 사용하도록 구성되었습니다. 유압 제어 시스템은 PLe~DIN EN ISO 13849 성능 수준에 해당합니다. 제어 시스템에서 추가적으로 안전 관련 부품을 사용하는 경우, 기계 전체가 PLe 성능 수준에 도달할 수 있습니다.

 

하이닥 KineSys 전기 실린더 HEZ

하이닥 전기 실린더(HEZ)에서는 유닛의 전기 모터 회전이 스크루 드라이브를 사용하여 선형 움직임으로 변환됩니다. 기어 장치와 드라이브를 선택하여 다양한 위치조정력, 속도 및 사용률을 생성할 수 있습니다. 하이닥 HEZ는 e~DIN EN ISO 16092-2의 성능 수준을 달성할 수 있습니다.

하이닥 센서 - 기능 안전

프레스의 센서 제품군은 압력, 온도, 선형 위치, 위치, 수준, 유량 및 속도, 오염과 오일 상태를 측정할 수 있는 제품을 포함합니다. 제품 포트폴리오는 특수 분야 애플리케이션(예: EN ISO 13849로 기능 안전이 상향 조정된 애플리케이션)을 위한 제품도 포함합니다. 가장 중요한 것은 안전입니다. 하이닥에 문의하여 자세히 알아보세요.

하이닥 KineSys 변속 드라이브 솔루션 DVA

변속 드라이브 DVA와 폐쇄 루프 드라이브 컨트롤러 HFI-CM의 조합은 유압과 전자 기기의 완벽한 조화를 선사합니다. 프레스 제어를 위해 매개변수화와 드라이브 시스템 조정 전체가 주파수 변환기에서 수행됩니다. 이룹 안전 기능은 드라이브를 통해 수행되므로, 필요한 모니터링 대상 밸브의 수가 감소하고 프레스 밸브 매니폴드의 디자인도 더 컴팩트해졌습니다.

 

하이닥 컴팩트 제어 유닛 KS

하이닥의 컴팩트 제어 유닛은 기계 프레스의 연결 브레이크 콤비네이션(CBC)을 유압식으로 제어하는 데 사용됩니다. 내장된 하이닥 프레스 압력 릴리프밸브 PSV는 변경된 안전 표준 16092-2의 준수를 보장하고, 이를 통해 필요한 공간과 유지보수 및 배관을 줄입니다.

하이닥 과부하 보호 ULSV

유압 하이닥 과부하 보호 ULSV는 프레스 램의 대칭적 또는 비대칭적 과부하를 통해 기계 프레스를 즉각적으로 보호하는 데 사용됩니다. 언제든지 추가 모니터링 옵션에 관한 정보를 문의하세요.

디지털화, 호환성 및 투명한 프레스

하이닥은 디지털화된 구성 요소와 스마트 센서 외에도 더욱 투명하게 프레스를 디자인하기 위한 새로운 컨셉 아이디어를 제시해 실시간 작업 제어를 실현하고 서비스 호출을 계획 가능하게 만들어 드립니다. 물론 직원을 위한 필수 노하우도 함께 제공합니다.

 

프레스 및 가공 기계 디지털화를 위한 하이닥 제품

HYDAC p₀ 가드 압력 스위치 EDS 3400

유압 어큐뮬레이터의 주입 전 압력을 모니터링하면 더 빠르게 문제를 해결하고 가동 중단으로 인한 비용을 최소화할 수 있습니다.

 

 

오염지시계 Virtual Fluid Lab VFL

필터 요소의 남은 서비스 수명을 동적으로 계산하면 기계의 가용성을 높이고 초래되는 비용을 절감할 수 있습니다.

 

하이닥 CMX 제품군

하이닥의 CMX 제품군은 고객사 현장의 로컬 서버나 클라우드에서 가공 기계의 기능, 상태 및 공정을 디지털화하기 위한 개별 모듈을 제공하는 하드웨어 및 소프트웨어 키트를 갖추고 있습니다. 프레스와 가공 기계의 투명성 증진

하이닥 휴대용 데이터 기록기 HMG 4000

HMG 4000 휴대용 데이터 기록기는 데이터 확보를 위한 휴대용 유닛입니다. 이 제품은 유압 시스템에서 측정되는 측정 대상 변수(예: 압력, 온도, 유량, 선형 위치)용으로 설계되었습니다. 또한 HMG 4000 휴대용 데이터 기록기는 여타 측정 대상 변수도 평가할 수 있는 높은 수준의 유연성을 자랑합니다.

IO 링크 인터페이스가 있는 하이닥 센서

하이닥은액추에이터와 센서 레벨을 위한 표준화된 디지털 인터페이스인 IO 링크를 개발했습니다. IO 링크를 사용하면 제어 환경 및 더 높은 레벨의 버스 시스템과 네트워크에 합리적인 비용으로 간편하게 연결할 수 있습니다. IO 링크를 사용하면 초기 시동 또는 컨트롤러의 작동 중에도 설정이 가능합니다. 이러한 원격 매개변수화 기능은 시스템 시운전을 대폭 가속화하고 간편화하며, 오류 원천을 최소화하고 비용을 절감하는 데에도 도움이 됩니다.

 

하이닥 스마트 압력전송기 HPT1400

IO 링크 인터페이스가 있는 HPT 1400은 매우 작은 공간에서 시리즈를 사용하기 위한 용도로 특별히 디자인된 디지털 압력전송기입니다. 프레스 및 가공 기술 애플리케이션에서 이 제품은 기계 프레스의 압력점에서 고주파수 압력 급증이 발생하는 경우 이를 감지하는 데 사용되거나, 유압 프레스의 하위 시스템과 구성 요소를 모니터링하는 데 이용됩니다. 이를 통해 귀사와 소유주는 가공 기계의 작동 방식에 대해 자세히 알아보고, 프레스 작동 및 향후 구성에 중요한 정보를 받아볼 수 있습니다.

 

생산성 증대, 비용 절감 및 자원 보존을 위한 서비스를 모두 포함합니다.하이닥의 이점 한눈에 보기

제품 라인업

하이닥은 특유의 제품군을 활용해 고객의 가공 기계에 완벽하게 맞는 솔루션을 개발합니다.

개발 파트너

당사의 엔지니어들이 신규 제품의 설계부터 기존의 프레스 및 가공 기계 레트로피팅까지 다양한 작업을 도와 드립니다.

 

현지 고객을 위한 로컬 서비스

현지 고객을 위한 로컬 서비스: 하이닥은 전 세계의 전문 서비스 파트너와 함께 고객의 최종 설치와 유지보수를 지원합니다.

 

생산성 향상

하이닥은 에너지 및 자원 효율성, 스마트 모니터링, 유지보수 전략 조정 및 가공 기계의 서비스 수명 연장을 통해 비용을 절감하는 동시에 생산성을 증대합니다.

 

자원 보존

하이닥은 혁신적인 개발과 함께 지속 가능성, 안전, 디지털화를 통해 고객의 기계를 위한 미래지향적 솔루션을 제공해 드립니다.

다운로드