유압 장치
유압 동력 장치
하이닥 유압 장치는 완전 전동 장비를 사용하여 추가적인 사출 장치를 구동하고 공구의 유압 풀과 같은 유압 기능을 발휘하기에 적합합니다.
컴팩트한 유압 장치
기계의 분야별 제어 기능을 구현하기 위해 구성품 또는 제어 블록의 기능 유닛으로 하이닥의 소형 유압 장치를 사용할 수 있습니다.
여과
필터 기술
하이닥 필터 기술을 사용하여 증가된 오염 물질로부터 유압 구성품을 보호하고 작동 매체의 서비스 수명을 확장하십시오.
필터 시스템
하이닥 필터 시스템을 통해 기계의 오일 청결도를 최적화합니다. 충전 및 청소 중 사용할 수 있습니다.
공정 여과
냉각수 처리를 위해 하이닥은 공정 여과를 위한 솔루션을 공급합니다.
냉각
냉각 시스템
작동 온도의 안정화는 매우 중요합니다. 하이닥은 적절한 냉각 시스템을 공급할 수 있습니다.
필터 냉각 시스템
특정한 요구에 따라 최적의 조정을 위해 하이닥은 또한 필터 냉각기 결합 시스템에 대한 재고를 보유하고 있습니다. 설치된 솔루션 또는 완제품으로 구현할 수 있습니다.
플라스틱 업계를 위한 더 많은 솔루션
가스 사출 성형 시스템
하이닥은 가스 생성, 가스 압축, 가스 성형 및 공정 제어, 모니터링을 위한 모듈형 완전 시스템을 공급할 수 있습니다.
분석 및 진단
하이닥의 측정 도구, 데이터 획득 및 평가 시스템을 통해 개별 기계 또는 전체 시스템을 모니터링합니다. 인터페이스 모듈은 기존의 시스템에 최적으로 통합됩니다。
액세서리
당사의 제품으로 유압 시스템 업그레이드:
- 볼 밸브 및 유면계
- 파이프 패스너, 호스 및 케이블 패스너, 구성품 패스너
- 벨 하우징 및 커플링