석유, 가스 및 연안 산업에 관한 폭넓은 전문 지식해외 제조 현장 보유로 전 세계적인 입지 확보
하이닥은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림을 불문하고 고객의 과제에 가장 효과적인 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드립니다. 하이닥은 육상, 연안 및 해저 용도를 위한 다양한 제품을 공급합니다. 구성품부터 시스템 전체까지 여러 제품을 제공합니다.
에너지 효율성
석유 및 가스 산업의 CO2 배출을 줄이려면 선구적인 솔루션이 필요합니다. 최적의 에너지 저장과 시스템 복구를 통해 장기적이고 상당한 수준으로 환경에 기여하는 동시에 수명 주기 전반의 비용을 절감할 수 있습니다. 하이닥은 최적화된 구성품과 시스템으로 이 여정을 지원합니다.
석유 및 가스 산업의 에너지 효율성:
당사의 제품 솔루션
하이닥 및 QHP 축압기
기계적 씰링, 표면 및 수중 용도로 개발: 하이닥과 QHP의 블래더 어큐뮬레이터 및 피스톤 어큐뮬레이터는 에너지를 안정적으로 보관합니다. 하이닥은 특수 엘라스토머, 강철 소재 또는 연결부 등 다양한 용도에 맞는 제품을 제공합니다. 당사의 다양한 축압기 기술에 대해 알아보세요.
하이닥 유압 여과
최적화된 요소 기술로 에너지를 절약해주는 하이닥의 유압 여과 솔루션은 효율적인 자원 사용을 위한 완벽한 선택입니다. 취급이 간단하고 여과 성능이 높은 하이닥의 유압 여과 솔루션은 육상 및 연안 용도에 사용하기에 적합합니다.
하이닥 유압 실린더
하이닥과 함께하면 안전은 극대화하고, 자원 사용은 최소화할 수 있습니다! 하이닥의 개방형 루프 및 폐쇄형 루프 제어용 고효율 유압 실린더는 높은 효율성으로 가장 엄격한 요구 사항까지 충족합니다. 언제든지 맞춤 개조가 가능합니다. 지금 당사에 문의하세요.
하이닥 유압 파워 유닛
유압기기에 관한 하이닥의 다년간의 전문 지식으로 효율성을 증대하세요. HYCOM 유압 파워 유닛은 연안 플랫폼(상하동요 보상) 또는 풍력 터빈 기반에서 사용하기에 적합합니다. 하이닥에 문의하여 당사의 유압 파워 유닛에 대해 자세히 알아보세요.
BIERI 마이크로펌프
석유 시추용 드릴링 공구는 혹독한 날씨에 노출됩니다. 믿을 수 있는 BIERI의 마이크로펌프를 사용하면 최적의 드릴링 공구 작동을 보장할 수 있습니다. 당사의 다양한 BIERI 마이크로펌프를 알아보세요.
하이닥 센서
압력 스위치, Delta P 압력전송기, 표준 또는 리던던트 설계의 압력 센서 등 하이닥의 인증 센서는 폭발 가능성이 있는 대기에서 사용하기에 적합합니다. 내구성이 강하고 튼튼한 하이닥의 육상, 연안 및 해저용 솔루션의 이점을 활용하세요.
지속 가능성
모든 산업이 직면한 전 세계적인 과제인 지속 가능성은 특히 석유 및 가스 산업에서 중요하게 작용합니다. 여과와 냉각부터 효율적인 구동 컨셉까지, 하이닥의 제품을 활용하면 장기적으로 자원을 보존할 수 있습니다. 하이닥은 고객과 협업하여 고객의 연안, 육상 및 해저 용도의 잠재력을 발굴합니다. 지속 가능한 시스템 작동을 위해 노력합니다!
석유 및 가스 산업의 지속 가능성:
당사의 제품 솔루션
하이닥 자동 백 플러싱 필터 AutoFilt® RF3
고압 펌프와 박막계를 보호하세요. 하이닥의 RF3는 주입수의 거친 여과에 뛰어난 성과를 입증했습니다. 최적의 여과로 다운스트림 머신과 시스템의 마모를 줄일 수 있습니다. 하이닥 자동 백 플러싱 필터는 검증과 테스트를 거친 품질을 보장합니다.
하이닥 공정 인라인 필터 PFL1
컴팩트하고 내구성이 뛰어나며 사용자 친화적인 하이닥의 공정 인라인 필터는 각 고객의 용도에 맞춤화 가능합니다. 이를 통해 탁월한 여과 효율성과 낮은 탄소 발자국을 실현할 수 있습니다. 본 제품은 수면 주입수 시스템의 미세 여과에 적합합니다.
하이닥 냉각 기술
맞춤 열 관리를 통해 육상 및 연안 용도에서 자원 소비를 줄일 수 있습니다. 하이닥은 고객과 함께 하이브리드 시스템 냉각과 배터리 시스템 냉각을 최적화합니다. 하이닥의 광범위한 냉각 솔루션 및 온도조절 솔루션에 대해 알아보세요.
하이닥 KineSys 변속 구동 시스템
수요 기반의 디자인으로 효율성은 강화하고 복잡성은 줄였습니다. 하이닥의 구동 기술은 인버터를 냉각시키고 기어박스 베어링 및 모터 베어링에 윤활유를 공급하는 등 필요한 곳에 에너지를 제공합니다.
하이닥 수중 볼밸브
하이닥의 컴팩트한 수중 밸브(플로팅 볼 및 양방향 시트 포함)는 임시 용도에 사용하기에 적합합니다. 낮은 토크 요구 사항으로 단면 또는 양면 ROV 작동이 가능합니다. 이 제품은 낮은 토크로 전기적 제어가 가능하며, NORSOK M630/ASTM 재질로 제작됩니다. 하이닥의 수중 볼밸브는 ISO 10423 - 성능 요구 사항 1(PR1)에 따라 DNV-GL 인증을 받았습니다.
하이닥 윤활유 시스템
다양한 크기의 모듈화되고 표준화된 제품: 특허를 취득한 진공 기술이 탑재된 하이닥의 윤활유 시스템은 어떤 조건에도 맞춤화할 수 있습니다. 하이닥의 전문가에게 문의하여 지속 가능한 방식으로 비용과 CO2 배출을 줄이는 방법을 알아보세요!
시스템 가용성
작동 결과를 최적화하는 방법을 알고 싶으신가요? 하이닥이 다년간의 경험을 바탕으로 방법을 알려드립니다. 하이닥은 유체 조절 장치, 스마트 소프트웨어, 실험 서비스 등 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 용도를 위한 다양한 제품을 제공해드릴 수 있습니다. 하이닥은 최적으로 조정된 서비스 및 유지보수 시간으로 시스템의 생산성을 향상합니다.
석유 및 가스 산업의 시스템 가용성:
당사의 제품 솔루션
하이닥 진공 탈수 장치 FAM Ex
가스 폭발이 발생할 수 있는 Zone 1 및 2에서 안전한 작동 가능: 하이닥 FluidAqua Mobil의 Ex 버전은 유입 및 윤활 유체의 안전한 수분제거, 진공 및 여과를 제공합니다. 다양한 제품 크기와 버전 중에서 용도에 완벽하게 부합하는 파워 유닛을 찾으실 수 있습니다.
하이닥 CMX 제품군
디지털 혁신을 가속화하는 하드웨어와 소프트웨어: 하이닥의 CMX 제품군은 센서 데이터를 수집하고 구조화하며 시각화하는 도구입니다. 데이터는 시스템 상태 모니터링을 위해 클라우드나 로컬 서버에서 직접 제공됩니다.
폭발 가능성이 있는 대기를 위한 하이닥 상태 모니터링 패키지
온라인 측정 시스템을 통해 폭발 가능성이 있는 대기(Zone 1 및 2)에서 고체 입자 오염 및 유체 상태를 모니터링할 수 있습니다.
내장된 데이터 로깅 도구와 하이닥 CSI-C-11 네트워크 인터페이스를 활용하면 첨단 유지보수 전략을 간편하게 구현할 수 있습니다.
하이닥 OffLine 필터 OLF 15-60 Ex
하이닥 OLF 15/30/45/60 ATEX 시리즈 OffLine 필터는 폭발 가능성이 있는 대기에서 대량 오일 용적 유압 및 윤활 시스템의 고정 애플리케이션에 사용하는 튼튼한 offline 필터입니다. 지금 자세히 알아보세요.
하이닥 필터 엘리먼트 Stat-Free®/Stat-X®
필터를 스파크와 폭발로부터 보호하세요! 당사의 고품질 필터 엘리먼트 기술은 정전 방전을 방지하여 안전한 작동을 보장합니다. 오일 교체는 줄이면서 오일 및 필터 엘리먼트 서비스 수명은 늘릴 수 있습니다.
하이닥 유체 관리 센터
전문적인 유체 분석이 필요하신가요? 하이닥의 전문가들이 도와드립니다. 하이닥의 유체 관리 센터는 샘플에 대한 전문 시험을 실시하고 시스템 상태를 복원하기 위한 솔루션을 제안해 드립니다. 하이닥은 고객과 협업하여 유압 유체의 상태를 최적화합니다.