전 세계적인 노하우를 지닌 인증 받은 대형 엔진 애플리케이션 파트너

고속 엔진

고속 엔진은 CHP 공장과 선박뿐 아니라 표준 컨테이너에서도 종종 엔진 발전기로 사용됩니다. 하이닥은 개발 파트너로서 항상 고객을 지원하며, 데이 탱크의 수분제거부터 엔진에 장착된 필터의 오일 세척까지 모든 디젤 조절 서비스를 제공합니다.

중속 엔진

중속 엔진은 높은 빈도로 빠르게 시동할 수 있어서 분산형 에너지 발전소에서 사용됩니다. 중속 엔진의 차별점은 예비 제어가 있다는 것입니다. 이러한 엔진의 높은 효율성과 낮은 오염물질 배출량은 대체 에너지로의 전환을 뒷받침하기도 합니다. 하이닥과 협력하여 연료 및 윤활유 시스템을 최적화해 효율적이고 지속 가능한 작동을 실현하세요.

저속 엔진

저속 엔진은 대형 운송 선박에 동력을 공급하기 위한 에너지를 제공합니다. 2행정 원칙에 따라 작동하는 이러한 엔진에서는 유체 조절이 매우 중요합니다. 하이닥은 극한의 조건에서도 신뢰성 높고 친환경적인 사용을 위해 효율적인 작동 유체 세척 및 수분제거를 실현합니다. 당사는 고객의 투자금과 서비스 비용을 절감할 수 있도록 도와 드립니다.

지속 가능성 및 표준화

대형 엔진의 효율적이고 안전한 운행을 상시 모니터링하세요. 하이닥은 고객과 협업하여 시스템을 최적화하고 고객을 위한 맞춤 솔루션을 모색합니다. 표준화의 잠재력을 활용하세요. 최적화된 구성품과 시스템을 사용한 레트로피팅을 통해 윤활유 조절 및 연료 처리 비용을 장기적으로 절약할 수 있습니다. 지금 문의하세요!

대형 엔진의 지속 가능성 및 표준화: 당사의 제품 솔루션

하이닥 우회 흐름 내 윤활유 조절

당사의 시스템 솔루션은 주 필터의 워크로드를 지속 가능한 방식으로 줄이고 최적의 엔진 보호를 보장합니다. 하이닥의 비용 효율적인 우회 흐름 내 오일 조절 시스템은 신규 시스템용으로도, 레트로핏 솔루션으로도 적합하며 기존의 윤활유 회로를 방해하지 않습니다.

하이닥 OffLine 필터 OLF에 관한 자세한 정보

하이닥 멀티연료 엔진용 시범 연료 필터 모듈

하이닥은 당사의 연료 필터 모듈로 이중 연료 또는 삼중 연료 엔진을 확실하게 세척하고 수분을 제거합니다. 하이닥은 최고 수준의 여과를 통해 분사 시스템의 서비스 수명을 연장해 드립니다. 지금 자세히 알아보세요.

하이닥 자동 필터 모듈

하이닥의 자동 필터는 지속적 및 간헐적 수세 모두에서 유체를 효율적으로 세척합니다. 하이닥의 솔루션을 사용하면 모든 유체 청결 등급 요건을 충족할 수 있습니다. 하이닥은 고객과 협력하여 고객의 엔진 운영을 지속 가능하게 최적화해 드립니다.

하이닥 AutoFilt® RF9에 관한 자세한 정보

기능 안전

선박의 원동력으로 사용되거나 분산된 에너지 발전소에서 사용되는 대형 엔진은 매우 엄격한 안전 요건을 충족해야 합니다. 하이닥은 법으로 규정된 모든 안전 규제의 성공적인 이행을 지원하는 전문 기업입니다. 당사의 제품 솔루션은 SIL 준수 구성품, SOLAS 및 IMO 요건과 분류 규정 등에 중점을 둡니다.

대형 엔진의 기능 안전: 당사의 제품 솔루션

하이닥 이중 가스 필터용 차단 장치

이중 가스 필터의 경우, 하이닥은 더블 블록 앤 블리드(Double Block & Bleed) 기술을 사용하여 독성 연료 가스를 세척합니다. 이는 작동 중 인체 건강이나 기계 상태를 저해하는 일 없이 유지보수 작업을 수행할 수 있는, 100%의 가용성과 최대한의 안전이 결합된 방법입니다.

하이닥 GxF에 관한 자세한 정보

하이닥 윤활유 조절

검증과 테스트를 완료한 슬러지 처리 유닛과 하이닥의 자동 필터를 함께 활용하여 윤활유를 지속 가능한 방식으로 조절할 수 있습니다. 시간 및 비용 효율적이고 분리기가 없는 하이닥 솔루션을 활용하여 엔진 가용성과 안전을 증대하는 등의 이점을 누리세요.

 

하이닥 유압유 세척

하이닥은 2행정 엔진 유압 구성품을 안전하게 관리합니다. 당사의 자동 필터는 사용되는 윤활유가 가장 엄격한 청결 요건을 충족하도록 하여 고객의 유압 시스템을 보호하고 지속 가능한 엔진 작동을 보장합니다.

하이닥 AutoFilt® RF9에 관한 자세한 정보

공장의 균형

대형 엔진의 상태를 모니터링하기 위해 최적화된 센서 및 시스템에 관한 조치가 필요한지 여부를 일찌감치 파악합니다. 이를 통해 시스템의 가용성과 생산성을 장기적으로 높일 수 있습니다. 하이닥은 최적의 서비스 및 유지보수 간격으로 엔진의 원활한 가동을 가능하게 하는 전문 기업입니다. 하이닥은 전 세계적으로 유체 모니터링, 분석 및 조절에 관한 전문성을 보유하고 있습니다.

대형 엔진을 위한 공장 균형: 당사의 제품 솔루션

하이닥 필터 오염 모니터링용 압력 스위치

하이닥의 압력 스위치를 사용하여 필터 오염을 모니터링할 수 있습니다. 하이닥의 솔루션은 맞춤 설정한 한계를 높은 신뢰성으로 감지하여 시스템을 안전하게 보호하고, 이를 통해 가용성을 높이고 운영 비용을 절감해 드립니다.

하이닥 압력 스위치에 관한 자세한 정보

윤활유 회로의 금속 입자 모니터링을 위한 하이닥 센서

하이닥의 금속 오염 측정 센서는 윤활유의 금속 마모 입자를 감지하여 분류합니다. 지속적인 상태 모니터링 기능으로 초기에 손상을 감지하고 예정에 없던 가동 중단을 방지하세요.

하이닥 MCS 1000에 관한 자세한 정보

하이닥 디젤 연료 상태 모니터링용 센서 모듈

검증과 테스트를 완료한 하이닥의 오염 측정 센서 모듈은 디젤 연료 상태 모니터링을 위한 소형 온라인 상태 모니터링 시스템입니다. 디젤의 청결도를 상시 확인하고, 효율 저하와 조기 마모를 미리 예방하세요.

하이닥 CSM-E에 관한 자세한 정보