경화 공장의 탁월성안전과 품질의 상징, 하이닥
안정적인 공정과 일관된 품질을 통해 비용을 절감할 수 있습니다. 이를 달성하기 위해서는 경화 시스템을 테스트해보는 것이 좋습니다. 경화 기술을 고장으로부터 보호하는 방법에는 무엇이 있을까요?
경화 시스템을 사용하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.
- 시스템 가용성 증가
- 화재 위험 최소화
- 거부 감소
- 생산된 부품의 품질 향상
에너지 효율성
경화 공장에서 장기적으로 CO2 배출을 줄이려면 경화 시스템의 폐열 활용을 고려하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 많은 경우 환경에 미치는 부담을 줄일 수 있을 뿐 아니라 비용도 절감할 수 있습니다. 이러한 효과는 효과적인 구동 컨셉, 정밀하고 철저하게 설계한 냉각 솔루션과 경화 재료를 위한 최적의 열처리 공정을 통해 경화 시스템의 효율성을 높여 달성할 수도 있습니다.
경화 공장의 에너지 효율성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 KineSys 변속 구동 솔루션
변속 구동으로만 가능한 경화 용광로의 빠른 개폐는 에너지를 절약해 줍니다. 예를 들어 변속 구동으로 뚜껑 리프팅 장치를 최적화할 수 있습니다. 하이닥의 주파수 인버터를 사용하면 기계 공정에 맞춰 모터 회전수를 조절함으로써 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다.
하이닥 냉각 시스템
다운스트림 가공 공정(예: 세척)에서 유조를 담금질한 후 복구한 폐열 에너지를 사용하는 것은 미래를 위한 중요한 주제입니다.
유도기용 유도 시스템과 전자제품 냉각을 위한 효율적인 냉각 시스템과 열교환부터 담금질용 유조 냉각까지, 하이닥은 공정 유체 냉각의 전문가로서 다양한 솔루션을 제공합니다.
지속 가능성 및 자원 보존
전문적인 여과 및 유체 컨디셔닝을 통해 더욱 지속 가능한 생산의 가능성을 열 수 있습니다. 경화 재료에 대한 높은 수요로 인해 지속적인 필터 교환 없이 열과 오염을 처리할 수 있는 특수 필터 기술이 필요하기 때문입니다. 하이닥은 매우 수명이 긴 고효율 필터를 통해 유지보수를 보다 용이하게 해 드립니다.
경화 공장의 지속 가능성: 당사의 제품 솔루션
유성 경화 매질을 위한 하이닥 여과
하이닥은 유성 경질 매질에 특화된 결합 보호 여과 및 컨디셔닝 여과를 제공하는 Double2Clean을 개발했습니다. 이 솔루션을 활용하면 유지보수에 소요하는 시간을 늘리지 않고도 경화 시스템의 가용성과 제품 품질을 높일 수 있습니다.
하이닥 여과 기술
하이닥의 세척용 유체, 담금질용 중합 매질 또는 기체 여과용 솔루션을 만나보세요. 하이닥은 표준 제품뿐 아니라 다양한 특수 솔루션도 제공하며, 고객의 요구 사항에 맞춤화된 솔루션도 제작해 드립니다.
하이닥 유체 조절 시스템
흘러들어온 오일은 조질 용광로와 경화 용광로의 세척조에 축적됩니다. 유착 분리기는 이렇게 축적된 오일을 확실하게 제거합니다. 안전하게 작동하는 동시에 자원을 보존하는 경화 시스템을 위한 이동식 시스템 또는 고정식 시스템 중 선택하세요. 하이닥이 전문 지식을 활용하여 공정 유체 컨디셔닝을 도와 드립니다.
하이닥의 수성 담금질 매체용 온라인 측정 도구
중합 매질, 수성 담금질용 매질 등을 위한 경화 시스템의 유체 관리를 자동화하세요. 유체 제어 장치 5000은 정확한 농도, pH 값, 전도성 및 온도를 측정합니다. 완전 자동화된 보충을 통해 중합체 농도를 안정적으로 유지합니다. 지능적인 보충을 이용하여 탱크 레벨 역시 목표 수준으로 유지합니다. 값이 지정한 한계값에 미달하거나 이를 초과하는 경우 예방적 메시지가 발송됩니다.
안전성
물로 인한 유조 오염은 경화 공장에서 발생하는 유류 화재의 주된 원인입니다. 지정된 물 한도를 준수하고 초과하지 않기 위해서는 국가별 권장 사항과 매질 제조사 사양에 유의해야 합니다. 때문에 고용주 책임보험협회(BG) 및 독일 사회사고보험(DGUV) 등에서는 권장 사항을 고지합니다. 하이닥은 수분 함유량 파악 및 경화 매질 수분 제거 모두에 적합한 구성품과 시스템이 포함된 솔루션을 제공합니다. 안전한 일터를 위한 솔루션을 만나보세요!
경화 공장의 안전성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 센서
오일 습도를 모니터링하시나요? 여러분이 걱정하실 필요가 없도록 하이닥 Aquasensor가 경화 유조의 포화 수분을 지속적으로 모니터링합니다.합 또한 하이닥은 경화 공장을 위한 다양한 센서와 측정 장비도 제공합니다. 하이닥은 표준 센서와 IO 링크 인터페이스가 탑재된 스마트 버전의 센서를 포함하여 압력, 온도 또는 충진 레벨을 위한 광범위한 제품군을 제공합니다.
하이닥 수분제거 시스템
유성 작동 유체의 수분과 고형물 오염이 적을수록 경화 기계가 가동 중단 없이 오랫동안 안정적으로 작동합니다. 하이닥의 수분제거 시스템으로 유압 유체와 공정 유체의 장기적 품질을 보장하세요. 이 모듈식 시리즈는 수분을 영구적으로 모니터링하여 경화 시스템의 가용성과 안전성을 높여 줍니다.
하이닥 동축 밸브
빠른 전환 밸브는 유도 경화 시스템에서 수요가 높습니다. 이러한 밸브는 원하는 경화 결과를 얻기 위해 필요합니다. 따라서 요구 사항을 충족하는 동축 밸브에 투자할 가치가 있습니다. 하이닥의 유지보수 필요성이 낮은 소형 무누수 동축 밸브는 안전합니다.
하이닥 장착 기술
경화 공장에서는 안정적인 장착 기술이 필요한 애플리케이션이 많습니다. 하이닥은 표준 제품군뿐 아니라 맞춤 솔루션도 제공합니다. 이러한 제품은 사내에서 완전 자동식으로 제작되어 가능한 한 짧은 시간 안에 고객의 요구를 충족합니다. 또한 당사의 제품군은 안전하고 내구성이 강하며 유연하게 작동하는 볼밸브로 완성됩니다.