지열, 수열 발전 애플리케이션에 대한 문의처
시추 장비 및 공급 펌프
지열 에너지 매장량 탐색과 후속 지열 에너지 활용을 위한 심부 시추 장비에는 효율적이고 견고한 유압 시스템이 필요합니다. 냉각 시스템은 구동 모터, 주파수 전환기 및 베어링에도 중요한 역할을 하며, 여기서는 전기 구성품의 에너지 효율적인 작동에 주로 초점을 맞추고 있습니다. 지표면에서 수천 미터 아래의 깊숙한 곳에는 BIERI(HYDAC 그룹사의 일부)의 마이크로 유압 펌프로 드릴 헤드의 유압을 제어합니다. 이것을 방향 천공이라고 합니다.
열 전달 및 추출
지표수, 폐수 또는 지열 에너지의 열에너지를 작동 유체로 효율적으로 전달 하려면 고성능 열교환기가 필요합니다. FUNKE(HYDAC 그룹사의 일부)의 가스켓 판형 열교환기 또는 쉘 앤 튜브 열교환기는 에너지를 냉각 또는 지역 및 지역 난방에 이용할 수 있도록 해줍니다. 열교환기와 기타 시스템 구성품을 보호하려면, 업스트림 필터링을 권장되며, 이는 높은 가용성을 확보하여 예상치 못한 유지보수를 방지할 수 있습니다.
대형 열 펌프 및 고온 열 펌프
저온의 열원에서도 높은 유량 온도를 발생시키는 특수 열 펌프들로, 예를 들어 난방 시스템 또는 공정 용수에 이용할 수 있습니다. 컴프레서와 익스펜션 터빈에는 안정적인 윤활유 공급이 필요합니다. HYDAC의 최적화된 윤활유 탱크 설계는 긴 서비스 수명과 안전한 작동을 보장하여 열 펌프의 CO2발자국을 최소화하는 데 기여합니다.
공정 컴프레서 및 컴프레서에 대한 더 많은 정보
ORC 발전소
유기 랭킨 사이클 시설의 발전 구조는 기존 발전소 설계와 유사합니다. 중요한 차이점 중 하나는 사용되는 유체입니다. 여기서는 물 대신 저온에서도 증발하는 유기액체가 사용됩니다.
회전 장비(발전기, 터빈, 컴프레서)의 모든 구성품에는 열교환기, 가스 필터, 드롭렛 분리기와 유압 오일 및 윤활유 시스템이 필요합니다. 콘덴서의 공기 액체 열교환기 또한 효율적이고 조용하게 작동해야 합니다. HYDAC은 하나의 공급처에서 이 모든 솔루션을 제공합니다.
공정 컴프레서 및 컴프레서에 대한 더 많은 정보
안전과 효율성
지열 설비와 지표수열 활용 설비를 경제적으로 운영하려면 “에너지를 생산하는” 용수의 일정한 유량과 설치된 구성품의 압력 손실이 필수적입니다.. 온천이나 따뜻한 지표수는 이전에 용해된 물질을 결정화하는 경향이 있으며, 지표수와 폐수에도 오염 물질이 함유되어 있습니다. 따라서 이런 오염/석회화 때문에 열교환기의 열 전달 효율이 감소하게 됩니다. 그 결과: 추가적인 시스템 다운타임과 많은 시간이 소요되는 청소 및 유지보수 작업이 발생합니다.
이러한 경제적 손실을 방지하기 위해 HYDAC은 고객의 유지보수를 수월하게 해 드립니다. 당사에서는 지속적으로 필터를 교환하지 않고도 열과 오염을 견딜 수 있는 차압이 낮은 특수 필터 기술을 개발하였습니다. 이를 통해 공정을 안정화하고 일정한 유량을 손쉽게 달성할 수 있습니다.
지열 발전과 수열 발전에서의 안전 및 효율성: 당사의 제품 솔루션
HYDAC 자동 필터 AutoFilt®
당사의 자가 세척 자동 필터는 지표수 활용, 심부 지열 에너지 또는 지표면 지열 에너지에서 25~3000 µm 등급의 필터링으로 열교환기, 펌프, 기타 구성품을 보호합니다. 또한 건물 냉난방 기술에서 용수-용수 열 펌프의 오염을 줄여줍니다. 자동 필터들은 설계가 유연하기 때문에 기존 시스템을 레트로핏하는 데 아주 좋습니다.
HYDAC 인라인 필터 및 스크린 바스켓 필터
스크린 바스켓 필터는 지표수, 열 용수 및 냉각수를 민물 필터링 또는 사전 필터링할 때 이용합니다. 이 제품은 튼튼한 필터 소재로 제작되어 장기 작동에 알맞게 설계되었으며, 25~10,000µm의 여과 등급을 충족합니다. 또한 체인지오버 듀플렉스 필터로도 이용하실 수 있습니다.
HYDAC 필터 스키드
맞춤 솔루션을 찾고 계신가요? 그렇다면 HYDAC의 필터 스키드가 적합합니다. 당사에서는 용수처리를 위한 맞춤형 시스템을 개발하여 원하는 모든 것을 제공합니다. 조대 필터와 미세 필터의 조합, 고유량을 위한 스키드 솔루션, 열교환기와 필터와 펌프의 조합 등 다양한 솔루션에 대해 언제든지 문의하세요.
HYDAC 마이크로 축 피스톤 펌프
지열발전소의 펌프는 가장 혹독한 환경에 노출됩니다. HYDAC의 그룹사인 BIERI에서는 높은 볼륨 효율성과 넓은 속도 범위를 커버하는 소형 축 방향 장치를 개발하였습니다. 두 개에서 다섯 개의 피스톤이 장착되어 있는 마이크로 축 피스톤 펌프는 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
에너지 효율성
사용하는 열교환기의 효율은 전체 시스템의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 열교환기는 지열용수 및 지표수의 압력, 염분 함량, 미네랄, 고형 오염에 맞게 신중하게 선택해야 합니다. 열교환기의 설계와 열교환기의 내부 유량 상태는 시스템 효율성에 영향을 줍니다. 열교환기가 최적화되어 있지 않으면 오염, 석회화, 부유 입자, 기기 손상 때문에 다운타임을 겪게 됩니다.
당사에서는 FUNKE와 협업하여 낮은 구동 온도차(LMTD: 대수평균온도차)에도 높은 열 출력이 가능한 아주 효율적인 가스켓 판형 열교환기와 같은 고도로 전문화된 솔루션을 제공해드립니다. 필요한 설계 압력 또는 온도가 판형 열교환기에 비해 너무 높은 경우, 쉘 앤 튜브 열교환기로 훨씬 더 높은 기계적 및 열 설계 조건을 구현할 수 있습니다.
지열 에너지와 수열 에너지에서의 효율성: 당사의 제품 솔루션
HYDAC 판형 열교환기
귀사의 성능, 온도, 압력 손실 사양에 따라 가스켓(나사형) 판형 열교환기를 계산하고 최적화합니다. 다양한 플레이트 소재를 사용하여 개별적인 요건에 맞게 할 수 있습니다 컴팩트한 디자인 , 간편한 세척 및 낮은 투자 비용과 결합하면 효율적인 열 전달을 위한 완벽한 솔루션이 됩니다.
HYDAC 쉘 앤 튜브 열교환기
지열발전소의 열교환기 또는 ORC/Kalina 시스템의 증발기로 이용되는 당사의 쉘 앤 튜브 열교환기는 위험한 매질과 매우 높은 작동 압력 및 온도에서도 안정적으로 작동합니다. 최적화된 유량 설계 덕분에 오염이 발생하는 경향이 적어 더욱 안정적인 공정을 구현합니다.
열관리
수열 및 지열 시스템의 전기 구성품에는 큰 변화 없이 일관성 있는 온도(예: 열 관리)가 매우 중요합니다.
당사는 아주 다양한 주파수 인버터는 물론 구동 모터와 베어링 냉각용 냉각 시스템 포트폴리오를 보유하고 있어, 전기 구성품에 냉각 매체의 “적정 온도” 를 제공할 수 있습니다.
지열 발전과 수열 발전에서의 열 관리: 당사의 제품 솔루션
HYDAC 유체-공기 냉각 시스템
HYDAC FLKS는 전기 구성품(예: 피드 펌프)의 드라이브와 베어링 냉각을 담당합니다. 소형 솔루션인 이 시스템은 냉수를 생성하여 주변 공기를 통한 재냉각으로 효율적인 유체 냉각을 보장합니다. 또한 설치가 쉽고 특히 유지보수가 적습니다.
HYDAC 오일-용수 냉각 시스템
FWKS는 구동 장치 및 베어링 냉각을 위한 중간 회로에 사용됩니다. 이 시스템은 사용 냉수의 품질이 충분하지 않아 발생하는 구성품 오염 및 부식으로부터 시스템을 보호합니다. FWKS에서는 컴팩트 하면서도 유지보수가 적게 드는 설계로 이미 검증된 솔루션입니다.
HYDAC 물-글리콜 회로
당사의 워터 글리콜 순환용 모듈 식 시스템은 지열발전소의 발전기, 인버터, 베어링 또는 제어 오일을 냉각하는 데 사용됩니다. 옵션으로 이 시스템에 이중화 모터 펌프 그룹을 탑재하여 안전성을 높이거나, 혼합 밸브를 장착하여 냉매의 온도를 최적화할 수도 있습니다.
HYDAC 공기 냉각기
HYDAC의 표준 에어 쿨러는 윤활유나 유압유 냉각 뿐 아니라 공기 히터로도 사용됩니다. HYDAC 에어 쿨러는 최대 200kW의 냉각 성능으로 특히 조용하게 작동되며, 펌프와 필터 옵션도 함께 사용할 수도 있습니다.
HYDAC 모듈식 에어 쿨러 시리즈
AC-MS 시리즈의 저소음 소형 냉각기는 ORC 또는 Kalina 시스템을 위한 최적의 선택입니다. 이 제품은 제한된 공간에서 낮은 소음 수준으로 매우 높은 냉각 성능이 필요한 경우 수직 또는 V 모양으로 테이블 쿨러로 사용됩니다.
지속 가능성 및 CO₂저감
지표면 지열 발전, 심부 지열 발전, 수열 발전 등 각 애플리케이션은 기존 열에너지를 전환하고 활용하는 데 중요한 역할을 합니다. 발전소 자체의 공정도 에너지 효율을 높여 CO2발자국을 줄일 수 있습니다. HYDAC에서는 윤활유 탱크에 공간 최적화 콘셉트를 적용하고 있습니다. 예를 들어, 탱크가 더 작으면 오일을 더 적게 사용하여 자원 사용량이 줄어듭니다. 그리고 필터링을 최적화하면 필터 요소에서도 절약을 할 수 있는 기회가 많이 생깁니다.
지열 발전과 수열 발전 에서의 지속 가능성 및 CO₂저감: 당사의 제품 솔루션
HYDAC 베어링 윤활 시스템
HYDAC은 컴프레서, ORC 또는 Kalina 시스템 용 회전 장비 및 고성능 열 펌프의 원활한 작동을 지원하는 파트너입니다. 특허 받은 윤활제 진공 기술을 포함한 광범위한 표준화 및 모듈식 베어링 윤활 시스템을 활용해보세요.
HYDAC Air-X 필터 기술
탱크 크기를 최대 40%까지 줄이고 오일 소비량 과 자재 비용을 줄입니다. 최적화된 유량비로 오일이 탱크로 반환될 때 높은 공기 분리율을 달성할 수 있습니다. HYDAC은 탱크 위 또는 옆의 추가적인 공간 필요없이 탱크의 크기를 최적화하고 줄여 드립니다.
HYDAC Mobilemicron® 필터 엘리먼트
Mobilemicron®필터 엘리먼트는 압력 손실이 매우 낮기 때문에 고점도 오일에 적합합니다. 이 제품은 -30°C ~ 100°C의 온도에서 사용 가능하며, 특히 지열에너지에서 흔한 콜드 스타트의 저온에 적합합니다. 흐름은 외부에서 내부 쪽이며, 균열 압력 바이패스는 3bar입니다.
정전기 방전을 방지하는 HYDAC 필터 엘리먼트 Stat-X®
현대의 저전도성 오일은 유압 및 윤활유 시스템에서의 정전하와 정전기 방출을 초래합니다. 이로 인해 발생하는 여과 중 정전 현상은 시스템의 필터와 구성품을 손상시키며 오일의 조기 열화를 야기합니다. 특수한 Stat-X®기술을 활용하면 시스템의 위험한 정전하와 방출을 방지할 수 있습니다.
HYDAC 유체 관리 포털
오일에 알 수 없는 문제가 있나요? 유체 기반 장치와 시스템을 관리하기 위한 중앙 집중형 플랫폼인 HYDAC 유체 관리 포털에서 도움을 받으세요. 이 포털에서는 측정값의 디지털 전송, 종합적인 오일 분석과 자격 있는 전문가의 상담을 제공해 드립니다.
시스템 가용성
물과 지열 로부터 열에너지를 효율적으로 얻으려면 발전소를 경제적으로 운영하고 유지보수가 적어야 합니다. 그렇게 해야만 높은 생산성과 경제성을 보장할 수 있습니다. 많은 경우 시스템 가동 중단은 예방 가능한 사소한 문제로 인해 초래되므로, 최적화된 유체 관리는 성공을 위한 중요한 기반 요소로 작용합니다. 시스템 가동 중단을 방지하려면, 심부 지열, 지표면 지열, 수열 발전에 탈수 및 유체 관리 시스템과 스마트 센서를 이용하실 것을 권장합니다. 이런 장치들을 통해 상태 모니터링과 예측 유지보수를 사용하여 조기에 개입하고 유지보수 작업을 현명하게 계획할 수 있습니다.
지열 발전 과 수열 발전에서의 시스템 가용성: 당사의 제품 솔루션
HYDAC 모바일 필터 유닛 MFU
HYDAC의 이동식 서비스 유닛은 유압 시스템을 안전하게 충진하고, 소형 유압 시스템을 플러싱 하고 바이패스 플로를 세척하도록 설계되었습니다. 이를 통해 구성품, 오일과 시스템 필터의 서비스 수명이 연장됩니다. 그 결과로 유지보수 요청 횟수가 줄고 시스템 가용성이 증대됩니다. HYDAC의 이동식 서비스 유닛은 소형 디자인과 쉬운 조작으로 시간을 절약해 주며, 사용 또한 간편합니다.
HYDAC 오프라인 필터 유닛
HYDAC은 지열 발전소 또는 대형 히트 펌프 같은 대량의 오일을 사용하는 유압 시스템과 윤활 시스템을 유지 관리할 수 있는 튼튼한 고정식 오프라인 유닛을 제공합니다. 높은 오염 방지 성능을 가지 엘리먼트 와 오일 상태 모니터링을 위한 옵션 센서를 갖춘 OLF를 사용하면 오일 교체 주기를 연장할 수 있습니다.
HYDAC 오염 측정 센서 모듈
오일 유압 시스템의 고체 오염과 수분 포화도를 측정하고 싶으신가요? HYDAC의 컴팩트하고 비용 효율적인 상태 모니터링 모듈을 사용해 보세요. 이 모듈을 사용하면 언제든지 시스템의 전반적인 상태를 살펴보고 조기에 개입하여 예기치 못한 문제를 예방할 수 있습니다.
HYDAC IO-링크 및 스마트 센서
HYDAC은 인더스트리 4.0에 적합한 다양한 센서를 제공합니다. 여기에는 측정 기능 이상을 제공하는 IO 링크 센서와 스마트 센서가 포함됩니다. 과부하 상황, 프로세스 값 통계, 온도 프로파일과 작동 시간을 포함한 여러 중요한 상세 정보를 활용하여 최첨단 상태 모니터링 솔루션을 설계하세요.
HYDAC 수분제거 시스템
HYDAC의 수분제거 유닛을 통한 효율적인 컨디셔닝은 오일 교환 주기를 연장하고 수명 주기 비용의 절감, 신뢰성을 높이고 , 시스템 가용성을 향상시키는 이득을 얻을 수 있습니다. 유압 유체의 품질을 일관성 있게 유지하세요. 영구적인 수분 모니터링 기능이 있는 HYDAC의 모듈식 시스템 시리즈는 필터의 서비스 수명을 연장하여 지열 시스템의 생산성을 향상 시킵니다.
HYDAC 바니스 제거 유닛
당사의 사용자 친화적인 VEU 모듈은 광유에서 오일 분해 생성물을 효과적으로 제거하여 윤활유와 유압 오일의 유체 수명을 연장합니다. 이 공정은 더욱 높은 시스템 안전성을 보장할 뿐 아니라 비용도 절감해 줍니다. 당사의 모듈식 유닛에 대해 자세히 알아보세요.