효율적인 공정, 높은 시스템 가용성 및 최대의 유연성
하이닥은 식음료 기계의 파트너입니다
식음료 및 포장 기계에 대한 식품 업계의 요건은 제품 자체와 마찬가지로 다양하고 점점 늘어납니다.
식음료 업계의 고객은 새롭고 빠르게 성장하는 소비자 트렌드에 직면합니다. 제품의 수익성과 소비자가 보이는 가격 민감도를 항상 고려해야 합니다. 이는 식품 생산 회사 뿐만 아니라 기계와 시스템 제조업체에 대해서도 복합한 도전 과제를 제기합니다.
전 세계적인 입지와 식음료 분야의 전문가 팀을 보유한 하이닥은 제품 그 이상을 제공합니다. 수년 간의 경험을 바탕으로 하는 당사는 경계적, 기술적으로 최적화된 시스템 솔루션을 선택하도록 지원합니다.
또한, 당사는 효율성을 높이는 일에서 비즈니스 운영비를 최적화하는 일에 이르기까지 기존 시스템의 문제를 해결하도록 돕는 혁신적인 파트너입니다.
식음료 기계의 공정 신뢰성
식음료 업계에서 빠르게 성장하는 제품 범위는 기계 교체 시간을 줄이면서 효율성을 높이고, 가동 중단 시간을 피하고, 시스템의 생산 용량을 극대화할 수 있는 유연한 솔루션을 요구합니다. 예를 들어, 하이닥 센서는 IO-링크 통신 인터페이스와 스마트 센서를 통해 시스템 데이터의 평가를 지원합니다. 이는 공정을 빠르고 쉽게 분석하고 생산 공정을 지속 가능하도록 최적화할 수 있음을 의미합니다.
- 또한, 압력 센서, 시리즈 HDA, EDS, 하이닥 스마트 센서, 시리즈 HPT 1000를 구비한 공정 모니터링도 ISO 13849에 따른 기능 안전성에 적합
- 오프라인 여과 시리즈 기어 윤활 OLF, 오일 상태 센서 시리즈 HLB 및 AquaSensors, 시리즈 AS로 기어 윤활부를 모니터링하고 탈수
- 시리즈 CO1, CO3 및 Hybox 등을 위한 컴팩트한 유압 장치
- 전기 기계 선형 드라이브, 시리즈 HEZ
- 유체 및 가스 여과
식음료 분야의 열관리
열관리 기반 요구 사항는 식품을 보호하고 식품 기계의 효율성과 사용 수명을 지속 가능하도록 증가시킵니다. 모든 냉각 및 온도 제어 분야의 전문가인 하이닥은 통합형 열관리 시스템을 공급할 수 있습니다. 당사의 광범위한 포트폴리오를 통해 모든 냉각 개념을 위한 솔루션을 공급합니다. 당사는 가용 자원을 책임감 있게 사용하고 불가피한 폐열을 사용하기 위해 최선을 다합니다. 당사의 혁신적인 기술을 조합하여 최상의 구성 품질을 달성할 수 있습니다.
- 수냉-공냉 시스템, 시리즈 FLKS, 및 수냉 시스템, 시리즈 FWKS
- 냉각 유닛(냉각기), 시리즈 RFCS
- 수냉식-공냉식 냉각기, 시리즈 OJ, OS 또는 AC
- 열교환기 플레이트, 시리즈 PWT 또는 HEX, 특히 요청에 따른 유지보수 감소 제품 제공
식음료 업계를 위한 위생적인 설계
식음료 생산은 소비자의 신뢰에 의존합니다. 따라서 식품 안전은 중요 주제이며 공학과 시스템 설계에서 주요 역할을 맡고 있습니다. 생산 시스템에서 적절한 청정 위생 조건을 보장하는 설계는 제품 구성 요소와 시스템 선택에서 높은 우선 순위를 지닙니다. 하이닥 압력 센서와 전동 실린더는 식품 업계 응용 설비에 적합하며 프론트 라인 세척 설계 또는 요청에 따른 위생 설계에 부합합니다.
- 압력 스위치, 시리즈 EDS
- 압력 전송기, 시리즈 HDA
- 전기 기계 선형 드라이브, 시리즈 HEZ
식음료 업계 응용 설비의 지속 가능성 실현
추수 장비에서 가공 및 포장 라인에 이르기까지 하이닥은 식품 생산에 긴밀하게 관여하고 있습니다. 지속 가능성, 자원 보존, 탄소 발자국 감소를 포함한 에너지 균형은 최종 사용자와 소비자를 위한 중요한 문제가 되고 있습니다. 식음료 생산의 시스템 공급업체인 당사는 기후 보호와 관련된 당사의 소임을 다합니다. 하이닥은 다음과 같은 맞춤형 솔루션으로 견적 초기 단계에서부터 지원할 수 있습니다.
- 기계 및 시스템 공학을 위한 시스템 솔루션,
- 기존 생산 시스템의 유체 공학,
- 예측 및 선도적 유지보수를 위한 상태 모니터링.