모든 펌프 기술을 위한 광범위한 제품군
축류 펌프
개방형 회로에 적합 - 축류 펌프와 원심 펌프의 작동 방식은 항상 테스트와 검증이 완료된 시스템이었습니다. 회전축에 의해 시작된 동역학이 방출되며, 이를 통해 공정 매질이 전달됩니다. 글로벌 네트워크를 통해 현지에서 고객을 만나는 하이닥은 가장 까다로운 품질 요건조차 충족하는 맞춤 펌프 솔루션을 개발합니다.
변위 펌프
기어 펌프, 도우징 펌프, 사축 피스톤 펌프 및 스크루 펌프: 변위 펌프는 고점도 매질을 전달할 수 있습니다. 하이닥은 변위 펌프를 위한 다양한 기술, 제품과 서비스를 제공합니다. 하이닥의 사내 솔루션을 활용하면 펌프의 성능을 극대화할 수 있습니다.
지속 가능성 및 표준화
펌프 제조사는 에너지 효율성 극대화, CO₂배출 감소, 공간 요건 최적화 등 여러 문제에 직면해 있습니다. 이러한 과정에서의 일관된 목표는 재정 투자 최소화입니다. 테스트와 검증이 완료된 하이닥의 기술은 공간에 최적화되고 지속 가능한 변위 펌프 및 원심 펌프용 제품 솔루션으로 로우웨이스트 미래를 향한 여정을 지원합니다.
변위 펌프 및 축류 펌프의 지속 가능성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 윤활 시스템
최적의 치수를 지닌 하이닥의 윤활 유닛은 최소한의 오일과 공간을 요구합니다. 하이닥의 시스템을 자체 생산된 표준화된 구성품과 함께 활용하면 탄소 풋프린트와 기계 비용을 모두 최소화할 수 있습니다. 이러한 구성품과 시스템은 국내외 표준에(예: DIN EN, IEC, ATEX) 따라 개발되며, 요청 시 관련 검사기관의 승인 취득도 가능합니다.
하이닥 컴팩트 윤활 유닛
낮은 유량의 윤활 애플리케이션에 적합한 하이닥의 모듈식 시스템은 귀사의 산업용 펌프를 위해 개발되었습니다. 환경에 미치는 영향과 소요 비용이 적은 하이닥 HYLU로 개발 기간을 단축하세요.
하이닥 펌프 이송 냉각기기 여과 유닛
외부 윤활유 컨테이너가 없는 공정 펌프의 경우 윤활 매질의 지속적인 냉각과 여과를 보장해야 합니다. 하이닥의 개조 가능한 UKF 유닛은 방폭 공간을 비롯한 여러 공간에 최적화된 솔루션입니다.
하이닥 Air-X 필터 기술
공간 요건 최적화 및 CO₂ 감소 솔루션 - 하이닥의 Air-X 기술은 최적화된 공기 분리로 탱크 크기를 대폭 줄입니다. 오일 및 강철 사용량이 감소하는 만큼 비용도 확실하게 절감해 드립니다. 지금 자세히 알아보세요.
안전성 및 신뢰성
상시 안전하게 작동하는 수명이 긴 펌프 - 하이닥의 솔루션은 성능이 우수한 맥동 댐핑 덕분에 낮은 맥동 플로를 실현합니다. 하이닥의 신뢰성 높은 실링 압력 유지 시스템이 펌프 실링 시스템의 기능을 뒷받침하여 펌핑되는 매질이 이탈하지 않게 합니다. 하이닥은 모든 펌프 유형에서 최대한의 성능을 이끌어내는 전문성을 지닌 파트너입니다. 1963년부터 최상의 품질을 실현해왔습니다.
변위 펌프 및 축류 펌프의 안전성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 실링 압력 유지 시스템
하이닥의 실링 압력 시스템은 환경에 유해한 매질이 펌프 시스템에서 이탈하는 일을 방지할 수 있도록 실링 유체를 일정한 압력 수준으로 유지합니다. 누수는 보상되며, 유체는 냉각 및 순환됩니다. API/EN 표준에 따라 자체 생산되는 고품질 구성품을 신뢰성 높은 솔루션의 일환으로 사용하실 수 있습니다.
하이닥 맥동 댐퍼
하이닥의 맥동 댐퍼는 도우징 작업 등에서 지속적인 유량과 정밀한 유속을 보장합니다.ㅂ 100% PTFE 다이아프램이 자극적이고 중요한 매질의 경우에도 유체를 기체와 분리된 상태로 유지합니다. 화학 산업, 세척 시스템 및 제유소에서 사용할 수 있는 이 솔루션의 이점을 알아보세요.
시스템 가용성
도우징 펌프든 기어 펌프든, 사축 피스톤 펌프든 혹은 원심 펌프든 하이닥 설치, 시동 및 수리 서비스를 활용하여 시스템 시운전 및 점검 시간을 단축하세요.
유지보수에 투자하여 변위 펌프와 축류 펌프의 잠재력을 최대한 활용하세요. 가동 중단 시간을 줄이고 시스템 가용성을 높이는 완벽한 방법 - 하이닥 전문가가 직접 유체 처리와 오일 분석을 도와드립니다.
변위 펌프 및 축류 펌프의 시스템 가용성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 이동식 여과 유닛 MFU
펌프의 생산성을 높이고 싶으신가요? 하이닥의 유체 센서가 시스템 결함을 감지하면 당사의 컨디셔닝 유닛이 투입됩니다. 통합 입자 카운터와 함께 사용할 수도 있는 하이닥의 여과 유닛은 작동 유체의 오염을 줄여줍니다.
하이닥 FAM 수분제거 유닛
하이닥은 유압유와 윤활유에 함유된 용해된 용수 및 자유 용수의 소량 감소에도 적합한 솔루션인 하이닥 Fluid Aqua Module을 제공합니다. 윤활유의 상태 기반 유지보수와 컨디셔닝에 투자하여 펌프의 효율성을 오랫동안 유지하세요. ATEX 승인 취득 버전으로 제공
HYDAC 유체 센서
오염 측정 센서 CS 1000 시리즈는 고체 입자로 인한 유체 오염을 지속적으로 기록하기 위한 고정식 입자 센서입니다. 검증된 기술과 최첨단 재료 및 기술을 겸비한 이 제품은 강력한 소형 고정식 유체 센서입니다. 유체 모니터링 모듈과 결합된 하이닥 센서는 방폭 영역에서도 사용할 수 있습니다.
변위 펌프 및 축류 펌프의 시스템 가용성: 당사의 서비스 솔루션
하이닥 서비스 차량
하이닥은 각종 장비가 마련된 서비스 차량 플리트, 재료 컨테이너 및 정비 컨테이너를 활용하여 현장에서 직접 지원을 제공합니다. 하이닥은 시스템 조정부터 총체적 엔지니어링 서비스에 이르기까지 고객과 협력하여 펌프 마모와 에너지 소비를 줄여드립니다.
하이닥 서비스
문제 해결과 재컨디셔닝이 수반된 시스템 점검부터 유조 및 작동 매질 청소까지(기능 테스트 포함), 하이닥의 광범위한 서비스 프로그램을 활용하세요. 하이닥 서비스 팀은 유지보수 전략에 관한 조언을 비롯한 종합 지원을 제공합니다. 시스템 가용성을 극대화하세요. 지금 당사에 문의하세요.
하이닥 대여 서비스
단시간 동안만 장비가 필요한 경우에는 당연히 값비싼 투자에 반대하는 의견이 있기 마련입니다. 이러한 경우 여과 유닛과 플러싱 유닛부터 측정 유닛과 질소 충진 유닛까지, 하이닥의 다양한 장치를 대여 서비스로 만나보세요. 당사의 대여용 유닛은 정기적으로 유지보수 및 점검을 수행하여 항상 신뢰성 높고 즉시 작동 가능한 상태를 유지합니다. 하이닥은 이러한 방법을 통해 오래 지속되는 펌프 효율성으로 제조사, 작동자와 서비스 부서를 지원합니다.
디지털화, 산업혁명 4.0 및 모니터링
믿을 수 있고 솔루션 지향적인 고품질 기술 - 하이닥의 최첨단 네트워킹 기술을 활용하면 펌프 작동을 온라인으로 모니터링하고 예기치 못한 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 도우징 펌프, 기어 펌프, 사축 피스톤 펌프와 원심 펌프의 예방적 유지보수와 효율적 작동을 위한 솔루션을 만나보세요.
변위 펌프 및 축류 펌프 디지털화: 당사의 제품 솔루션
HYDACLAB® 오일 컨디션 센서
정밀하고 영구적인 온라인 솔루션 - CANopen 프로토콜이 적용된 하이닥의 다기능 센서로 유압 유체를 추적하세요. 하이닥과 협력하여 하이닥의 유체 컨디셔닝 유닛과 병용하여 펌프의 장기적 가용성을 최적화하세요.저
하이닥 CMX 제품군
이제 잊펌프 제조사조차 디지털화를 고려해야 합니다. 하이닥이 CMX 제품군으로 데이터의 시각화와 분석을 지원합니다. 하이닥의 확장 가능한 IoT 솔루션은 100% 로컬에서 또는 클라우드에서 사용할 수 있습니다. 언제든지 하이닥에 문의하세요.
하이닥 CMX 제품군에 관한 자세한 정보
IO 링크 인터페이스가 있는 하이닥 센서
하이닥은 펌프 기술의 디지털 네트워킹을 실현하기 위해 IO 링크 인터페이스가 적용된 다양한 센서를 개발했습니다. 하이닥의 스마트한 센서는 특징적인 신호 매개변수를 저장합니다. 이러한 매개변수는 시스템 작도엥 관한 중요한 정보를 제공합니다.