다양한 컴프레셔 유형을 제공합니다. 언제든지 문의주세요.
터보 컴프레셔
터보 컴프레셔는 축 컴프레셔처럼 동적 컴프레셔에 해당합니다. 터보 컴프레셔는 많은 경우 지속적 공정 기술 절차에서 사용됩니다. 당사는 기계가 노출된 고부하를 감안하여 효율적인 순환 윤활 또는 가스 씰 보조 시스템을 제공합니다. 하이닥은 미래의 솔루션을 제공합니다.
피스톤 및 다이어프램 컴프레셔
피스톤 및 다이어프램 컴프레셔는 용적 컴프레셔의 일종입니다. 이러한 컴프레셔는 고압축비 또는 압력을 달성해야 할 때 비지속적 절차에서 가스를 압축하는 데 사용됩니다. 이러한 제품은 향후 수소 압축용으로 더 중요해질 것으로 예상됩니다. 하이닥은 다년간의 윤활 및 온도 조절 경험을 통해 귀하를 지원할 수 있습니다. 또한 표준화된 시스템 솔루션을 통해 장기적으로 비용을 절감해드릴 수 있습니다.
지속 가능성 및 표준화
재생 가능한 에너지가 전파되면서 관련 기술도 확산되고 있습니다. 하이닥은 현재 지속 가능한 시스템 작동을 위한 혁신적인 윤활 시스템을 공급할 수 있습니다. 당사의 표준화 및 공간 최적화된 애플리케이션으로 작동 유체를 대폭 줄여보세요.
시스템 기술에서의 지속 가능성 및 표준화: 당사의 제품 솔루션
하이닥 가스 패널
가스 씰은 오염에 매우 민감합니다. 터보 기계 씰의 수명을 최대한 연장하려면 씰 가스를 위한 신뢰할 수 있는 여과가 필요합니다. 하이닥의 믿을 수 있는 품질을 지닌 씰 가스 필터와 패널은 안심하고 사용하셔도 좋습니다. 이러한 제품은 싱글, 탠덤 및 탠덤 래비린스 씰과 호환됩니다.
하이닥 베어링 윤활 시스템
하이닥은 모듈형 및 표준화 시스템을 모두 아우르는 고효율 윤활 시스템을 공급합니다. 당사의 가스제거 전략은 오일내의 공기량을 급속히 낮춰 해당 어플리케이션의 다운타임을 대폭 단축합니다. 테스트와 검증이 완료된 당사의 Air-X 기술로 환경을 보호하고 비용을 절감하세요.
하이닥 컴팩트 윤활 유닛
윤활 유닛은 윤활유를 분배, 냉각 및 여과하여 공정 컴프레셔의 효율적인 작동을 가능하게 합니다. 하이닥은 소형 시스템을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 당사의 모듈식 시스템 HYLU는 30l/min 미만의 유량에 적합합니다. 지금 바로 비용을 최적화하고 설계를 더욱 용이하게 만드세요.
하이닥 펌프 이송 냉각기기 여과 유닛
크랭크축 하우징이 있는 기계는 자체 탱크가 없는 특수 윤활 시스템을 필요로 합니다. 하이닥은 피스톤 컴프레셔, 다이어프램 컴프레셔 및 도우징 펌프를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 표준화된 동시에 수정 가능한 당사의 펌프 이송 냉각기기 여과 유닛은 방폭 공간에도 적합합니다.
기능상 안전
산업계는 가용성 극대화를 위해 프로세스 기술 시스템에 매우 엄격한 요구 사항을 부과합니다. 하이닥은 담당 연락처로서 신뢰성 높은 공정 워크플로의 성공적인 구현을 지원하고, 특히 필수적인 안전 규정의 준수를 도와드릴 수 있습니다. 당사는 귀하와 협력하여 SIL 지원 구성 요소 및 스마트 센서로 귀하의 시스템을 최적화하고 현대화합니다.
시스템 기술에서의 기능상 안전: 당사의 제품 솔루션
하이닥 전기 수소 안전 제어 시스템
검증과 테스트가 완료된 당사의 안전 제어 시스템 EHC-S는 IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 컴프레셔의 안전한 작동을 위한 가장 엄격한 요건을 충족합니다. 당사의 믿을 수 있는 포핏 밸브 기술의 컴팩트한 모듈식 디자인이 선사하는 이점을 활용해보세요.
하이닥 전기 수소 구동 시스템
공정 기술 시스템으로 인해 위험의 가능성도 증가하고 있습니다.
하이닥은 이러한 환경에 대응하기 위해 작지만 신뢰성과 정도가 높은 EHC-A를 개발했습니다. 당사의 드라이브를 사용하면 밸브를 제어할 수 있으며, 자동화 제어도 가능합니다.
하이닥 전자 센서
기능상 안전에 관한 작업을 수행해야 하는 시스템의 경우, 특수 측정 장비가 필요합니다. 하이닥은 관련 용도에 활용 가능한 수소 함유 유체 및 가스용 센서를 제공합니다. 당사의 다양한 SIL 인증 취득 센서 제품 포트폴리오에 대해 알아보세요.
발전소 설비
항상 시스템 가용성의 최적화에 집중하는 하이닥은 컴프레셔를 위한 공정 모니터링 솔루션을 제공합니다. 하이닥은 전 세계에서 서비스를 제공하므로, 어디서든 귀하 시스템의 유지보수 및 현대화를 지원할 수 있습니다. 당사의 검증 및 테스트를 거친 유체 관리 시스템과 조직적인 온라인 모니터링을 통해 유체 서비스 수명을 연장해보세요.
시스템 기술의 발전소 설비: 당사의 제품 솔루션
하이닥 광택제 제거 유닛
당사의 사용자 친화적인 VEU 모듈은 경유에서 원유 분해 산물을 제거하여 윤활유와 수소유의 유체 서비스 수명을 연장합니다. 이 공정으로 인해 시스템 안전 강화가 보장되고 비용도 절감됩니다. 당사의 모듈식 파워 유닛에 대해 자세히 알아보세요.
하이닥 수분제거 유닛 FAM
응축 공정에서 발생한 수증기가 오일 수소 시스템을 오염시키고 있나요? 하이닥 FluidAqua Mobil으로 수소 유체의 지속 가능한 품질을 확보하세요. 영구적 습기 모니터링 기능이 탑재된 당사의 모듈식 수분제거 시스템 시리즈 FluidAqua Mobil은 서비스 수명과 시스템 가용성을 향상합니다.
HYDAC 오염 센서 모듈 Economy
당사는 볼 베어링에 항상 완벽한 상태의 윤활제가 공급되도록 지난 20년 이상 유체 상태 모니터링 모듈을 공급해왔습니다. 귀하 시스템의
유지보수에 검증과 테스트를 완료한 당사의 CSM-E 제품 시리즈를 사용하는 경우 어떤 이점이 있는지 알아보세요.