컴프레서를 위한 지속 가능한 솔루션

터보 컴프레서& 컴프레서

터보 컴프레서는 축 컴프레서처럼 동적 컴프레서에 해당합니다. 연속 공정 기술 프로세스에서 가장 자주 사용됩니다. 기계가 높은 부하를 받기 때문에 순환 윤활유 또는 가스 씰을 위한 효율적인 보조 시스템을 제공합니다.

피스톤 & 다이아 ­프로그램 컴프레서

다이어프램 및 피스톤 컴프레서는 변위 컴프레서제품군에 속합니다. 이러한 컴프레서는 고압축 비율 또는 압력을 달성해야 할 때 비연속적 절차에서 가스를 압축하는 데 사용됩니다. 앞으로 수소 압축과 탄소 포집에서의 중요성이 더욱 커질 것입니다. HYDAC는 설치 공간 최적화를 고려한 효율적인 냉각 솔루션과 윤활유 시스템으로 고객을 지원합니다.

스크류 컴프레서

스크류 컴프레서는 두 개의 인터메싱 회전하는 나사를 사용하여 가스를 압축합니다. 탄소 포집, LNG 선박, 파이프라인 운송 또는 전기 분해를 위한 스크류 컴프레서는 다재다능하며 앞으로 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 당사는 공간 최적화 및 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 오일 또는 물 주입 및 공정 가스 처리를 지원합니다.

팽창 터빈

팽창 터빈은 팽창하는 기체의 압력 에너지를 기계적 에너지로 변환하는 기계입니다. 이들은 주로 가스를 액화하는 극저온 공정이나 고압 가스에서 에너지를 회수하거나 가스를 냉각해야 하는 공정에서 사용됩니다. 윤활유 시스템과 공정 가스에 대한 당사의 전문 지식을 바탕으로 순환 윤활유 및 가스 씰 솔루션을 제공합니다.

기어박스 및 일반 베어링용 윤활유 시스템특허받은 탈가스 기술로 CO2 & 설치 공간 절약

특허받은 탈가스 기술로 윤활유 시스템의 성능을 극대화합니다. 피스톤 컴프레서, 터보 컴프레서, 스크류 컴프레서, 다이어프램 컴프레서 등 종류와 관계없이, 당사는 제품을 컴팩트하고 경제적이며 친환경적으로 설계합니다. 당사의 특수 필터 기술은 탱크 부피를 최소화하여 기존 장비 비용의 최대 30%를 절감하고, 시스템 비용과 CO2 배출량까지 줄여줍니다. 귀사의 애플리케이션에서 절감 가능한 비용이 얼마나 되는지 알고 싶으신가요?

지금 문의하기

윤활유 시스템을 위한 당사의 제품 솔루션

HYDAC Air-X 필터 요소 기술

HYDAC의 혁신적인 Air-X 기술을 통해 윤활유 시스템의 최적화된 가스제거로 설치 공간을 절약하세요. 탱크 크기를 최대 40% 줄이고 윤활유 시스템의 CO2 배출량을 최소화합니다.

HYDAC Air-X에 대해 자세히 알아보기

Stat-X 필터 엘리먼트로 정전기 방전을 예방하세요

Stat-X® 필터 엘리먼트를 사용하여시스템 내 위험한 정전기 방전을 줄이고 전자 부품 고장, 오일 열화 생성물 형성 및 사용된 필터 엘리먼트의 손상을 방지하세요.

HYDAC Stat-X®에 대해 자세히 알아보기

HYDAC 컴팩트 윤활 장치

컴프레서윤활을 위한 모듈식 시스템은 유량이 적은 윤활유 시스템에 적합하도록 개발되었습니다. HYDAC HYLU는 시간이 많이 걸리는 설계 작업을 줄여줄 뿐만 아니라 비용 절감과 환경 보호를 지원합니다.

HYDAC 리프팅 장치

리프팅 장치는 대형 터보 컴프레서에 사용되는 특수 펌프입니다. 최대한의 유연성을 위해 전통적인 용접 구조 대신 용접이 없는 모듈식 강철 구조를 사용합니다. 이는 비용을 최대 20%까지 절감할 수 있어 매우 경제적입니다.

HYDAC 필터

최적화된 엘리먼트 기술을 갖춘 에너지 절약형 여과 솔루션은 효율적인 자원 관리를 위한 최선의 선택입니다. 간편한 사용과 높은 여과 성능을 갖춘 이 제품은 윤활유 시스템에 이상적으로 적합합니다.

HYDAC 필터에 대해 자세히 알아보기

HYDAC 오일 분무 분리기

HYDAC은 수십 년 동안 유체 기술 및 여과 기술 전문가로 활동해 왔습니다. 이를 바탕으로 효율적인 Optimicron® 드레인 필터 엘리먼트 기술을 핵심으로 하는 오일 미스트 분리기를 개발했습니다.

HYDAC 블래더 축압기

기체 손실률이 낮은 다양한 블래더 축압기의 장점을 활용해 보세요. 당사의 제품은 유지보수 및 서비스가 덜 필요하며 사용 수명이 길기 때문에 비용을 절감할 수 있습니다. 지금 자세히 알아보세요.

HYDAC 블래더 축압기에 대한 상세 정보

HYDAC 바니시 제거 장치

고체 또는 젤과 같은 침전물이 윤활유 시스템을 막고 있습니까? 그렇다면 바니시라고 알려진 오일 열화 잔여물이 문제입니다. 서비스가 간편한 바니시 제거 장치는 미네랄 오일에서 바니시를 안정적으로 제거할 수 있는 솔루션입니다.

HYDAC VEU에 대해 자세히 알아보기

열 관리폐열을 잘 활용한 & 에너지 효율적인 온도 제어

터보 컴프레서, 피스톤 컴프레서, 횡격막 컴프레서, 스크류 컴프레서등 모든 컴프레서의 효율성과 수명이 향상됩니다. 냉각과 온도 제어 작업의 전문가인 HYDAC는 포괄적인 열 관리 솔루션과 시스템을 제공합니다. HYDAC는 가용 자원을 책임감 있게 사용하고, 불가피하게 발생하는 모든 폐열을 활용하기 위해 최선을 다합니다. 당사는 혁신적인 기술을 통해 최상의 설계 품질을 달성할 수 있습니다.

열 관리를 위한 당사의 제품 솔루션

HYDAC 액체 냉각

액체 냉각은 고출력 밀도를 냉각하기 위한 효율적이고 가성비 높은 방법입니다. HYDAC은 전기 부품을 냉각하기 위한 액체 냉각 플레이트뿐만 아니라 효율성이 높은 개스킷 및 납땜된 판형 열교환기와 같은 고도로 전문화된 솔루션을 제공합니다.

HYDAC 액체 냉각에 관한 자세한 정보

HYDAC 가스 냉각기

냉각 컴프레서 시스템의 경우, 고객의 요구 사항에 맞도록 맞춤형 냉각 시스템 및 열교환기를 제공합니다. 저희는 압축 가스를 재냉각하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

HYDAC 쉘 앤 튜브 열교환기

쉘 앤 튜브 열 교환기 부문에서 HYDAC은 정교한 시리즈 모델과 맞춤형 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 저희 제품군에는 안전 열 교환기도 포함되어 있습니다. 이는 기계 및 플랜트 엔지니어링의 모든 열역학적 요구 사항에 대한 솔루션을 제공합니다.

HIDAC 쉘 및 튜브 열교환기에 대한 자세한 정보

밀봉 가스 및 처리 가스를 위한 가스 패널 및 필터오염 방지 및 성능 향상

기체의 액체 또는 미립자 불순물은 주요 시스템 및 플랜트 부품의 수명을 크게 단축시킵니다. 이로 인해 유지보수 및 청소 비용이 증가하고, 심지어 시스템이 완전히 멈추는 경우도 발생할 수 있습니다. 당사의 여과 솔루션은 검증된 표준 솔루션 또는 특별히 개발된 구성 요소 및 시스템을 통해 고객의 요구사항에 맞춰 설계됩니다.

밀봉 가스 및 처리 가스를 위한 당사의 제품 솔루션

에어로졸 분리 유무에 관계없는 HYDAC 씰 가스 필터

터보 기계용 씰 가스는 매우 복잡한 시스템이며 고체 입자, 에어로졸 및 응축물로 인한 오염에 매우 민감합니다. 씰 가스 필터는 씰을 보호하여 최장 사용 수명을 보장합니다.

HYDAC 씰 가스 필터에 대해 자세히 알아보기

씰 가스 GCS를 위한 HYDAC 사전 분리기

사이클론은 대량의 고체를 분리하고 액체를 1차적으로 분리하는 데 적합합니다. 밀폐 가스용 사전 분리기에 대해 자세히 알아보려면 저희에게 문의하세요.

HYDAC 사전 분리기에 대해 자세히 알아보기

HYDAC 프로세스 가스 필터 및 코아레서

기체의 액체 또는 미립자 불순물은 중요한 구성 요소 및 시스템의 사용 수명을 크게 감소시킵니다. 특히 피스톤 컴프레서는 액체 오염에 민감합니다. 이로 인해 유지보수 작업 비용이 많이 들고 시스템이 완전히 중단될 수도 있습니다. 당사의 여과 설계는 검증된 표준 솔루션 또는 특별히 개발된 구성 요소 및 시스템을 통해 고객의 특정 요구 사항에 맞게 제공됩니다.

HYDAC 가스 필터에 대해 자세히 알아보기

HYDAC 분리기 인서트

스크루 컴프레서의 압력 쪽 공정 가스는 분리기 인서트의 도움으로 잔류 오일을 제거합니다. 당사의 플러그 & 플레이 솔루션은 기존 압력 용기에 통합할 수 있으며, 검증된 HYDAC 가스 코알레서 필터 엘리먼트는 최적의 오일 분리를 보장합니다.

HYDAC 동축 밸브

HYDAC의 동축 밸브는 공정 중 액체 또는 기체의 흐름을 제어하고 조절하는 데 사용됩니다. 밸브 개폐 제어를 통해 미디어를 정확하고 고르게 분배할 수 있습니다. 당사의 동축 밸브는 높은 정확성과 안정성을 제공하여 컴프레서가 효율적으로 작동하도록 돕습니다.

HYDAC 동축 밸브에 대한 자세한 정보

HYDAC 수소 압력 송신기

수소 애플리케이션용 HDA 압력 송신기 시리즈는 기존 제품군에 혁신적인 기능을 추가한 제품입니다. 이 장치는 프로세스 연결에 용접된 견고하고 내구성이 뛰어난 박막 센서 셀을 기반으로 합니다. 내부에는 씰이 없습니다. 모든 가스 접촉 부품은 이와 같은 용도에 적합한 특수 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.

HYDAC의 기능적으로 안전한 압력전송기

중복 설계로 효율성과 안전성을 극대화했습니다! 측정 셀, 출력 신호 및 전자 장치는 모두 두 개씩 중복 구성되어 하나의 HDA 4700으로 두 개의 전체 측정 라인을 대체할 수 있습니다. 이 센서는 ISO 13849(PL d) 및 IEC 61508(SIL 2)에 따라 기능 안전성에 대한 TÜV 인증을 받았습니다.

서비스시스템 가용성을 향상시키는 방법

HYDAC 서비스 센터는 애플리케이션의 전문적인 유지보수, 검사 및 유체 관리를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. 당사의 목표는 윤활유 시스템의 다운타임을 최소화하고 전기 유압 개방 루프 및 폐쇄 루프 제어 시스템의 사용 수명을 연장하는 것입니다.
숙련된 전문 인력의 전문성, 전 세계적으로 승인된 HYDAC 제품, 그리고 TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW 등 국제 검사 기관과의 긴밀한 협력이 HYDAC의 차별점입니다.

다양한 서비스 - 맞춤형 조언 받기

컴프레서에 관한 제품 브로셔