배터리 생산의 미래를 준비하셨나요?저희의 제품이 차이를 만듭니다.
배터리 팩이 여러 셀로 이루어져 있듯이, 하이닥도 다양한 요소로 구성되어 있습니다 – "하이닥은 단순히 필터와 어큐뮬레이만을 제공하지 않습니다.". 또한 배터리 셀, 특히 리튬 이온 배터리의 자원 절약 구성품 생산에 더 광범위한 솔루션을 제공합니다.
특히 리튬 이온 배터리 셀과 같은 자원 절약형 부품 생산에 훨씬 더 광범위한 솔루션을 제공합니다. 우리는 강력한 팀으로서 배터리 제조업체가 생산 공정을 보다 효율적이고 지속 가능하게 만들 수 있도록 지원합니다. 배터리 생산의 새로운 기준을 같이 만들 수 있습니다.- 저희 제품에 대해 자세히 알아보세요.
배터리 셀 생산
배터리 셀은 전기차 리튬 이온 배터리의 핵심 구성 요소입니다 각 구성품은 다양한 제조 공정을 통해 통제된 환경에서 생산되며 배터리 셀로 조립됩니다. 가장 일반적인 배터리 형태는 파우치 셀, 원통형 셀 및 프리즘형 배터리 셀이 있습니다. 하이닥은 에너지 효율적인 구동 시스템, 밸브 기술, 열 관리 등 다양한 방식으로 생산 공정을 지원합니다.
배터리 셀 생산을 위한 당사의 제품 솔루션
하이닥 구동 시스템
배터리 전극용 활성 물질 혼합, 캘린더의 전극 압축, 테스트 벤치의 전기 모터 및 기어박스, 프레스의 딥 드로잉 배터리 트레이 등 유압 장치는 전기 자동차 생산 기술에도 널리 사용되고 있습니다. 가변 속도 유압 시스템과 전기 기계식 실린더를 통해 효율적이고 네트워크화되어 있으며 소형이며 유지 보수가 적은 구동 솔루션을 제공합니다.
하이닥 열교환기 플레이트
배터리 생산에 사용되는 판형 열교환기는 정밀한 온도 제어를 가능하게 하여 효율적이고 안정적인 제조 공정을 구현합니다. 냉각 및 가열 시스템에서는 전극 코팅, 건조 공정 또는 전해질 처리 중 온도를 조절합니다. 효율적인 열 전달은 생산 공정의 에너지 효율을 최적화하고 배터리 셀 품질을 개선합니다.
하이닥 여과 솔루션
생산 공정에는 다양한 유체가 사용됩니다. 배터리 셀의 품질을 보호하기 위해 유체에서 불순물을 제거해야 합니다. 하이닥 필터는 유체에서 입자나 기타 불순물을 제거하여 생산량을 높이고 불필요한 자원 소비를 최소화합니다. 동시에 효율적인 여과를 통해 배터리 셀의 품질을 향상시켜 고품질의 배터리 셀 생산을 가능하게 합니다.
하이닥 동축 밸브
하이닥의 CX 밸브는 배터리 셀 생산에서 생산 공정의 진공, 액체 또는 기체의 흐름을 제어하고 조절합니다. 밸브 개폐를 제어하면 배터리 셀에 매체를 정확하고 균일하게 분배할 수 있습니다. 당사의 CX 밸브는 높은 정밀도와 신뢰성을 제공하여 효율적인 배터리 셀 생산을 가능하게 합니다.
배터리 모듈 생산
리튬 이온 배터리의 개별 셀이 조립되면 서로 결합하여 모듈을 형성합니다. 모듈은 전기 자동차에 필요한 용량과 전압을 얻기 위해 직렬 또는 병렬로 연결된 여러 개의 셀로 구성됩니다. 모듈 조립에는 셀을 서로 연결하고 셀 사이를 전기적으로 연결하는 작업이 포함됩니다. 이 작업은 용접, 납땜 또는 기타 접합 기술을 통해 이루어집니다. 하이닥은 배터리 제조업체가 에너지 효율적인 냉각 시스템을 도입하는 공정을 지원합니다. 배터리 모듈용 하이닥 마운팅 솔루션은 배터리 셀을 조이는 데 사용됩니다.
배터리 모듈 생산을 위한 당사의 제품 솔루션
하이닥 압축기 냉각 시스템
에너지 효율적인 RFCS 냉각기는 물, 워터 글리콜, DI 워터 또는 오일과 같은 다양한 액체를 주변 온도 이하로 냉각하는 데 사용됩니다. 냉각 매체 온도를 사전 설정된 설정값까지 독립적으로 조절합니다. 공냉식인지 수냉식인지에 따라 0.3kW에서 200kW까지 전력을 사용할 수 있습니다. 특허 받은 믹서 원리와 밀폐형 실리스 침수 펌프가 결합된 당사의 냉각 시스템은 이상적인 구성품 입니다.
하이닥 유체-공기 냉각 시스템
플라스틱 탱크, 순환 펌프, 열 교환기 및 팬으로 구성된 소형 유체-공기 냉각 시스템은 워터 글리콜 또는 미네랄 오일로 회로를 냉각합니다. 냉각제는 냉각 라인을 통해 냉각할 부품으로 전달됩니다. 당사의 FLKS는 배터리 생산에서 구동 및 캘린더의 냉각 성능을 향상시킵니다.
하이닥 유체-물 냉각 시스템
고성능 유체-물 냉각 시스템은 판형 열 교환기, 순환 펌프가 있는 물탱크 및 추가 액세서리로 구성됩니다. 이 시스템은 정밀한 온도 제어 시스템(윤활 회로)에 이상적이며 주로 온도 제어 중간 회로로 사용됩니다. 장점: 시스템과 냉각된 부품은 수냉 매체 자체와 접촉하지 않으므로 시스템의 오염과 부식을 방지하는 데 도움이 됩니다.
하이닥 유체 냉각판
액체 냉판은 전자 부품이 고성능으로 작동하고 직접 냉각해야 하는 배터리 생산에 사용됩니다. 당사의 냉각판은 맞춤형 설계, 최고 수준의 품질, 최대 1,600mm x 750mm의 치수를 제공 합니다.
배터리 모듈용 하이닥 마운팅 솔루션
배터리 시스템을 갖춘 전기 자동차 산업으로 전환할 때는 완벽한 설치 기술이 매우 중요합니다. IATF 16949 자동차 가이드라인에 따라 완전 자동화된 공정으로 제조되는 당사의 스틸 밴드는 형태, 크기 또는 전압 수준(24V~800V)에 관계없이 배터리 시스템을 장착하는 데 적합한 솔루션을 제공합니다.
배터리 팩 생산
전기 자동차용 리튬 이온 배터리 생산의 마지막 단계는 팩 조립입니다. 여기서 배터리 제조업체는 모듈을 완전한 배터리 팩으로 조립합니다. 배터리 팩은 필요한 용량과 전압에 따라 여러 개의 모듈로 조립됩니다. 배터리 팩은 플라스틱, 금속 또는 이 두 가지를 조합하여 만든 하우징에 장착됩니다. 하이닥의 유압 부품은 하우징 제조 공정을 지원합니다.
배터리 팩 생산을 위한 당사의 제품 솔루션
하이닥 냉각제 관리 FCU 5000
냉각제는 배터리 팩 생산에도 중요한 역할을 합니다. 그래서 당사는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 하이닥 FCU 5000은 완전히 자동으로 작동하며 냉각제의 정확한 농도, pH 값, 전기 전도도 및 온도를 측정합니다. 클라우드를 통해 스마트하게 네트워크로 연결된 지능형 리필 시스템이 농도와 탱크 수위를 자동으로 목표 수준으로 유지하므로 별도의 개입이 필요하지 않습니다.
하이닥 밸브 기술
하이닥은 수십 년간 밸브 기술 분야에서 경험을 쌓았습니다. 수년간 다양한 밸브 유형의 지속적인 확장은 매우 포괄적이고 완벽한 제품군을 형성하여 유압 시스템을 설계할 때 거의 모든 옵션을 가능하게 했습니다. 즉, 배터리 팩 생산에 적합한 밸브도 갖추고 있습니다.
생산 인프라
배터리 생산의 높은 에너지 요구 사항으로 인해 생산 시설에는 많은 냉각 회로가 필요합니다. 유지 보수 및 서비스에 소요되는 시간을 줄이고 안정적인 공정을 수행하기 위해 배터리 제조업체는 설치된 열 교환기를 보호해야 합니다. 이를 위해서는 냉각수를 안정적으로 필터링하는 것이 중요합니다. 하이닥의 자동 백 플러싱 필터와 미세 필터는 시스템 보호에 핵심적인 역할을 합니다.
생산 인프라를 위한 당사의 제품 솔루션
하이닥 자동 백 플러싱 필터
공정 용수 및 기타 작업 유체의 입자 불순물은 시스템 구성품, 배관 및 피팅의 마모를 가속화합니다. 불순물은 배터리 셀의 품질도 손상시킬 수 있습니다. AutoFilt®시리즈의 자동 백 플러싱 필터는 이를 방지하는 데 매우 효과적임이 입증되었습니다. 이 필터는 흐름에 최적화된 구조와 유연한 설계로 기존 및 신규 시스템에 쉽게 설치할 수 있습니다.
하이닥 프로세스 인라인 필터
하이닥 인라인 프로세스 필터를 사용하면 모든 유형의 고형물을 효과적으로 분리할 수 있습니다. 다양한 디자인 과 여러 필터 재질을 통해 여과 작업과 기존 공정 조건에 최적으로 적응할 수 있습니다. 고체 오염물은 물, 냉각제 및 세척 매체와 같은 유체로부터 지속적으로 분리됩니다. 이런 필터링을 사용하면 공정의 결함 발생 가능성을 줄이고 효율적인 생산 인프라를 보장하는 데 도움이 됩니다.
기술적 청결
기술적 청결은 커먼레일 시스템과 마찬가지로 e-모빌리티에서도 매우 중요한데, 크기가 점점 더 작아지는 고속 전기 모터와 고속으로 작동하는 기어박스 또는 최대 1,000V의 전압을 가진 배터리를 위한 배터리 하우징은 매우 정밀하기 때문입니다. 이러한 모든 구성 요소는 조립 시 미세한 입자 오염조차 용납되지 않습니다.
기술적 청결에 대한 읹정받은 전문가로서 배터리 제조업체가 최대한의 공정 신뢰성을 확보할 수 있도록 광범위한 제품군을 제공합니다. 공정 체인 분석 및 실험실 분석부터 자체 청정도 실험실을 설치하는 데 사용할 수 있는 제품까지 - 하이닥은 귀사가 필요한 모든 정보를 알려드립니다.
기술적 청결을 위한 당사의 제품 솔루션
하이닥 추출 장치
하이닥 추출 장치는 약간 오염된 구성품의 기술적 청결을 결정합니다. 그 배경에는 배터리 시스템의 효율성에 대한 요구가 계속 증가하고 구성품 및 시스템의 기술적 청결에 대한 요구 사항이 증가하고 있기 때문입니다. 오염의 유형, 크기 및 양을 결정함으로써 품질 표준을 확인하고 문서화하며 필요한 최적화 조치를 취할 수 있습니다.
하이닥 유체 기술 최적화
시장의 높은 수요를 만족시키기 위해서 배터리 제조업체는 반드시 기술 청결에 주의해야 합니다. 이것이 고품질 배터리 셀 또는 배터리 팩을 생산하는 유일한 방법입니다. 거의 타의 추종을 불허하는 다양한 필터 부품과 하우징을 갖춘 하이닥은 유체 기술 최적화를 위한 파트너입니다. 표준 제품 외에도 특수한 케이스도 다루며 언제든지 고객의 질문에 언제든지 답변해 드립니다. 다양한 산업에 대한 인사이트는 창의적인 솔루션을 찾는 데 도움을 드립니다.