차량 제조 산업의 에너지 효율성 및 지속 가능성

전기화의 방향은 자동차 산업을 완전히 장악하였습니다. 변화의 트렌드는 배기가스 배출 제로, 커넥티드, 스마트를 목표로 진행 중입니다. 이러한 트렌드에 발생하는 과제를 해결하고 새로운 규정을 준수하기 위해서는 많은 변화가 필요합니다. 하이닥은 시스템에 대한 이해와 작업 공정에 인증된 다양한 기술 및 제품을 아우르는 솔루션으로 귀사가 시장에서 성공할 수 있는 방법을 열어 드립니다.
하이닥과 함께하면 귀사가 필요한 지원을 받으실 수 있습니다. 당사는 지속 가능하고 설치 공간에 보다 최적화된 제품을 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 당사의 이런 노력으로 고객의 에너지 소비와 배출량을 줄이는 동시에 생산성을 높일 수 있습니다.

Contact us now

하이닥의 전문 분야

‌E-모빌리티

유체 컨디셔닝 및 제어 시스템을 통한 지속 가능한 유체 관리, 속도 제어 유압 장치가 탑재된 에너지 효율적인 구동, 유체의 유연한 제어를 위한 동축 밸브와 상태 모니터링을 위한 지능적 센서 등 하이닥은 미래를 대비한 솔루션을 통해 비용과 자원을 절감하는 방식으로 E모빌리티 부품 제조의 새로운 생산 공정을 지원합니다. 구성품, 하위 시스템 및 전체 시리즈 개발 등 하이닥은 지속적으로 제품 범위를 확장하고 있습니다. 또한 혁신적인 솔루션을 개발하는 엔지니어링 파트너로서 고객의 곁에 함께합니다.

‌More information on e-mobility

수소

개인 과 중량물 운송에서의 폐기물 배출 제로는 이제 시대의 흐름이며, 수소와 연료 전지가 이를 위한 환경을 조성하고 있습니다. 차량 제조 및 연료 충전 기술에는 넘어야 할 장애물과 새로운 기회가 산재합니다. 연료 전지가 기능적으로 안전하고 에너지 효율적으로 작동하려면 정교한 기술이 필요합니다. 하이닥은 다년간의 업계 경험과 강력한 혁신 동력을 기반으로 수소 밸류 체인 전체를 위한 다양한 제품군을 제공하고 있습니다.

More information on hydrogen

프레스 및 가공 기계

유압식 또는 기계식 프레스는 (전기) 모바일 기술의 중요한 부분입니다. 여기에서는 신뢰성과 가용성이 가장 중요한 부분입니다. 이를 위해 하이닥은 프레스를 더욱 안전하고 에너지 효율적이며 디지털화 할 수 있는 시스템 구성품을 제공합니다. 하이닥은 초기 아이디어부터 현장 구현과 시운전에 이르기까지 모든 과정에 광범위한 시스템 지식을 바탕으로 고객을 지원합니다.

More information on presses & forming machines

공작 기계

부품의 가공 및 열 처리는 차량 파워트레인과 프레임 구조 장치 생산의 핵심 요소 입니다. 하이닥은 필수적인 공작 기계가 경제적이고 에너지 효율적인 방식으로 제조되고 활용될 수 있도록 하는 포괄적인 구성품과 하위 시스템을 제공합니다. 또한 당사 솔루션은 업계 전반에서 증가하는 연결성과 자동화 요구 사항을 충족합니다.

‌More information on machine tools

테스트벤치 기술

전통 및 현대적인 자동차 산업, 수전해, 연료 전지 및 연료 전지 시스템에는 엔진 테스트 벤치와 배터리 테스트 벤치 등이 사용됩니다. 이는 최종 제품에 사용될 모든 구성품의 품질이 최고 수준이어야 하기 때문입니다. 테스트 벤치 기술을 신뢰할 수 있도록 하이닥은 적합한 제품 뿐 아니라 글로벌 서비스도 제공합니다. 하이닥은 이를 통해 생산성을 높이고 에너지 효율 향상 및, 비용 절감이라는 명확한 목표를 가지고 있습니다.

‌More information on test bench technology

재활용

차량 제조 과정에서는 많은 생산 폐기물이 발생합니다. 이러한 폐기물은 재활용 기계를 사용하여 올바르게 처리해야 합니다. 운송, 보관 및 재활용을 위해 부피 감소가 필요하므로 단 1입방미터 차이조차 중요합니다. 하이닥의 Air-X 필터 엘리먼트 기술은 오일 탱크의 크기를 획기적으로 줄여 자원을 절약하고 CO2발자국을 저감합니다. 하이닥은 시스템을 더욱 에너지 효율적이고 지속 가능하게 만드는 솔루션을 제공합니다.

More information on recycling

기술적 청결

강력한 전기 시스템, 보증 클레임 증가 및 전기 구동 장치와 수소 적용 분야의 증가로 인해 자동차 산업의 청결 관리에 대한 요구가 점점 더 높아지고 있습니다. 하이닥은 고객이 생산한 부품의 청결을 조사하여 기능 관련 표면의 방해 입자의 원인을 찾아 드립니다. 당사는 유체 분석과 디테일한 안목으로 청결한 차량 제조 공정을 보장할 수 있도록 지원합니다.

‌More information on technical cleanliness

산업용 부품 세척기

일관된 생산성은 대량 생산의 목표 입니다. 때문에 산업용 부품 세척기는 자동차 산업 부문에서 특히 중요합니다. 후속 공정의 품질을 보장하려면 부품에 입자 및 막 형태의 오염물이 없어야 하기 때문입니다. 하이닥은 기술 청결 전문가로서 고객이 요구하는 청결 수준을 지속적으로 주시할 수 있습니다. 이를 위해 하이닥은 광범위한 유체 컨디셔닝 시스템과 모니터링용 스마트 센서를 제공합니다. 질문이 있으시다면 언제든지 문의해 주세요. 하이닥과 함께 세척 결과를 최적화할 수 있습니다.

 

하이닥 유체 엔지니어링

시스템의 탄소2발자국 감소

하이닥은 유체 컨디셔닝 과 종합 산업 솔루션에 대한 다년간의 경험을 바탕으로 귀사의 시스템에서 자원을 보존하고 및 시스템의 CO2배출량을 줄일 수 있는 잠재력을 파악할 수 있습니다.

유체 공학에 대해 자세히 알아보기

자동차 산업의 승인 목록 여기서 하이닥의 최신 자동차 제조업체 승인 목록을 다운로드할 수 있습니다. 온라인에서 자동차 분야 프로젝트와 관련된 문서를 찾을 수 없는 경우 언제든지 이메일을 통해 문의해 주세요.