유공압 서스펜션 시스템: 장비의 주행 성능 향상

하이닥의 유공압 서스펜션 시스템은 고르지 않은 노면을 보정하고 운전자와 차량 구성품의 진동 부하를 줄이며 주행 안정성을 높여줍니다. 모바일 기계에 맞춤 조정된 당사의 서스펜션은 주행 안전과 주행 성능을 크게 향상시킵니다. 다양한 서스펜션 시스템과 그 장점에 대해 자세히 알아보십시오!

4 최소 읽기 시간

Topics & Products Mobile working machines

귀사의 모바일 머신의 맞춤형 서스펜션 시스템기계 및 어플리케이션에 따라 서스펜션에 요구되는 조건은 다릅니다.

검증된 구성 부품을 통해 귀사의 요구에 맞는 맞춤형 시스템을 구현할 수 있습니다. 귀사에 맞는 유공압 서스펜션에 대해 하이닥 전문가와 상담하세요!

지금 문의하기

서스펜션 시스템의 과제

오늘날 모바일 기계에 대한 요구는 지속적으로 증가하고 있으며, 서스펜션 시스템에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다. 제조업체와 고객의 요구 사항, 그리고 법적 규정은 새로운 도전 과제를 만들어내며, 주행 안전성, 편안함, 내구성이 그 중심에 있습니다. 또한, 하중과 무관한 자동 레벨링, 주행 상태에 따른 주행 성능, 조절 가능한 승차감, 서스펜션 잠금과 같은 기능들도 포함됩니다. 장비 마모, 장비 가동 중지 시간 및 유지보수 비용을 줄이고 기계의 민감한 전자 부품을 보호하려면 기계 부품 부하를 줄이는 것도 중요합니다. 유공압 서스펜션 시스템은 이러한 기능을 구현하고 앞서 언급한 과제에 적합한 솔루션을 제공합니다.
 

Marc Anton, 서스펜션 시스템 제품 관리, HYDAC Mobilhydraulik

유공압 서스펜션 시스템은 도로 표면에서 차량 섀시로 전달되는 진동을 분리하여 주행 편의성과 안전성을 향상시킵니다. 이를 통해 고객은 모바일 기계의 주행 성능이 일상적인 작업에서 확연히 개선되는 것을 체감할 수 있습니다. 고객 만족이 우리의 동기이자, 매일 발전하게 하는 원동력입니다.

모든 주행 상황에서 성능 향상하이닥의 서스펜션 시스템 알아보기

액슬 서스펜션주행 안정성 향상

액슬 서스펜션 시스템은 기계와 고객의 기능적 요구 사항에 맞게 설계되어야 합니다. 개별 액슬 뿐만 아니라 모든 차량 액슬에 서스펜션이 장착된 시스템도 구현할 수 있습니다 후자는 풀 서스펜션이라고 합니다. 원하는 성능 설정과 주행 안전성 및 편안함을 최적으로 조합하기 위해, 당사는 고객의 유공압 액슬 서스펜션 시스템에 맞는 적적한 부품을 결합합니다.

운전석 서스펜션승차감 향상

운전석 서스펜션은 운전석을 차량 섀시와 분리하여 운전자의 상하 진동을 최소화합니다. 부분 및 전체 하중을 지지하는 유공압 서스펜션은 각각의 기계 요구 사항에 맞춰 설계될 수 있습니다. 설계에 따라 운전석의 롤링과 피칭 동작을 줄여 더욱 편안한 승차감을 제공할 수 있습니다. 하이닥 서스펜션 스트럿(FDE)은 서스펜션 실린더, 주행 측정 기술, 스프링 어큐뮬레이터 및 밸브 기술을 매우 컴팩트하게 결합한 시스템 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 설치 공간과 설치 비용을 절약할 수 있습니다.

붐 서스펜션최적의 부품 보호

유압 공기압 붐 서스펜션은 돛대가 달린 이동 기계의 운전 행동과 운전 편의성을 개선하는 데 크게 기여합니다. 고르지 않은 지면에서 주행하는 동안 발생하는 차량 섀시 진동은 리프팅 기어에서 분리되어 부품의 기계적 및 유압적 응력을 줄여줍니다. 하이닥의 유압 공기압 붐 서스펜션 시스템은 각종 기계에 맞게 다양한 크기와 디자인으로 제공됩니다. 

새로운 하이닥 붐 서스펜션 시스템은 컴팩트하고 비용 최적화된 디자인에 다양한 기능과 최대 수준의 적응력이 결합된 독특한 솔루션입니다.
 

당사 유공압 서스펜션 시스템의 장점 하이닥 서스펜션 시스템을 선택해야 하는 이유

하이닥 서스펜션 시스템은 진동 부하를 줄여 최대한의 편안함을 최대로 보장합니다.

최상의 편안함

당사의 서스펜션 시스템은 운전자와 기계 모두의 진동 부하를 줄여 편안함을 높입니다.

롤링 및 피칭 동작 감소로 높은 수준의 주행 안전성과 주행 안정성을 보장합니다.

높은 수준의 안전 및 주행 안정성

롤링과 피칭 움직임이 줄어들어 높은 수준의 주행 안전성과 안정성을 보장합니다.

뛰어난 승차감과 주행 안정성으로 작업 속도 향상

빠르고 효율적인 작업

편안함과 주행 안정성으로 작업 속도가 빨라져 생산성이 크게 향상되며, 높은 안전성을 유지할 수 있습니다.
 

초기 기획 단계부터 양산까지 모든 지원을 제공합니다.운전실, 붐, 액슬 서스펜션 등 어떤 서스펜션이든지 고객과 협력하여 최적의 솔루션을 찾아드립니다.

당사의 유압 전문성과 공간 최적화된 구성품의 높은 무결성에서 오는 이점을 확인해 보세요.

모바일 기계 분야의 애플리케이션별 전문 지식을 바탕으로 차량을 전체적으로 분석하고 작업 조건에 맞게 시스템을 최적으로 조정합니다.

구성품이든 시스템이든, 저희는 고객과 협력하여 가장 적합한 솔루션을 찾아드립니다.

유공압 서스펜션 시스템 전문가

모바일 장비의 주행 안정성, 주행 안전 및 생산성 향상을 위한 최적의 서스펜션 시스템을 찾고 계십니까? 기꺼이 도와드리겠습니다.

지금 문의하기