하이닥 - 재활용 시스템을 위한 맞춤형 유압 솔루션을 제공하는 파트너 콤팩트하고 효율적인 유압 파워 유닛으로 포장 프레스를 최적화하는 방법은 무엇일까요?

재활용 시스템을 위한 맞춤 유압 솔루션의 모든 것을 알아보세요! 요구 사항에 맞춤화된 맞춤 설계가 필요하다면 하이닥이 완벽한 파트너입니다. 풍부한 경험을 지닌 하이닥의 엔지니어와 기술자가 유압 시스템의 계획, 구현 및 시운전을 지원하고 재활용 시스템의 성능과 효율성을 최적화해 드립니다. 하이닥이 보유한 다년간의 경험과 유압 산업에 대한 풍부한 전문성을 활용하여 함께 재활용 시스템의 수준을 끌어올려 보세요!

3 최소 읽기 시간

고객 성공 사례 재활용

콤팩트하고 효율적인 유압 파워 유닛으로 포장 프레스 최적화

하이닥은 재활용 시스템을 위한 맞춤형 유압 솔루션을 제공합니다. 하이닥의 엔지니어들은 귀사의 요구 사항에 따른 맞춤형 설계를 개발합니다. 당사는 유압 시스템의 계획, 구현과 시운전을 지원하고 최적의 성능을 보장합니다.

콤팩트하고 효율적인 유압 파워 유닛으로 포장 프레스 최적화하이닥 - 재활용 시스템을 위한 맞춤형 유압 솔루션을 제공하는 파트너

오늘날 재료 관리 분야의 슬로건은 '줄이고, 재사용하고, 재활용하다'입니다. 잔여 재료와 폐재료 재활용은 지속 가능성과 환경 보호에 특히 중요하게 작용합니다. 포장 프레스의 주된 애플리케이션은 재활용 가능한 폐재료의 부피를 줄여 더 많은 공간을 확보하는 것입니다. 이렇게 하면 비용을 절약하고 취급을 더 용이하게 하며 운송 작업량을 최소화할 수 있습니다.
이 애플리케이션은 더욱 까다로워지는 요건을 충족하기 위해 끊임없이 최적화해야 합니다. 탱크 소형화, 시스템 풋프린트 최소화, 전력, 전력 분배 및 유압유 사용 감소 등에서 최대한 효율적인 애플리케이션을 사용하고자 하는 경향이 점차 증가하고 있습니다. 이는 연결 비용과 에너지 비용 증가 때문이기도 합니다. 하이닥은 이러한 문제에 대한 솔루션을 제공해 드립니다. 한 고객의 사례를 통해 프레스에 맞춤 유압 솔루션을 사용한 예를 보여드리겠습니다.

하이닥은 수요가 높은 안정적이고 효율적인 재활용 시스템을 위한 완벽한 유압 솔루션을 제공합니다.

수평 포장 프레스에 주력하는 한 완전 재활용 시스템 제조사는 기계를 더욱 강력한 시리즈로 개조하는 작업의 일환으로 최대한 콤팩트하고 에너지 효율적인 유압 파워 유닛을 찾고 있었습니다.  
이 업체는 다년간의 전문성과 테스트 및 검증을 마친 제품군을 보유한 하이닥과 이러한 유압 파워 유닛을 개발하는 계약을 체결했습니다. 목표는 주기 시간이 짧으면서도 매우 빠르고 안정적인 기계/높은 재료 처리량이었습니다. 또한 고객은 유압유와 같은 자원을 절약하고 설치 시간과 자체 생산 비용을 절감할 수 있도록 "하나의 소스에서 모든 기능 해결"이라는 원칙에 부합하는 온전한 파워 유닛을 원했습니다.

120톤 포장 프레스를 위한 맞춤형 하이닥 유압 파워 유닛(사축 피스톤 펌프 탑재)

이 프로젝트의 성공은 특히 투명한 관리와 양방향 소통에 달려 있었습니다. 하이닥 전문가들은 집중적인 소통 끝에 파워 유닛의 치수와 프레스 제어의 기술적 요구 사항을 정했습니다.
구체적인 포장 프레스 워크플로의 시뮬레이션과 주기 시간 계산을 마친 후 정확한 워크플로 지식을 활용하여 펌프 구동을 엔진 파워와 함께 프레스의 작동 방법에 맞게 조절할 수 있었습니다. 하이닥 전문가들은 두 개의 3중 내접 기어 펌프 대신 두 개의 콤팩트 구동 유닛을 선택했습니다. 이러한 구동 유닛은 각각 하이닥 사축 피스톤 펌프 PPV100S-180 1개, 파워 컨트롤러 1개 및 와이어 묶기를 위한 소형 플랜지 마운트 내접 기어 펌프 1개로 구성되었습니다. 이를 통해 펌프 수를 줄이면서도 전체 유량을 동일하게 유지할 수 있었습니다. 이후 하이닥 Air-X 필터를 함께 활용하여 유조의 플로 시뮬레이션을 실시한 덕분에 탱크 크기를 크게 줄이고 향상된 공기 분리와 더 긴 구성품 서비스 수명을 제공할 수 있었습니다. 고객 사양에 따라 이 기계를 위해 하이닥의 콤팩트 프레스 제어 블록을 특별히 설계했습니다.

하이닥의 이 맞춤형 솔루션은 고객의 목표를 초과 달성했습니다.

압력 범위 전체에 걸쳐 효율적인 펌프 유량/모터 파워 활용을 가능하게 하는 동력 제어 사축 피스톤 펌프 덕분에 원래의 2중 내접 기어 펌프 솔루션에 비해 평균 전력 소비를 크게 낮추면서도 펌프 유량은 동일하게 유지할 수 있었습니다. 정격 모터 파워는 2x 37kW에서 2x 30kW로 감소했습니다. 탱크 최적화 덕분에 유조 크기를 2,500리터에서 1,400리터로 40%나 줄일 수 있었으며, 덕분에 고객이 유압유 1,100리터 및 철 466kg를 절약하여 총 4,100kg의 CO2를 감소할 수 있었습니다. 내접 기어 펌프를 동력 제어 사축 피스톤 펌프로 교체함으로써 많은 비용을 낭비하는 순환 시 전력 손실 또한 6.0kW 감소했습니다. 이는 3교대 작동 시 연간 약 13,000kWh의 전력 절약에 해당합니다.  
또한 하이닥 전문가들은 최적화되고 절감된 주기 시간을 통해 생산성을 18%나 높였습니다.
 
이 예에서 보시다시피, 하이닥은 포장 프레스를 비롯한 여러 애플리케이션에서 프로젝트의 단계에 구애받지 않고 기계를 최적화해 드립니다. 저희 업계 전문가에게 문의하여 조언을 받아보세요.

한 눈에 보는 장점

맞춤 제작, 맞춤, 맞춤형, 필요 기반

맞춤형 솔루션

하이닥 전문가들은 고객의 유압 파워 유닛을 위한 맞춤형 장치를 비롯한 다양한 구성품과 솔루션을 개발합니다.

생산성, 성능, 성능, 가용성

생산성 증대

재활용 시스템의 성능을 대폭 향상하고 비용을 절약하세요.

자원 보존, 지속 가능성, 경제적, 재생 가능

자원 보존

하이닥의 솔루션은 유압유, 물, 에너지 등의 자원을 지속 가능한 방식으로 보존합니다.

에너지 효율성, 전력 손실, 성능, 전력 손실

에너지 효율성

하이닥이 전력 손실을 줄여 드립니다. 지금 에너지 효율성을 높여보세요.

표준화

버전 관리로 구성품 범위를 줄이세요.

저희는 언제나 기꺼이 조언을 제공해드립니다!

지금 금하이닥 전문가 팀에 연락하여 컨설팅을 예약하세요!

지금 이메일을 보내주세요!

매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기

콤팩트하고 효율적인 유압 파워 유닛으로 고철 포장 프레스 최적화

고객 성공 사례
| 3 최소 읽기 시간

하이닥 - 프레스를 위한 맞춤형 여과 솔루션을 제공하는 파트너