하이닥 디지털 전자기기 포함 밸브

생산성 증대를 위한 지능적 솔루션

이제 복잡한 매개변수화와 짧은 서비스 수명에 작별을 고하세요. 하이닥의 디지털 전자기기 포함 밸브를 사용하면 시스템의 효율성을 증대할 수 있습니다. 이제 간단한 시운전과 쉬운 서비스뿐 아니라 하이닥의 사내 소프트웨어를 포함한 지능적 구성품을 사용하여 상태를 모니터링하고, 조기에 오류를 보고하고 에너지 관리를 조절할 수 있습니다. 시간, 리소스와 비용을 절약하는 방법을 알아보려면 계속 읽어주세요.

3 최소 읽기 시간

주제 및 제품 자동화 및 IIoT

시스템 효율성을 증대하는 하이닥 디지털 전자기기 포함 밸브

기계학, 전자기기와 소프트웨어의 완벽한 조합: 지금 지능적 디지털 전자기기의 이점에 대해 자세히 알아보세요.

지금 정보 다운로드

이미 상태 모니터링과 예방적 유지보수를 사용 중이신가요? 그렇다면 지능적 구성품을 놓치지 마세요.

산업혁명 4.0의 시대에는 효과적 시스템을 위한 투명한 데이터가 성공을 좌지우지합니다. 비용 절감과 효율적 생산은 중요한 작동 상태, 높은 마모도와 유지보수 필요성을 조기에 감지할 수 있어야만 가능합니다. 이는 전체 시스템에만 적용되는 것이 아닙니다. 구성품에서 시작하면 시스템 고장과 공장 전체의 고장을 방지할 수 있습니다. 이러한 사실을 감안하면 유압 시스템에 지능적 밸브를 사용하는 것이 합당합니다.

하이닥과 함께 에너지 효율적인 시스템에 적합한 지능적 솔루션을 찾을 수 있습니다. 직접 알아보세요.

당사의 솔루션: 하이닥 디지털 전자기기 포함 유압 밸브기계학, 전자기기와 소프트웨어의 완벽한 조합

에너지 절약 및 효율성 증대: 하이닥 밸브는 구성품 자체의 속성뿐 아니라 시스템 전체를 최적화합니다. 이러한 추가 데이터를 통해 위험, 오류와 유지보수 필요성을 조기에 감지하기 위한 투명성을 얻을 수 있습니다.

압력 센서와 내장형 전자기기를 포함하는 하이닥 비례 압력 제어 밸브

P3DRSERE 6 직접 작동식 압력 제어 밸브는 누수방지 설계로 폐쇄형 루프 압력 제어를 제공하여 완벽한 무누수 기능을 지원합니다. 하이닥의 자체 작동 소프트웨어를 활용하여 밸브를 손쉽게 매개변수화할 수 있습니다. 하이닥의 OBE 포함 압력 제어 밸브를 사용하면 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 최적의 솔루션을 알아보세요.

위치 모니터링을 구비한 하이닥 지향성 밸브(아날로그 또는 IO 링크 버전)

지향성 밸브의 디지털 전자기기가 위치 변환기의 신호를 평가하여 연결된 컨트롤러로 전달합니다. 즉, PLC 등이 신호를 처리할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 안전 관련 컨트롤러를 위한 귀중한 정보를 활용할 수 있습니다. 당사의 4WER 6는 전환 주기 카운터와 작동 시간 카운터가 포함된 스마트 IO 링크 버전으로도 제공됩니다.

전자기기가 내장된 하이닥 직접 작동 비례식 지향성 밸브

P4WEE 6 밸브는 펌프에서 소비 기기 포트로 향하는 유량 또는 소비 기기 포트에서 탱크로 향하는 유량을 제어하는 데 사용됩니다. 통합된 디지털 전자기기는 컨트롤러의 입력 신호를 포함하며, 밸브 스풀을 조절하는 솔레노이드 코일에 전력을 공급합니다. 최고의 정밀성을 지향합니다.

디지털 제어 전자장치 탭재 NG6 HYDAC 스위칭 및 비례 밸브(아이오링크 B타입)

디지털 저비용 소형 제어 전자장치가 탑재된 당사의 HYDAC 스위칭 또는 비례 밸브 (P)4WEC는 매우 효율적인 설계를 제공합니다. 4/2 및 4/3 방향 슬라이드 밸브 설계의 밸브로 지속적인 상태 모니터링의 이점을 누릴 수 있을 뿐만 아니라 동시에 전체 수명 주기에 대한 중요한 정보에 액세스할 수 있습니다. 스위칭 사이클과 작동 시간 카운터, 피크 및 홀드 옵션, 주기적 및 비주기적 프로세스 데이터 제공 등에 있어 디지털 제어 전자장치가 탑재된 HYDAC 밸브의 다양한 기능을 발견하고 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

하이닥 자체 소프트웨어의 이점을 활용하세요.

수집한 데이터를 에너지 및 상태 모니터링과 예방적 유지보수의 기반으로 사용하세요. 하이닥의 자체 소프트웨어는 신규 구성품의 빠르고 쉬운 매개변수화를 가능하게 하는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 이는 유지보수와 서비스에 훨씬 더 적은 리소스가 소요됨을 의미하기도 합니다.

차별점 하이닥 밸브로 바꿔서 효율성을 증대하세요.

하이닥에서 올인원 패키지를 받아보세요: 맞춤형 부품 뿐만 아니라 지능적이고 혁신적인 소프트웨어 솔루션도 제공합니다.

완성형 솔루션

하이닥은 맞춤 구성품뿐 아니라 지능적이고 혁신적인 소프트웨어 솔루션도 제공하는 등 완벽한 종합 패키지를 선사합니다. 하나의 공급업체에서 모든 제품을 만나보세요.

상태 모니터링 및  예측 유지 보수를 통해 에너지 소비를 줄이고 비용을 절약할 수 있습니다.

에너지 절약

상태 모니터링과 예방적 유지보수로 에너지 소비를 줄이고 비용을 대폭 절약하세요.

Parametrieren Sie Ihr HYDAC Ventil über unsere Software und optimieren Sie das Ventilverhalten.

빠르고 쉬운 매개변수화

하이닥 소프트웨어를 사용하여 당사의 밸브를 매개변수화하고, 해당 응용 분야의 밸브 작동을 빠르고 쉽게 최적화하세요.

FAQ 위치 모니터링을 구비한 밸브

위치 모니터링을 구비한 밸브란 무엇인가요?

위치 모니터링을 구비한 밸브에는 밸브 스풀의 위치를 아날로그 값이나 디지털 값으로 출력하는 위치 변환기가 포함됩니다.

위치 모니터링이 구비된 밸브의 이점은 무엇인가요?

위치 모니터링이 구비된 밸브를 사용하면 예를 들어 PCL가 위치 변환기의 신호를 처리할 수 있습니다. 즉, 밸브 스풀의 위치가 알려지는데 이 정보는 안전 관련 컨트롤러 등에서 유용하게 활용할 수 있습니다.

하이닥은 어떤 플러그 커넥터를 제공하나요? 어떤 핀 할당이 사용되나요?

하이닥은 다음 두 가지 플러그 커넥터 버전을 제공합니다.

  • 아날로그 버전과 IOL 버전: M12x1 4극 A 코딩, DIN EN 61076-2-101 준수

센서의 IP 보호 등급은 어떻게 되나요?

센서의 IP 보호 등급은 IP65입니다.

내장형 전자기기의 IP 보호 등급은 어떻게 되나요?

내장형 전자기기의 IP 보호 등급은 IP65입니다.

센서의 공급 전압은 얼마인가요?

센서의 공급 전압 공차는 18~36V입니다.

PLC용 기능 모듈과 IODD 파일은 어디서 찾을 수 있나요?

IODD 파일은 하이닥 드라이버 및 소프트웨어 페이지의 유체 기술 메뉴에 있습니다.

IO 링크 장치와 통신하기 위한 데스크톱 소프트웨어는 어디에 있나요?

여기의 연락처를 통해 하이닥 전문가에게 문의하세요.

내장형 전자기기 서비스 도구

HYDAC On-Board Electronics Service Tool이란 무엇인가요?

이 도구는 USB 포트를 통해 밸브 전자기기와 연결하기 위한 데스크톱 소프트웨어입니다.

HYDAC On-Board Electronics Service Tool의 유용한 기능은 무엇인가요?

매개변수를 읽고, 수정하고 저장하여 밸브 기능을 응용 분야에 맞게 조절할 수 있습니다. 모니터 신호와 같은 측정값을 시각화할 수 있으며, 추가 하드웨어 없이 밸브를 원격 제어하여 기능을 테스트할 수 있습니다. 이는 시운전과 문제 해결 시 매우 유용합니다.

HYDAC On-Board Service Tool 소프트웨어는 어디서 다운로드할 수 있나요?

하이닥 드라이버 및 소프트웨어 페이지의 유체 기술 메뉴에서 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

On-Board Electronics Service Tool 설치 지침이 있나요?

문의해주시면 자세한 지침을 안내해 드립니다. 관심이 있으시면 문의 양식을 작성하여 문의해 주세요.

도구에 적용되는 시스템 요구사항이 궁금합니다.

하이닥 서비스 도구는 현재 Windows 운영 체제(Windows 7 이상)에서만 사용할 수 있습니다.

내장형 전자기기

플러그 커넥터에는 어떤 것이 있나요? 어떤 핀 할당이 사용되나요?

하이닥은 다음과 같은 아날로그 설계의 플러그 커넥터를 제공합니다.

  • M12x1 – 8극, A 코딩, DIN EN 61076-2-101
  • MIL-C-5015-G – 7극, DIN EN 175201-804

밸브의 내장형 전자기기 커버에 있는 LED는 무엇을 나타내나요?

LED는 밸브의 현재 작동 상태를 나타냅니다. 가능한 두 상태는 '작동 준비 완료'와 '오류'입니다.

밸브의 작동 상태가 '오류'로 표시되면 어떻게 해야 하나요?

On-Board Electronics Service Tool을 사용하여 오류를 판독하고 재설정할 수 있습니다. 밸브의 작동 지침서에는 가능한 모든 오류가 설명되어 있습니다. 오류를 재설정할 수 없다면 문의 양식을 작성하여 하이닥에 직접 문의해 주세요.

어떤 유형의 USB 포트가 필요하며, 밸브에는 어떻게 연결할 수 있나요?

Micro-B USB 케이블을 디지털 전자기기 커퍼의 USB 포트에 꽂아 밸브와 연결할 수 있습니다. 하이닥 기사의 동영상에서 이의 실제 모습을 확인할 수 있습니다.

밸브 작동 지침은 어디에 있나요?

관심이 있으시면 문의 양식을 작성하여 문의해 주세요. 문의해주시면 자세한 지침을 안내해 드립니다.

내장형 전자기기의 IP 보호 등급은 어떻게 되나요?

IP65

밸브에 필요한 공급 전압은 얼마인가요?

밸브에 필요한 공급 전압은 24V입니다.

허용된 전압 변동은 얼마인가요?

허용된 전압 변동은 18~36V입니다.

정격 값 사전 설정 옵션은 어떻게 되나요?

다음 아날로그 버전 중 선택할 수 있습니다.

  • 4~20mA
  • 0~10V
  • -10V~10V

다운로드

지능적 밸브 솔루션을 찾아보세요

하이닥 전문가에게 문의하여 맞춤 솔루션에 관한 조언을 받아보세요.

지금 문의하세요

여러 업계에 걸친 솔루션

프레스 및 포밍 기계

하이닥은 유압기기, 프레스 냉각, 윤활 및 기타 보조 기능을 위한 파트너입니다.

자세히 알아보세요

수력

하이닥은 전 세계적으로 유압 및 여과 솔루션의 전문성을 입증하고 있습니다

자세히 알아보세요

기계 공구

최첨단 자동화 솔루션과 높은 생산성을 에너지 효율성과 결합

자세히 알아보세요

발전

하이닥: 기계류 관련 보조 공정을 최적화하는 파트너

자세히 알아보세요