HYDAC 도구 관리: 간단하고 유연한 어태치먼트 관리
지금 다기능 장비를 위한 하이닥 시스템 솔루션을 알아보세요
유압식으로 구동되는 공구와 어태치먼트의 공급 및 보호는 제조사뿐 아니라 모델에 따라서도 다릅니다. 빠른 교체 시스템을 위한 제어 또한 사용된 유형과 크기에 따라 개별적으로 조정되어야 합니다. 하이닥은 유연한 추가 회로 구성을 위한 제어 밸브부터 맞춤 압력 보호와 빠른 교체 시스템 제어를 위한 별도의 탱크 회귀 장치까지, 공구 관리를 위한 유연한 솔루션을 제공해 드립니다. 하이닥의 다기능 중심 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
하이닥 시스템은 어태치먼트 관리의 기반을 구축합니다.
하나의 기계로 다양한 가능성을 여는 솔루션: 어태치먼트와 추가 회로를 위한 하이닥 유압 시스템으로 이동식 기계도 최적화할 수 있습니다. 지금 하이닥의 솔루션을 만나보세요.
배송 배송업체가 안전하고 에너지 효율적이며 사용자 친화적인가요?
복잡성 감소, 설치 공간과 비용 절감
이동식 기계는 다양한 기능에 사용됩니다. 많은 경우 다양한 구성의 추가 유압 회로는 높은 유량을 요구하며, 이에 따라 대형 밸브와 제어 블록이 필요합니다. 이러한 요소는 귀중한 설치 공간과 무게를 차지합니다. 따라서 가볍고 작은 저손실 공구 관리 솔루션은 그 중요성이 더욱 부각됩니다.
표준화된 유연한 솔루션
이동식 기계는 다양한 용도로 사용되며, 다양한 구성 옵션만큼이나 밸브 종류도 다양합니다. 따라서 유연하고 사용자 친화적으로 기계 매개변수에 적응하는 표준화된 가변 시스템의 필요성이 더욱 대두됩니다. 어태치먼트 관리를 최대한 편리하고 유연하게 만드는 스마트한 시스템을 활용해 보세요.
하이닥의 솔루션: 맞춤 압력 보호를 제공하는 컴팩트한 설계의 솔루션하이닥 시스템과 구성품의 장점을 활용하여 어태치먼트를 보다 용이하게 취급하세요.
하이닥 보조 릴리프 매니폴드로 추가 회로에 대한 비례식 압력 제어 구현
매우 적은 밸브 누수 및 다양한 기능 제공: 2개의 공구 연결부를 위한 하이닥의 맞춤 압력 보호 제어 블록은 귀사의 요구 사항에 최적화된 솔루션으로 기능합니다. 이 시스템은 표준화된 설계에도 불구하고 다양한 제어 옵션을 제공합니다.
하이라이트: 해당 용도에 최적화된 자동안전 버전의 비례식 압력 릴리프 밸브. 저누수와 저사이클 델타 p가 에너지 효율적이고 안전한 어태치먼트 작동을 가능하게 합니다. 어태치먼트용 실린더가 제자리에 고정되며, 오일 역류가 탱크로 유도되는 과정에서 미량의 손실만이 발생합니다. 따라서 유압 해머처럼 역압에 민감하게 반응하는 어태치먼트도 보호받습니다.
제공되는 기능:
- 감소 p-I 곡선(자동안전) 및 기계식으로 조정 가능한 최대 압력이 수반된 최대 420bar의 비례식 압력 보호
- 누수방지 밸브 기능
- 일반 20 사이즈로 최대 600l/min의 유량 지원
- 필요 시 배출 압력과 관계없이 별도의 파일럿 오일 배출 지원
- 2개의 Aux 포트 맞춤 보호를 위한 비례식 밸브 2개
컴팩트한 제어 블록에 다양한 기능 포함: 장점
다기능 장비 배송업체를 위한 기타 하이닥 시스템 및 구성품
하이닥 LCX-6 부하 감지 밸브가 설치된 추가 회로를 위한 유압 제어
컴팩트하고 경제적인 솔루션: LCX-6 모듈식 밸브 시스템 하이닥 부하 감지 밸브는 굴착기나 휠 로더와 같은 각종 이동식 기계의 여러 추가 장비에 최적화되었습니다. 여러 추가 회로를 자유롭게 제어하고 어태치먼트 조합 옵션을 다양화할 수 있습니다. 동시에 최대한의 유연성과 시리즈 생산을 위한 손쉬운 통합 또한 크나큰 장점입니다.
빠른 교체 시스템용 제어
낮은 마모도와 높은 신뢰도를 갖춘 유압 구성품: 컴팩트한 하우징 설계를 활용하여 여러 빠른 교체 시스템을 작동하세요. 빠른 커플러 공급을 위한 하이닥 제어 블록을 사용하면 시스템 적응이 간단하고 유연해집니다. 누출에 최적화된 제어가 오염에 훨씬 덜 민감하고 더욱 강력한 솔레노이드 시스템을 제공합니다.
소형 기계를 위한 경제적 솔루션이든 요구 사항이 까다로운 대형 기계를 위한 고성능 제어 시스템이든, 하이닥은 자사의 광범위한 제품군에서 귀사의 기계에 최적화된 맞춤 솔루션을 찾아 드립니다. 프로젝트에 관하여 문의하세요.