하이닥 회전 구동 제어

검증과 테스트를 완료한 유압기기과 지능적 제어 기술의 결합

회전 구동 제어는 이동식 기계를 위한 지능형 속도 제어 솔루션입니다. 이는 특히 더욱 철저한 환경보호가 요구되거나 새로운 규제가 도입된 경우 전자 유압 시스템이 높은 정밀도를 갖추어야 하기 때문입니다. 속도 제어 기능과 높은 전력 밀도가 필요한 경우, 회전 구동 제어가 전자 제어로 인해 극도의 정밀도와 동적 성능으로 작동합니다. 이는 압력 변동이 있는 경우에도 이동식 기계 성능을 보장하기 위함입니다.

회전 구동 제어 - 모바일 애플리케이션을 위한 동적 속도 제어

정밀도와 안정성
압력 변동 및 동시 사용 소비자에도 불구하고 높은 정도

첨단 기계는 업계의 기술 발전을 반영합니다. 이러한 기계는 높은 효율성과 정밀도와 동적 성능을 겸비합니다. 특히 유압기기는 전력 밀도가 높아서 최상의 결과를 달성하려면 제어가 필요합니다. 이러한 기술 발전은 압력 변동과 동시 사용 소비자와 같은 영향에도 불구하고 높은 정도와 안정성을 갖추는 것이 더더욱 더 중요해졌음을 의미합니다.

더 엄격해진 규제 및 환경 보호
자원을 절약하는 방식으로 비료 및 모래 사용

환경 보호, 소비자 보호, 자원을 절약하는 방식의 비료 및 모래 사용과 관련해 점점 더 엄격해지는 법적 요건으로 인해 이동식 기계의 사양 프로필이 더욱 확장되고 있습니다. 이처럼 엄격해진 요구 사항을 충족하려면 동적 및 니즈 기반으로 설계되는 개별 기능이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이에는 최첨단 제어 기술이 요구됩니다.

에너지 비용 및 원자재 비용 증가
마모도, 에너지 및 소재 비용 절감

특히 석유와 작업 장비와 같은 원자재 가격의 증가가 기계 작업자에게 큰 부담이 되고 있습니다. 따라서 자원을 절약하는 기계 작업이 점점 더 중요해지고 있습니다. 특히 니즈에 최적화된 워크플로와 소재 보존이 각광을 받고 있습니다. 일관성 있고 안정적인 드라이브는 마모를 줄이고 에너지 비용과 소재 비용을 절감하는 데 크게 기여할 수 있습니다.

당사의 솔루션: 동적이고 정밀한 속도 제어
하이닥 회전 구동 제어 시스템 한눈에 보기

하이닥 회전 구동 제어는 고도로 동적이고 정밀한 속도 제어가 가능하도록 유압 구성품을 사용합니다. 하이닥은 검증과 테스트가 완료된 유압 및 전자 시스템 구성품의 이점을 최첨단 기계 제어의 이점과 조합하는 접근법을 채택했습니다. 이를 통해 유압기기의 잠재력을 100% 실현할 수 있습니다. 그 결과, 대량의 힘을 제공하면서도 이러한 힘을 각각의 요건에 맞춰 조정하고, 높은 동적 성능과 정밀도를 선사하는 기계 드라이브를 공급할 수 있게 되었습니다. 이 하위 시스템은 모든 일반적인 상시 압력 시스템 및 부하 감지 시스템과 호환되며, 기계 제어 및 하이닥 기계 서비스 도구(MST)와의 CAN 기반 통신을 위한 표준화된 프로토콜도 제공합니다.

회전 구동 제어는 기본적으로 다음 구성품으로 구성됩니다.

  • 유압 모터
  • 밸브 기술
  • 속도 센서
  • 애플리케이션 소프트웨어가 설치된 컨트롤러

이점 - 독립형 하위 시스템
최상의 결과를 위한 독립형 하위 시스템

회전 구동 제어는 압력 변동이나 동시 사용 소비자와 같은 요인이 기계 기능에 미치는 영향을 제어합니다. 독립형 하위 시스템인 하이닥 솔루션은 기계 유압식 구동렬과 원활하게 호환되어 최상의 결과를 선사합니다. 즉, RDC는 분산화된 개별 기능이 있는 이동식 기계 개발에 매우 적합합니다.

이점 - 자동 보정
성공 요인으로 작용하는 자동 보정

회전 구동 제어의 필수 요소 중 하나는 시스템 자동 보정입니다. 회전 구동은 이를 위해 기계 유압식 구동렬의 개별 작동이 감지되는 시퀀스를 수행합니다. 그 결과로 도출되는 시스템 특성이 제어 시스템에 저장되고 제어 작동을 최적화하는 데 사용됩니다. 이러한 방식으로 더 이상 시운전 또는 유지보수 중 많은 시간이 소요되는 기계 기능 조정을 수행하지 않아도 됩니다.

이점 - 맞춤형 사용자 인터페이스
하이닥 사용자 인터페이스에서 모든 데이터를 한눈에

기능 최적화 및 유지보수 측면에서는 모든 시스템 관련 데이터를 한눈에 볼 수 있는 것이 좋습니다. 하이닥은 바로 이러한 용도의 사용자 인터페이스인 기계 서비스 도구(MST)를 제공합니다. MST에서는 매개변수를 수정하고, 측정값을 판독할 수 있습니다. 또한 오류를 진단하고 시스템 기능을 테스트할 수도 있습니다.

가능한 애플리케이션
하이닥과 협력하여 이동식 기계를 최적화하세요

하이닥 전문가의 광범위한 노하우를 활용하세요. 당사 전문가들이 고객의 이동식 기계에 통합적으로 접근하여 최적의 시스템 디자인을 조언해 드립니다. 하이닥은 풍부한 현장 경험에 기반하여 시스템 기능과 최적화를 분석합니다. 이를 통해 시리즈 생산으로 검증과 테스트를 마친 하위 시스템을 완성할 수 있습니다. 이러한 하위 시스템은 다음과 같은 다양한 애플리케이션에서 기계 기능의 개선에 크게 기여합니다.

  • 플레이트 드라이브 살포(시 당국에서 사용하는 살포기, 비료 살포기)
  • 롤러 드라이브 및 스핀들 드라이브 계측(공압 비료 살포기, 파종 장비, 파종 기계)
  • 펌프 드라이브(필드 분사기, 슬러리 컨테이너)
  • 변속 드라이브(유압 보조 드라이브 및 추가 드라이브)
  • 벨트 드라이브 및 웜 드라이브(컨베이어 벨트, 수확 기계)

하이닥 팀의 유압기기, 소프트웨어 및 시뮬레이션 시스템 디자인 엔지니어링 지식을 활용하세요. 당사의 전문가에게 문의하여 회전 구동 제어에 대해 자세히 알아보세요. 지금 당사에 문의하세요.

회전 구동 제어의 이점 한눈에 보기

생산성 향상

효율성 증대

빠르게 안정적인 속도에 도달하여 효율성을 높이고, 속도 사양이 변경되더라도 최적화된 후속 동작을 구현하세요.

제품 라인업

하나의 제공업체가 시스템 전체 개발

하이닥은 계획, 시뮬레이션과 테스트부터 시리즈 솔루션까지 모든 시스템 개발을 단독으로 수행합니다.

더 높아진유연성

회전 구동 제어는 모든 일반적인 유압 시스템과 호환되며, 광범위한 매개변수화 범위를 지원합니다.

시스템 가용성

시간 절약

자체 보정을 통해서든 개발 과정을 통해서든, 당사의 사전 개발 시스템은 귀중한 시간을 절약해 드립니다.

상시 상담 환영!

지금 바로 하이닥 전문가 팀에 문의하여 상담을 예약하세요!

상담 예약하기