중력 감소를 위한 하이닥 비례 스로틀 밸브

전기 구동을 위한 밸브 기술을 위한 전문 파트너, 하이닥

스마트한 에너지 절약: 이동식 기계에서 전기 구동의 트렌드가 증가할수록 유압 구성품에 대한 수요도 증가합니다. 소형 배터리로 긴 방전 시간을 달성하려면 모든 전력 소비 기기의 효율성이 가장 높은 수준이어야 합니다. 하이닥은 에너지 효율적 중력 감소를 실현하는 무누수 비례 스로틀 밸브를 활용합니다. 하이닥 밸브는 기능이 안정적이며, 부하 감소 시 에너지를 절약합니다. 이 스마트한 솔루션을 활용하는 방법을 알아보세요.

고급 하이닥 비례 스로틀 밸브

중력을 자유롭게 조절하세요! 지금 하이닥 전문가에게 문의하여 포크리프트 트럭, 상승식 작업 플랫폼 또는 텔레스코픽 핸들러의 중력 감소 기능에 적합한 밸브 기술을 찾아보세요. 하이닥이 귀사의 애플리케이션에 적합한 사양에 관한 중요한 정보를 제공해 드립니다.
 
지금 전문가에게 문의하세요

전기화로 에너지 효율성 증대하이닥의 전문성을 활용하여 중력 감소 기능이 있는 전기 구동의 효율성을 증대하세요.

항상 경쟁사보다 앞서나가 알맞은 밸브 기술로 유압 구성품을 최적화하세요!

전기화는 진보로 이어지지만, 한편으로 높은 배터리 비용을 초래합니다. 가장 까다로운 효율성 요구 사항을 충족하는 최적의 유압 구성품을 사용하면 소형 배터리로도 긴 방전 시간을 실현할 수 있습니다. 여기서 어려운 점은 작은 펌프 크기로 높은 처리율을 보장하고 파이프와 밸브의 스로틀 손실을 최소화하는 것입니다. 하이닥의 중력 감소 시스템(GLS)용 밸브 솔루션을 사용하면 손실이 발생하기 쉬운 카운터 밸런스 밸브의 단점을 제거할 수 있습니다.

고객의 요구사항에 맞춤화된 하이닥 밸브 기술전기화에 중력 활용 - 중력 감소로 소중한 에너지를 절약하세요!

포크리프트 트럭이든, 상승식 작업 플랫폼이든 또는 텔레스코픽 핸들러든 적합한 하이닥 비례 스로틀 밸브를 사용하면 부하를 내릴 때 더 이상 유압력이 필요하지 않으므로 소중한 에너지를 절약할 수 있습니다. 전통적인 하강 브레이크 시스템에서는 실린더의 공급 측면에 부하 고정 밸브에 대한 제어 압력이 작용해야 합니다. 이러한 경우 부하를 내릴 때 펌프에 비교적 높은 에너지 입력이 필요하다는 근본적인 단점이 존재합니다. 그러나 소중한 에너지를 절약해 주는 중력 감소 시스템(GLS)과 중력을 활용하면 이를 방지할 수 있습니다. 중력을 애플리케이션에 맞게 활용하고 하이닥의 안정적이고 정확하며 효율적인 밸브 기술을 만나보세요. 이 기술은 전기 구동이 탑재된 시스템에도 적합합니다. 하이닥의 전문가가 적합한 솔루션과 사양을 찾을 수 있도록 도와드립니다.

하이닥 솔루션: 중력 감소 기능이 탑재된 시스템을 위한 비례 스로틀 밸브파일럿 작동 무누수 비례 스로틀 밸브, PWS08Z~PWS16Z 시리즈

안정적이고 정확하며 효율적인 밸브 기술을 찾으신다면 PWS 시리즈의 PWS08Z~PWS16Z 비례 스로틀 밸브가 적합한 선택입니다. 추가 사항으로 소프트 전환 옵션이 제공되는 이러한 밸브는 비례 스로틀 밸브뿐 아니라 소프트 ON/OFF 전환 기능으로도 사용할 수 있으며, 복잡한 비례 제어가 필요하지 않습니다. 하이닥의 무누수 비례 스로틀 밸브는 높은 차동 압력에도 안정적으로 기능하므로, 압력 보상기 없이도 작동됩니다. 8, 10, 12, 16의 정격 치수 및 최대 200l/min의 놀라운 유량을 제공하는 이러한 밸브는 다용도로 활용할 수 있습니다. 전력 소비 기기의 부드러운 연결과 분리용이든 정밀한 제어용이든, PWS08Z~PWS16Z 스로틀 밸브는 포핏의 중복 및 미세 제어 범위와 솔레노이드 전기자의 선택적 댐핑 구멍으로 인상적인 기능을 제공합니다.

테스트 및 검증을 마친 기술을 믿고 PWS08Z~PWS16Z 시리즈의 비례 스로틀 밸브를 활용해 보세요! 이러한 밸브는 전기 구동을 비롯한 기계에 최대한의 효율과 정밀성을 선사합니다.

중력 감소 기능을 위한 하이닥의 여타 밸브 솔루션

필요한 경우 아래의 기타 밸브 솔루션을 확인하세요. 이러한 솔루션은 중력 감소 기능 애플리케이션뿐 아니라 여타 애플리케이션에도 적합합니다.

  • 무누수 파일럿 작동 비례 압력 릴리프 밸브
  • DB3E로 열 압력 제한  
  • WS08ZRT 지향성 포핏 밸브와 병용하여 열 압력 제한
  • PWS08ZRT 또는 PWS10ZRT 비례 지향성 포핏 밸브와 병용하여 열 압력 제한

전기 구동의 중력 감소 기능을 위한 더 많은 밸브 솔루션을 찾으시나요? 귀중한 시간을 낭비하지 마세요. 지금 하이닥 전문가에게 문의하세요. 저희가 조언해 드리겠습니다!
 
지금 전문가에게 문의하세요

 

한 눈에 보는 장점 하이닥의 비례 스로틀 밸브

광범위한 밸브 전문성 및 애플리케이션 지식

광범위한 밸브 전문 지식

하이닥은 오랜 기간 비례 스로틀 밸브 사용 경험을 쌓은 맞춤 밸브 솔루션 분야의 파트너입니다.

최적화된 설계로 설치 공간 최소화

최적화된 설계

쉬운 통합, 시운전, 설치 공간의 절감에 집중하는 하이닥 비례 스로틀 밸브는 매우 컴팩트한 설계, 높은 전력 밀도가 특징입니다.

맞춤 기능 통합

완벽한 피팅

하이닥의 제품군은 수많은 기능과 요구사항을 충족하는 최상의 밸브 기술을 제공합니다.

하이닥의 전문가가 기꺼이 질문에 답변해 드립니다.

하이닥 비례 스로틀 밸브 - 전기 구동을 위한 밸브 기술에 대한 전문성을 지닌 파트너

컨설팅 받기

매거진 기사 더 보기

Customer Success Story
| 3 최소 읽기 시간

하이닥은 관절 덤프 트럭을 위한 누수 최적화 솔루션을 제공합니다. 지금 자세히 알아보세요.