거의 모든 산업에서 활약하는 하이닥 마운팅 기술

밴드 스트랩, 파이프 마운트, 호스 마운트& 케이블 마운트 전문 제조사

모든 마운팅 기술이 동일 할까요? 항상 그렇지는 않습니다: HYDAC은 단순히 최고 품질을 가진 제품만을 제공하지 않습니다. 당사는 완전 자동화된 사내 생산 시스템을 기반으로 운영됩니다. 이는 "Made in Germany"라는 약속을 의미 합니다. 하이닥의 장점은 명확합니다. 신속한 납품과 더불어 맞춤형 제품 개발을 단기간에 완료합니다. 혁신적인 연구개발(R&D) 팀이 고객 니즈 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 아니면 설치에 최적화된 표준 솔루션을 원하시나요? 지금 바로 하이닥의 솔루션을 알아보고 테스트해 보세요!

약속한 대로 실행되는 솔루션: 하이닥 장착 기술

최첨단 기술과 개발-영업팀 간의 신속한 커뮤니케이션: 하이닥은 귀하의 부품을 안정적으로 장착할 수 있는 솔루션을 제공합니다.


지금 문의하기
 

표준화된 마운팅 기술 & 맞춤형 마운팅 기술 자체 생산코일부터 밴드까지, 과립부터 클램프 완제품까지.

경제적이고 내구성이 강하며 설치가 쉬운 마운팅 기술이 필요하신가요? 하이닥은 필요한 모든 제품을 최상의 품질로 제공합니다. 하이닥은 처음부터 개발팀, 생산팀 및 고객과 긴밀하게 협업합니다. 첫 샘플 생산부터 완전 자동화된 시리즈 생산까지.  당사의 밴드 스트랩을 사용하면 모양에 구애받지 않고 모든 대용량 컨테이너를 장착할 수 있습니다. 그리고 당사의 클램프는 모든 배선을 고정합니다. 이와 관련된 애드온 제품은 저희 제품군을 완성합니다. 공간 절약, 진동 감쇠 및 충격 흡수 성능 – 믿을 수 있는 HYDAC의 파이프, 호스, 케이블 마운트를 이용해 보세요. 

하이닥의 차별점밴드 스트랩, 파이프 마운트, 호스 마운트& 케이블 마운트 전문가

  • 안전 인증: 하이닥은 고객별 요구 사항을 이해하며, 효율적인 솔루션의 전문가입니다. 이는 하이닥이 취득한 인증을 통해서도 알 수 있습니다. 귀하의 산업에서 요구되는 특정 조건을 확인하세요. 
  • 유연성: "급속 프로토타이핑"을 위해 하이닥은 자체 완전 자동화 생산을 통해 짧은 시간 내 맞춤 솔루션을 제공합니다. 하이닥의 다분야 전문 팀은 첨단 도구와 스마트 솔루션으로 귀하를 지원합니다. 
  • 설치 용이성: 힌지형 퀵 릴리스 시스템으로 설치 시간을 줄이고, 개보수 작업 시에도 간편하게 사용할 수 있습니다. 개보수를 계획하고 계신가요? 그렇다면 설치가 쉬운 하이닥의 마운팅 솔루션을 활용해 보세요. 

지금 문의하기

주요 특징 & 산업분야 산업별 맞춤형 하이닥 밴드 스트랩 및 케이블, 호스 파이프 마운트

수소

당사의 HY-ROS H2 마운트 키트는 수소 탱크를 차량에 안전하게 장착할 수 있는 다양한 부품을 제공합니다. 보상 레이어 또는 스프링 시스템과 통합 TPRD 센서 또는 넥 마운트 방식으로 하이닥 키트는 모든 표준 타입 IV 컨테이너 직경을 커버하며, 귀하의 요구 사항에 완벽하게 적응할 수 있습니다.

또한 센서 기반의 혁신적인 HY-ROS H2 마운트 스마트 밴드 스트랩을 통해 탱크 마운트를 실시간으로 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 타이어 압력 모니터링 시스템과 유사한 예방적 접근법으로, 솔루션 상태 및 무결성에 대한 지속적인 데이터를 제공하여 모든 편차를 조기에 감지하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

HY-ROS H2 마운트 스마트 밴드 스트랩에 대한 자세한 정보

철도 기술

압축 공기 리저브, 모니터링 카메라, 케이블, 소화기, 공급 라인 및 유압 라인. 열차에는 전문적인 장착이 필요한 여러 애플리케이션이 있습니다. 하이닥은 이러한 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다:

  • 국제 화재 보호 표준 DIN EN 45545 또는 NFPA 130을 준수하는 재료
  • 무게를 최적화하고 설치가 쉬우며 진동과 소음을 흡수하는 제품
  • 다양한 변형 및 조합 가능한 제품
  • 형성된 용접판을 사용하여 DIN 3015에 따른 표준 클램프의 추가 안전 강화
     

자동차

IATF 16949 인증을 취득한 하이닥은 자동차 산업을 위한 믿을 수 있는 마운팅 기술 파트너입니다. 1 티어 공급업체로서 20년간의 경험과 완전 자동화된 생산으로 다양한 HY-ROS 장착 솔루션의 혜택을 활용해 보세요. 

  • 압축 공기 리저브(브레이크)
  • 수소 탱크(I~IV형)
  • 가스 탱크(CNG)
  • 실린더 및 어큐뮬레이터
  • 디젤, LPG, 물 및 AdBlue용 탱크
  • 배터리, 소화기 및 기타 다양한 물품을 위한 마운트
  • 디젤 입자 필터, SCR 및 촉매 변환기용 배기 시스템
  • 열 차폐 및 종석으로부터의 보호를 위한 마운트

전기 자동차

하이닥 케이블 관리 시스템은 전기 자동차의 고전압 케이블을 안전하고 효율적으로 보호하는 솔루션을 제공합니다. 유연한 마운트는 직경이 다른 케이블에 적합하며 간단한 설치 프로세스 덕분에 안정적으로 고정할 수 있습니다.

케이블 트레이 내에서 거리를 정확히 유지하면서 습기와 단락으로부터 보호합니다. 또한 최적의 허용 오차 보상을 통해 케이블 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 안전성을 높이기 위해 시스템은 고전압 트레이를 명확하게 식별할 수 있도록 주황색 신호 색상으로도 제공됩니다.

고층 건물, 풍력, 위성 기술

고층 건물, 풍력 터빈, 위성 등 어디에 있든 케이블을 전문적으로 장착해야 하며, HY-Roflex는 이 문제를 해결하는 완벽한 솔루션입니다. 모듈식 시스템과 다양한 장착 부품을 통해 단기간에 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있습니다. 모든 구성품은 당신의 요구 사항에 따라 결합 및 수정할 수 있습니다.

효율적인 대형 케이블 마운트의 장점

  • 케이블은 매우 빠르게 교체할 수 있습니다
  • 명확한 케이블 배선 덕분에 빠르고 간편한 설치
  • 전원 케이블용 FFlexible
  • 케이블 절연 보호 및 단락 저항, 화재 위험 감소
  • 맞춤형 솔루션 출시 기간 단축

당사의 제품군 안정성을 보장하는 스마트한 하이닥 마운팅 솔루션

하이닥의 솔루션으로 차별화된 결과를 경험하세요. 지금부터 하이닥 마운팅 기술을 만나보세요

자체 개발 기능은 맞춤형 프로젝트를 위한 기반을 마련합니다.

개발 파트너

자체 개발 기능은 맞춤형 프로젝트를 위한 기반을 마련합니다. 개발팀, 생산팀 및 영업팀 간의 긴밀한 협력을 활용하세요.

하이닥의 완전 자동화 생산을 통해 최대한 신속하게 제품을 배송할 수 있습니다.

빠른 배송

하이닥은 완전 자동화된 최첨단 생산 시스템과 스마트한 재고 유지 관리를 통해 최단 기간내에 제품을 공급합니다.

안전함이 입증되었습니다.: 당사의 마운팅 솔루션은 IATF 16949 및 DIN 3015에 인증되었습니다.

인증된& 안전한 솔루션

하이닥은 HY-ROS 장착 솔루션에 대해 IATF 16949 및 DIN 3015 인증을 취득하는 등 안전에 중점을 둡니다. 또한 하이닥은 국내 및 유럽 표준에 따라 재료 테스트를 거칩니다.

제품 브로셔 다운로드 밴드 스트랩과 파이프 마운트부터 호스 마운트 및 케이블 마운트까지, 하이닥 마운팅 기술로 안전하게 목표를 달성하세요.

마운팅 기술 전문가, 하이닥

궁금한 점이 있으신가요? 하이닥에 문의하세요 – 폭넓은 제품군과 맞춤형 솔루션으로 지원해 드리겠습니다.

지금 문의하기