HYDAC 부하 감지 제어 블록으로 기계 제어 최적화
모바일 애플리케이션을 더욱 정확하고 효율성 있게 작업하는 방법
최대의 유연성을 제공하는 단면 설계로 포장된 가장 미세하게 조정된 부품인 HYDAC 부하 감지 밸브를 통해 작업 기능을 정확하고 반복적으로 실행할 수 있습니다. 모듈형 부하 감지 블록에 대해 자세히 알아보세요.
당사의 부하 감지 밸브로 생산성을 향상하세요
정밀 동작 및 반복 가능한 작동 기능 실행: 브로셔에서 메인 제어 부하 보상 HYDAC 밸브 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

정밀도와 정도 단순한 기계 작동과 생산성 향상
특히 모바일 머신에서는 다양한 액추에이터가 병렬로 작동합니다. 이동 속도 설정의 어려움 뿐만 아니라 원하지 않는 속도 변동도 종종 발생합니다. 이로 인해 작업의 정확성과 정확성이 저하됩니다. 당사의 부하 감지 메인 제어 밸브를 통해 단순하면서도 생산성이 제고되는 기계 작동을 보장합니다.
유연성 및 모듈성 맞춤형 솔루션으로 개발 시간 단축
모바일 기기만큼이나 다양한 유형의 기계와 구성 가능성으로 인해 밸브 변형이 많이 발생합니다. 그렇기 때문에 다양한 기계 요구 사항에 쉽게 조정할 수 있는 표준화된 모듈형 밸브 시스템에 대한 욕구가 더욱 커지고 있습니다. 당사의 전문가들은 HYDAC 부하 감지 제어 블록을 통해 맞춤형 플랫폼과 모듈형 솔루션을 제공하므로 개발 시간을 단축할 수 있습니다.
공간 절약 및 에너지 효율성 제고 컴팩트한 디자인으로 설치 공간과 자원 절약
새로운 규제로 인해 에너지가 절약되며 단순하고 보다 적은 공간을 차지하는 솔루션에 대한 필요가 증가했습니다. 당사의 전문가들은 HYDAC 부하 감지 제어 블록을 통해 맞춤형 플랫폼과 모듈형 솔루션을 제공하므로 개발 시간을 줄일 수 있으며, 소형 밸브 블록 설계로 중요한 설치 공간을 절약하고 리소스 소비를 줄일 수 있습니다.
당사의 솔루션: HYDAC 부하 고정 밸브는 기계 안정성을 높여 줍니다.HYDAC LX-3, LX-6 및 LCX-6 밸브 시리즈에서 부하 감지 제어 블록을 찾아보세요
LX-3(작업 포트의 명목 유량 80l/분) 및 LX-6(작업 포트의 명목 유량 160l/분)은 고정 또는 가변 변위 펌프가 있는 시스템을 위한 업스트림 압력 보상기가 있는 부하 보상 밸브입니다. 최대 펌프 플로우가 요청 플로우 속도 보다 높은 한, 최대 10가지 기능을 상호 독립적으로 제어할 수 있습니다. 부하 감지 밸브 시스템은 고정밀, 미세 제어 및 에너지 효율에 중점을 두고 개발되었습니다. 크레인, 수확기, 장궤가 포함된 기기 또는 기타 이동식 기기 모두에 유연한 구조와 컴팩트 디자인으로 다양한 용도에 적합합니다.
LCX-6는 부하 감지 밸브의 핵심 기능에 초점을 맞춘 보다 작고 비용 효율적인 버전의 LX-6 밸브의 형태로 범위를 확장합니다. 첫 번째 및 마지막 작업 섹션은 공간에 최적화되고 무게에 최적화된 설계로 입구 플레이트 기능과 끝 플레이트 기능을 결합합니다. LCX-6 모노블록은 굴삭기 및 휠 로더와 같은 모바일 기기의 추가 기능을 위한 유연한 솔루션을 제공합니다.
"부하 감지"는 바로 귀하가 원하는 뜻입니다. 밸브는 모바일 기기에서 액추에이터의 부하 압력을 감지하는 것과 정확히 같은 방식으로 작동합니다. 압력 보상기가 이러한 정보를 사용하여 원하는 플로우 속도가 제공되도록 보장합니다. 이러한 방식으로 모든 액추에이터가 제한 없는 작업 기능 수행에 필요한 정확한 유량을 받습니다. 목표는 작업 기능을 정확하고 반복 가능하게 실행하여 최대한의 결과를 얻는 것입니다.
지능형 제어 장치(ICU)로 모바일 기기를 자동화할 준비 완료
부하 감지 밸브를 위해 특별히 개발된 ICU 제어 장치를 통해 HYDAC는 자동화 또는 전기화된 모바일 머신과 오프하이웨이 차량을 위한 미래형 완전 솔루션을 제공합니다. 이 조합은 극한의 조건에서도 최고의 정밀도, TÜV 인증 안전성 및 신뢰성을 제공하며 자동화 및 보조 시스템의 이상적인 기반이 됩니다.
효율적인 CAN 버스 통신의 도움으로 모바일 기기를 미래에 적합하게 만들었습니다.
기계 제어의 이점을 한눈에 확인할 수 있습니다
인상적인 미세 제어정확한 동작과 간단한 업무 기능 실행
로더 크레인의 예시 사용하기
로더 크레인은 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. 부하의 정확한 위치 파악 외에도 광범위하게 변동하는 부하의 반복 가능한 제어 가능성이 매우 중요합니다. HYDAC 구성 요소의 해상도는 전통적인 솔루션 대비 2배 가까이 높아 탁월한 미세 제어가 가능합니다. 따라서 실린더와 모터의 움직임이 완만해져 훨씬 더 정밀한 기계 움직임과 더 간단한 작업 기능 실행으로 이어집니다.
병렬 작업동시에 여러 가지 기계 기능 작동
로더 크레인의 예시 사용하기
로더 크레인의 예시를 다시 살펴보겠습니다. 여기서는 여러 액추에이터가 동시에 복잡한 작업을 수행합니다. 플로우에 최적화된 구간 압력 보상기는 각각의 부하 압력을 사용하여 병렬 작동 중인 개별 액추에이터의 유량을 안전하게 조절합니다. 여기서 보시다시피, 액추에이터 2가 켜지는 것과 별개로 액추에이터 1의 유량은 설정된 유량, 즉 1l/min으로 매우 정확하고 일정하게 유지됩니다. 액추에이터 2가 훨씬 더 높은 펌프 압력을 요구함에도 불구하고 이러한 개별적인 유량 유지가 가능합니다. 이러한 측면은 작업 프로세스의 생산성을 크게 향상시킵니다.
이 주제와 관련된 더 많은 제품
전자-유압 제어용 HYDAC 소프트웨어
HYDAC 컨트롤러의 모바일 밸브 제어: EHC(전자 유압 제어)는 수소 모바일 밸브를 제어하기 위한 기계 애플리케이션 소프트웨어로, 비례적으로 제어하거나 켜거나 끌 수 있습니다.
임업용을 위한 HYDAC 크레인 제어 시스템
HYDAC은 특히 삼림 관리용 크레인용으로 직관적인 사람-기계 간 상호작용을 위한 제어 키트를 제공합니다. xCrane은 신속한 빠른 반응 시간과 모든 운전자를 위한 부드러운 맞춤형 컨트롤러를 제공합니다.