하이닥 산업용 밸브

높은 기어 변속 용량과 낮은 압력 손실을 특징으로 하는 맞춤형 밸브 솔루션

산업용 또는 이동형 기계용 모두 흐름을 최적화한 저희 스풀 및 하우징을 활용하여 귀사의 요건에 따라 용도에 정교하게 맞춘 밸브 기술을 제공해드립니다. 하이닥을 이용하시면 귀사 시스템의 체적 유량 또는 압력을 위한 솔루션을 찾으실 수 있습니다. 지향성 밸브와 제어 밸브부터 스위치 밸브 및 비례 밸브에 이르기까지 귀사의 요건에 맞는 솔루션을 제공해드립니다. 저희 구성품을 찾아보시고 조언을 받아보세요!

혁신과 맞춤 제작: 하이닥은 맞춤형 산업용 밸브를 위한 파트너입니다

귀사의 이력현상, 반복성 및 속도 요건을 위한 솔루션: 귀사의 맞춤형 산업용 밸브를 담당하는 저희 전문가에게 문의하십시오.

지금 문의하세요

당사의 서비스하이닥 산업용 밸브: 최첨단 생산 공정으로 시험과 검증을 받은 품질

최첨단 생산

저희의 빠르고 효율적인 생산을 활용하십시오: 저희는 최첨단 기술로 최상의 품질 기준에 따라 산업용 밸브 사양에 맞는 자체 코일 및 폴 튜브를 제조합니다. 저희 산업용 밸브 완제품은 100% 테스트를 거칩니다 - 저희는 이를 통해 귀사의 맞춤형 구성품의 신뢰성과 효율성을 확인합니다.

추적 가능성

모든 것을 한눈에 파악: 각 밸브의 고유 일련번호를 이용하여 인도 시부터 언제든지 밸브 상태를 추적할 수 있습니다. 모든 밸브에 부여된 QR 코드를 통해 디지털로도 밸브 정보에 액세스할 수 있습니다.

모든 산업 분야

저희의 광범위한 제품군은 모든 산업 분야에 이용 가능합니다. 또한 이동형으로 이용할 수 있도록, 하이닥은 부식 보호를 강화한(ZnNi) 산업용 밸브를 점차 확대 공급하고 있습니다.

당사의 솔루션 귀사의 용도에 맞춘 고급 밸브 기술

산업 표준을 준수하는 모듈형 시스템

귀사의 시스템에 지속적인 유량이나 압력 조정이 필요하시다면 저희에게 적합한 솔루션이 준비되어 있습니다: 저희는 광범위한 산업용 밸브 제품군을 통해 귀사의 이력현상, 반복성 및 속도 요건에 맞는 솔루션을 제공해드립니다. 저희의 생산 개념을 통해 여러 전압 버전의 표준 밸브 및 플러그 커넥터 버전, 수동 오버라이드를 제공해드릴 수 있습니다.

고객 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션

저희는 언제나 고객의 목소리에 귀를 기울입니다. 이것이 저희가 가진 가장 큰 힘입니다. 수십년 동안 쌓은 밸브 기술 경험을 바탕으로 한 전문성을 통해 저희는 산업용 밸브 모듈형 시스템에 대한 귀사의 요청에 유연하게 대응할 수 있습니다. 이를 통해 저희는 귀사의 용도에 맞는 맞춤형 하이닥 밸브 솔루션을 만들어내며, 귀사 장치의 구체적인 과제를 해결할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공해드립니다.

저희 제품군 유연성 - 맞춤형 – 견고성. 저희 솔루션을 알아보십시오

하이닥 지향성 밸브

공칭 크기 6~32호와 낮은 와트, 소프트 쉬프트, Atex 버전, 스위치 포지셔닝 모니터링 버전 등 다양한 설계 옵션으로 제공되는 저희 하이닥 지향성 밸브에서 귀사에 맞는 제품을 찾으십시오.

지금 바로 당사의 밸브 선택기를 사용하여 요구 사항에 맞는 방향성 밸브를 찾아보세요.

HYDAC의 방향성 밸브 선택기 사용해 보십시오.

하이닥 비례 밸브

하이닥의 비례 밸브 제품군에는 지향성 밸브, 압력 밸브, 유량 제어 밸브가 포함됩니다. 또한 선형 위치 측정 시스템 및 OBE에서도 비례 지향성 밸브를 이용할 수 있습니다.

지금 맞춤형 비례 밸브를 찾아보세요 - 귀사의 요건에 맞게 맞춤 제작됩니다. 

하이닥 비례밸브 선정 프로그램을 사용 해 보세요.
 

하이닥 로직 밸브

하이닥 투웨이 카트리지 밸브는높은 성능이 요구되는 유압 제어 시스템에 사용되는 로직 밸브입니다. 당사의 시리즈는 고객 시스템 규격에 맞춰 조정 가능하며, 규정 규격 기준으로 16호, 25호, 32호, 40호, 50호, 63호와 80호에 맞습니다.

하이닥 제어 밸브

C4WERE 6 시리즈의 하이닥 4/3 제어 밸브는 직접 작용하는 전자동식 피스톤 스풀 밸브입니다. 제어 밸브는 유압 제어 솔레노이드로 작동됩니다.

하이닥 샌드위치 플레이트 밸브

규정 규격 6~25호의 하이닥 샌드위치 플레이트 밸브는 적층식 밸브 조립의 형태로 모듈형 유압 제어 설계를 실현합니다. 저희는 이 밸브를 압력 제어를 위한 감압 밸브와 압력 방출 밸브 및 유량 제어를 위한 바이패스 비복귀 밸브를 갖춘 스로틀 또는 유량 제어 밸브브로도 공급합니다.

하이닥 산업용 밸브: 장점 둘러보기

하이닥은 산업용 밸브 솔루션 전문성을 갖춘 파트너입니다.

광범위한 밸브 전문 지식

하이닥은 오랜 기간 산업용 밸브 전문성을 쌓은 맞춤 설계 산업용 밸브 솔루션 분야의 파트너입니다.

하이닥은 모든 밸브 구성품을 내부에서 개발 및 제조합니다.

높은 수준의 사내 생산

저희는 코일, 폴 튜브, 센서 등 모든 밸브 구성품을 내부에서 개발 및 제조합니다.

하이닥 제품군은 언제나 다양한 기능을 위한 이상적인 밸브를 제공합니다.

완벽한 피팅

하이닥의 제품군은 수많은 기능과 관련 요구사항을 충족하는 최상의 밸브를 제공합니다.

각 밸브의 고유 일련번호 및 QR 코드를 이용하여 필요한 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다.

추적 가능성

각 밸브의 고유 일련번호 및 QR 코드를 이용하여 필요한 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다.

저희 모듈식 시스템에서 표준 밸브에 적합한 구성품을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

산업 표준을 준수하는 모듈형 시스템

저희 모듈형 시스템에서 표준 밸브에 맞는 다양한 코일, 플러그 커넥터 및 수동 오버라이드를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

매우 컴팩트한 솔루션을 활용하여 공간과 에너지를 절약할 수 있습니다.

콤팩트

매우 컴팩트한 솔루션을 활용하여 공간과 에너지를 절약할 수 있습니다.

다운로드

귀사를 위한 최적의 솔루션을 찾아보십시오

지금 저희 전문가에게 문의하여 귀사의 맞춤형 산업용 밸브에 대한 조언을 받아보십시오

지금 문의하세요