하이닥 품질 보호 기능이 있는 필터 엘리먼트
품질을 고려하여 시스템을 보호하세요
낮은 청결 등급, 구성품 보호 기능 저하, 서비스 수명 단축 등은 저질 복제품 엘리먼트 사용으로 초래되는 결과 중 일부에 불과합니다. 결과적으로 작동 중 안전성의 위협이 발생하고 기계 가용성에도 영향을 미칩니다. 또한 생산성 저하로 인해 수명 주기 비용이 증가합니다. 당사의 통합 모조품 방지 품질 보호 기능을 갖춘 하이닥 정품 필터 엘리먼트를 사용하여 기계와 시스템을 보호하세요.
품질 보호 - 복제품 엘리먼트에 의해 초래되는 시스템 장애 방지

타사 엘리먼트를 선택하면 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.복제품에 유의
소위 '더 저렴한' 복제품 엘리먼트에는 많은 경우 보다 값싼 재료를 사용하는 경우가 많습니다. 예를 들어 여러 겹의 고품질 유리 섬유 매체 대신 단순한 종이가 사용됩니다. 따라서 높은 분리 값을 가진 초 미세 여과가 불가능합니다. 실제로 이러한 필터를 사용하는 경우 표준 엘리먼트에 비해 시스템에 유입되는 오염이 최대 20배 더 많은 것으로 밝혀졌습니다. 복제품 필터의 서비스 수명 또한 저질 필터 재료로 인해 순정 필터의 절반에 불과합니다. 이 때문에 엘리먼트를 더 자주 교체해야 합니다.
복제품은 낮은 차압도 견디지 못하고 빠르게 파손되는 경우가 많으며, 오염물질이 돌파할 때 까지 압축됩니다. 이후 오염 물질은 방해를 받지 않고 깨끗한 쪽을 통과 합니다. 그러면 구성품은 더 이상 보호되지 않습니다. 이는 기기의 오작동과 갑작스러운 전체 시스템 장애로 이어집니다. 기계와 시스템의 생산성을 보호하려면 정품 HYDAC 필터 엘리먼트의 우수한 품질을 보장하는 통합 모조품 방지 보호 기능인 품질 보호를 선택하세요.
하이닥의 순정 필터 엘리먼트만 사용해야 하는 이유청결 등급 및 고품질 구성품 보호 보장
하이닥 필터 엘리먼트는 구성품을 마모로부터 보호하고 시스템의 원활한 작동을 보장합니다. 하우징이 순정 교체 엘리먼트와 함께 사용되는 경우에만 완벽한 필터 성능을 제공할 수 있습니다. 당사의 필터 엘리먼트를 사용하면 매우 낮은 차압 에서도 최상의 청결 등급을 달성할 수 있습니다.