하이닥 전동 실린더-HEZ 시리즈

서비스 수명 전반에 걸쳐 유지보수 불필요: 귀사의 애플리케이션에 가장 적합한 전동 실린더를 하이닥에서 찾으실 수 있습니다. 단일 공급업체에서 모두 제공합니다. 규모에 구애 받지 않습니다. 하이닥은 간단한 부품부터 맞춤형 엔지니어링 및 완전한 구동 시스템까지, 모든 규모와 응용 분야에 적합한 전기 실린더를 제공합니다. 적합한 하이닥 전동 실린더에 대한 조언을 받아보세요.

용도별 맞춤형 제품 공급: 하이닥은 적합한 전동 실린더의 선택을 도와 드립니다

언제든지 귀사의 문의를 환영합니다. 당사의 전문가가 바로 연락드릴 것입니다.

지금 실린더 전문가에게 문의하기

귀하의 구동 문제를 해결할 수 있습니다. 하이닥의 전동 기계식 실린더 알아보기

응용 분야에 맞는 전기 실린더를 빠르게 설정해 줄 제조업체를 찾고 계신가요?

또는 귀하의 요구에 맞는 전기 실린더 선택이 필요하신가요?

최신 기술 개발로 기계와 어플리케이션의 미래를 대비할 수 있는 방법에 대해 자주 궁금해하시나요?

머신용 드라이브 솔루션과 관련하여 항상 최첨단 기술을 선도하고 있으며, 당사의 노하우를 여러분과 공유하고자 합니다. 더 단순하고 효율적으로 유지 관리할 수는 많은 방법이 있습니다. 하이닥과 함께 미래 지향적인 기계를 만들 수 있습니다!

 

당사의 솔루션: 전동 리프팅 실린더간단하고 효율적인 선형 동작 구현

하이닥의 전동 실린더는 전체 사용 기간 동안 유지보수가 필요 없으며, 간단한 플러그 앤 플레이 방식으로 시운전이 가능합니다. 귀하의 요구에 맞춘 최적의 솔루션을 제공합니다.– 당사의 전동 리프팅 실린더는 1kN에서 500kN까지의 넓은 힘과 전압 범위를 지원하며, 다양한 설계 옵션으로 제공됩니다. 고객 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션.

전기 실린더의 선택, 통합, 시운전에 대해 지원 드립니다. 지금 자세한 내용을 알아보세요!

하이닥 전동 실린더: 장점 한눈에 보기

제품 라인업

단일 공급업체가 시스템 전체 개발

하이닥의 전문 지식, 고품질 구성품과 최첨단 도구를 활용해 보십시오.

맞춤형 솔루션

규모에 구애받지 않습니다

귀하의 애플리케이션에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다. 기술적으로 거의 모든 물리력 범위가 가능 합니다.

 

편리한 올인원 패키지

하이닥은 프로젝트 계획 단계 및 구동 시스템 시운전 후에도 지원을 제공합니다.

생산 기술

수요 기반

선형 장치 단품과 같은 단순한 구성품에서 맞춤형 엔지니어링 및 완전한 구동 시스템에 이르기까지 모든 제품을 취급합니다.

 

자원 보존

환경 친화적

전동 실린더는 밀폐형 제품으로 환경에 유해한 누출 위험이 없습니다.

 

하이닥에서 올인원 패키지를 받아보세요: 맞춤형 부품 뿐만 아니라 지능적이고 혁신적인 소프트웨어 솔루션도 제공합니다.

플러그앤플레이

당사의 플러그앤플레이 솔루션으로 빠르고 쉬운 시운전이 가능합니다.

FAQ

전동 실린더란 무엇입니까?

통합이 쉽고 유지보수가 필요 없는 하이닥 전동 실린더(HEZ)는 선형 운동의 간단한 구현을 가능하게 합니다. HEZ의 기능은 다음과 같은 설정으로 구현됩니다.

(기어)모터는 볼베어링 하우징에 장착된 커플링을 통해 스핀들을 구동합니다. 너트 하우징이 평면 베어링 가이드로 회전하는 것을 방지하면서 나사산 너트는 스핀들의 회전 운동을 선형 운동으로 변환합니다. 피스톤 로드는 너트 하우징의 연결에 의해 구동합니다. 따라서 모터의 회전 방향에 따라 피스톤 로드가 연장되거나 축소됩니다. 그리고 스핀들의 회전 속도 와 나사산의 피치에 따라 이동 속도를 결정합니다. 하이닥 전동 실린더 내부는 씰링 시스템으로 환경적 영향으로부터 보호됩니다. 파워 유닛을 장착하기 위해 베어링 하우징에는 피벗 브라킷이, 피스톤 로드에는 로드 엔드 베어링이 있습니다.

하이닥 전동 실린더(HEZ)가 처리하는 힘의 범위는 어떻게 됩니까?

  • HEZ-1: 최대 7.5kN
  • HEZ-2: 최대 25kN
  • HEZ-3: 최대 70kN
  • HEZ-X: 최대 500kN

전동 실린더가 환경 친화적으로 간주되는 이유는 무엇입니까?

전동 실린더(HEZ)는 "밀폐형 축" 입니다. 환경에 유해한 누출 위험이 없습니다. 유압 시스템과 달리, 탱크에서 오일을 가져와 다양한 부품을 통해 유압 실린더로 공급되지 않습니다. HEZ에서는 힘을 전달하는 데 유체 "매체" 가 사용되지 않습니다. 이러한 기능은 모터, 변속기 및 스핀들에 의해 수행됩니다. 모터의 회전 동작이 선형 동작으로 변환됩니다. 내부 마찰을 줄이고 부품을 보호하기 위해 윤활만 필요합니다. 전동 실린더를 사용하면 환경에 대한 손상을 예방할 수 있습니다.

구성하려면 어떤 데이터가 필요합니까?

이에 대한 모든 정보는 "다운로드" 아래의 HEZ 질문 목록에서 확인할 수 있습니다.

 

폐쇄 루프 힘 제어가 가능한가요?

네, 모터의 전류 값과 토크 값을 통해 가능합니다. 요구 사항에 따라 외력 센서를 사용하여 더 높은 정확도를 달성할 수도 있습니다.

폐쇄 루프 위치 제어가 가능한가요?

네, 이는 모터 샤프트에 직접 연결된 로터리 엔코더(또는 각도 위치 엔코더)나 외부 선형 위치 측정 시스템을 통해 가능합니다.

2개 이상의 전동 실린더를 동시에 작동할 수 있습니까?

예, 기계적으로 결합된 동기화 및 소프트웨어 측면의 동기화 모두 가능합니다.

S1 연속 작동에 전동 실린더를 사용할 수 있습니까?

예, 하지만 적절한 치수를 설정하기 위해 성능 데이터 와 사이클 데이터가 필요합니다.

다운로드

원하는 용도에 적합한 전동 실린더를 찾으십시오.

부담 없이 상담 예약을 하고하여 하이닥 실린더 전문가의 컨설팅을 받아보십시오.

상담 예약하기