유압 드라이브용 하이닥 EHCD 컨트롤 모듈
유압 드라이브 작업을 위한 맞춤 제어 기술
비례 밸브를 위한 단순한 전력 증폭기부터 강력한 압력 제어 밸브와 복잡한 동기화 및 위치 제어까지, 분산식 제어 전자기기(EHCD)를 위한 하이닥의 광범위한 제품군을 이용해 보세요. 하이닥과 함께라면 모든 일반적인 애플리케이션 및 유압 드라이브을 위한 알맞은 제품을 찾을 수 있습니다. 하이닥의 제어기술 솔루션에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? 지금 하이닥의 제품 카탈로그를 다운로드하세요.
유압 드라이브을 위한 하이닥 EHCD 모듈로 개발 비용과 시운전 시간 절약
하이닥이 귀사의 드라이브 문제를 해결하는 솔루션을 찾아 드립니다. 직접 살펴보세요. 지금 EHCD 제품 카탈로그를 다운로드하여 하이닥의 제품을 자세히 알아보세요.
분산된 제어기술의 이점
최신 자동화 컨셉
자동화 수준이 점점 더 높아짐에 따라 기계에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 여기서 가장 중요한 것은 신속한 구현과 최대한의 유연성입니다. 제어 작업이 기계와 점점 더 가까워지는 또 다른 이유로는, 고성능 구성품의 크기가 작아지면서 대형 스위치 캐비닛이 최적의 솔루션이 아닌 경우가 있다는 점을 들 수 있습니다. 때문에 최근의 자동화 및 디지털화 컨셉은 분산식 제어 전자기기에 의존합니다. 이러한 기기는 복잡성이 낮을 뿐 아니라 유연성과 비용 효과적인 설계가 특성입니다.
복잡함 줄이기
특히 구성품 비용과 복잡성은 적을수록 좋습니다. 요건이 까다로워지고 디지털화에 대한 압력이 거세지면서 모듈식 솔루션이 점점 더 중요해지고 있습니다. 분산식 제어 전자기기야말로 기계에 적합한 솔루션입니다. 집중적인 연산을 요구하는 작업을 이동하면 중앙 제어 시스템의 복잡성이 낮아지기 때문입니다. 뿐만 아니라 분산식 컨트롤 모듈은 크고 복잡한 스위치 캐비닛을 대체하면서도 같은 수준의 성능을 유지합니다.
당사의 솔루션: 유압 드라이브를 위한 아하이닥 EHCD 컨트롤 모듈맞춤 제어기술에 관한 전문 지식을 위한 파트너, 하이닥
비례 밸브를 위한 단순한 전력 증폭기부터 강력한 압력 제어 밸브와 복잡한 동기화 및 위치 제어까지, 모든 애플리케이션을 위한 맞춤 솔루션을 제공해 드립니다. 고객 요건에 부합하도록 타겟팅되고 맞춤화된 솔루션 하이닥은 복잡하고 무엇보다도 값비싼 경쟁사 제품에 대한 최적의 대안을 제공합니다.
유용한 기능:
- 매개변수용 USB 인터페이스
- 다양한 필드버스 인터페이스
- 실시간 최적화: 1ms 내부 주기 시간
- 비용 효과적인 설계
- 여러 컨트롤러 유형의 기반으로 표준 하드웨어 사용
- 표준 제어 알고리즘
전력 증폭기.압력 제어 밸브와 위치 컨트롤러 외에도 간단하고 빠른 디지털 컨트롤러 매개변수화와 최적화된 유압 실린더 드라이브를 위한 하이닥의 매개변수화 소프트웨어를 제공해 드립니다. 통합 원격 제어 기능을 활용하여 하이닥의 컨트롤러를 직접 제어할 수 있으므로, 더 높은 수준의 제어 시스템 없이도 드라이브를 사용할 수 있습니다.
차별점 분산식 제어 전자기기를 위한 하이닥 솔루션이 제공하는 이점
쉬운 매개변수화 및 신속한 시운전
EHCD 모듈에는 스냅식 하우징이 적용되었으므로 새로운 구성품을 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 하이닥은 신속한 시운전을 중시합니다. ̶ 당사의 EHCD 매개변수화 소프트웨어는 테이블 지향 입력, 데이터 세트 저장 및 로딩과 모든 디지털 모듈을 위한 범용 사용을 지원합니다. 또한 하이닥은 프로젝트 계획 단계에서 원격 유지보수를 통해 또는 고객 현장에서 기술적 질문에 대한 지원을 제공해 드립니다.
고객 요건에 맞춤화된 필요 기반의 솔루션
적을수록 좋다: 하이닥의 자체 구성품, 다년간의 전문성, 최첨단 설계 및 개발 방식의 이점을 활용하세요. 하이닥의 전문가는 이를 통해 고객을 위한 맞춤 솔루션을 개발해 드립니다. 이러한 접근 방법으로 제작된 하이닥의 모듈은 특정한 드라이브 작업을 이행합니다. 즉, 하이닥은 고객의 필요에 부합하는 알맞은 시스템을 제공하고, 이를 통해 복잡하고 값비싼 경쟁사 제품에 대한 비용 효과적인 대안을 제시할 수 있습니다. 귀사도 귀중한 시간과 개발 비용을 절약하실 수 있습니다.