최상의 방폭 성능을 위한 HYDAC 구성품 & 시스템

ATEX에서 IECEx, NEC까지 – 인증 기준에 충족하는 방폭 제품

폭발 위험: 화학 산업이나 식품 기술 산업처럼 인화성 물질을 사용하는 다양한 제조 및 가공 과정에서 현실로 존재합니다. 적합한 구성품과 시스템을 사용하지 않을 경우 장비가 심각한 손상을 입거나, 인명 피해가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해, 방폭 환경에 관한 국제 및 국내 지침이 마련되어 있습니다. HYDAC은 다양한 제품군을 제공 가능하며, 복잡한 표준과 지침을 이해하고 관리할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

5 최소 읽기 시간

Topics & Products Functional Safety

HYDAC은 안전을 최우선으로 하는 제품의 믿을 수 있는 파트너입니다.

표준을 준수하는 최적의 솔루션을 찾고 계십니까? HYDAC이 도와드립니다. HYDAC의 전문성과 풍부한 경험을 갖춘 팀이 항상 고객의 곁에서 지원합니다. HYDAC은 방폭 문제 해결, 설계 과정, 문서화에서 도움을 드리며, 설치 및 시운전과 같은 폭넓은 서비스도 제공합니다.

지금 문의하기

귀하의 애플리케이션 안전성을 강화합니다.HYDAC은 전 세계적으로 폭발 방지 솔루션을 제공합니다.

폭발을 방지하고 부상 과 사망 사고를을 예방하기 위해 다양한 기술적 및 관리적 조치를 취할 수 있습니다. 이를 위해 폭발 가능성이 있는 환경은 빈도와 지속 시간에 따라 특정 구역(zone)으로 분류됩니다. 따라서 개별 장치와 장비는 특정 장소(zone)에 적합하도록 설계됩니다. 이러한 접근법은 설계 엔지니어가 모든 결정과 행동에서 안전을 우선적으로 고려하도록 보장합니다

그렇다면, 어떤 지침이 적용될까요? 귀하의 국가에서 적용되는 표준에 대한 모든 세부 정보는폭발 방지 백과사전에서 확인할 수 있습니다.

맞춤형 솔루션 개발을 위한 협력 파트너십

위험한 작업 환경에서는 품질과 경험이 필수적이며, HYDAC은 이를 최우선으로 생각합니다. HYDAC은 폭넓은 경험과 검증된 전문가 팀의 지원을 통해 폭발 위험 환경에 적합한 맞춤형 액추에이터, 유압 장치 및 윤활 시스템을 개발합니다. 유압 시스템의 장점을 그대로 유지할 수 있습니다. 당사는 귀하와 함께 잠재적 점화원과 위험 요소를 철저히 고려하여 시스템 설계 및 생산에 이를 반영합니다. HYDAC은 귀하의 국내외 기준에 따라 완벽하게 디지털화된 기술 문서를 제공합니다.

지금 바로 문의하세요

HYDAC 유압 전원 장치

컴팩트한 소형 전원 장치에서 어떤 작동 압력에서도 사용할 수 있는 복잡한 시스템까지 당사는 모든 애플리케이션과 사용 분야를 위한 고객 맞춤형 시스템 개발, 제조, 설치 및 시운전에 관한 다년간의 경험을 제공하고 있습니다.

HYDAC 유압 장치

다년간의 노하우와 고도의 엔지니어링 전문성을 통해 당사는 발전소의 터빈과 기어박스에 대한 윤활, 여과 및 냉각을 지원합니다.

HYDAC 독립형 액추에이터

HYDAC의 독립형 액추이에터는 실린더, 구동 장치 및 제어부를 컴팩트한 디자인으로 결합합니다. 제품의 특수한 모듈식 시스템을 통해 모든 설치 위치에 맞춰 다양한 버전을 조합할 수 있습니다. 내장 유압 어큐뮬레이터를 사용하여 전원이 끊긴 상황에서도 비상 기능을 수행할 수 있습니다.

방폭용 HYDAC 밸브 최상의 방폭 성능: 폭발 위험 환경을 위한 제품

HYDAC 스풀 디자인 산업용 솔레노이드 밸브

스풀 디자인의 HYDAC 산업용 솔레노이드 밸브는 ATEX 영역 II 2G, II 2D, II 3G 및 II 3D에 적합합니다. 공칭 크기 6의 4/2 및 4/3 솔레노이드 방향 밸브를 사용할 수 있습니다. 공칭 사이즈가 6인 방향 제어 밸브 제품군의 다른 모든 밸브 유형은 요청 시 제공합니다. 지금 요구 사항에 맞는 밸브를 찾아보세요.

HYDAC의 방향성 밸브 선택기 사용해 보십시오.

HYDAC 산업용 포핏 디자인 솔레노이드 밸브

ATEX 영역 II 2G, II 2D, II 3G 및 II 3D의 경우: 포핏 디자인의 산업용 솔레노이드 밸브는 공칭 크기 6의 솔레노이드 포핏 밸브로 제공됩니다. 지금 전문가에게 연락하여 맞춤형 ATEX 밸브 솔루션에 대한 조언을 구하세요.

HYDAC 산업용 비례 밸브 3방 압력 제어 밸브 P3DRE06

HYDAC 산업용 비례 밸브 3방향 압력 조절 밸브 P3DRE06은 ATEX 구역 II 2G, II 2D, II 3G 및 II 3D를 커버합니다. 이를 통해 애플리케이션에 대한 최고 수준의 안전성을 보장할 수 있습니다.

HYDAC 유압 밸브

HYDAC 방폭 유압 밸브는 제조업체 선언서와 함께 배송되며 지정 - XC가 있습니다. 지금 연락하여 제품군에 대해 자세히 알아보세요.

HYDAC 포펫 디자인 카트리지 솔레이노드 밸브

현재 구매할 수 있는 2/2 솔레노이드 포펫 밸브는 ATEX 장소(zone) II 2G, II 2D, II 3G 및 II 3D를 다룹니다. HYDAC 카트리지 솔레노이드 밸브에 대해 지금 당사 전문가의 조언을 받아보세요.

HYDAC 방폭용 필터 시스템 최상의 방폭 성능: 폭발 위험 환경을 위한 제품

HYDAC 진공 수분제거 장치 FAM ATEX

당사의 FAM 시리즈는 유압 오일 및 윤활 오일을 탈수, 탈기 및 여과합니다. 컨디셔닝이 효율적이라는 것은 오일 교환과 부품 마모 감소 사이의 간격이 길다는 것을 의미합니다. 따라서 시스템의 안정성과 가용성이 향상됩니다.

HYDAC 상태 모니터링 패키지 CMP Ex

온라인 유체 모니터링 시스템을 통해 잠재적 폭발성 분위기(IECEx 및 ATEX에 따른 구역 1)에서 고체 입자 오염 및 유체 상태를 기록할 수 있습니다. 내장 데이터 기록 장치 및 IOT 게이트웨이를 통해 데이터 및 경고를 더욱 높은 수준의 유지 보수 시스템으로 통합할 수 있고 경고를 전송할 수 있습니다.

HYDAC 오프라인 필터 OLF 5 ATEX

OLF 15/30/45/60 ATEX 시리즈의 HYDAC 오프라인 필터는 강력한 오프라인 장치로서 잠재적으로 폭발적인 분위기에서 작동합니다. 이 제품은 산업용으로 대량의 오일을 사용하는 유압 시스템 및 윤활유 시스템을 위해 설계되었습니다. 따라서 오일 청결도가 향상되어 부품 수명이 길어집니다.

OFU-ATEX 시리즈의 HYDAC 필터 펌프 전송 장치

필터 펌프 전송 장치 OFU는 시스템을 채울 때와 유압 유체 및 윤활유를 이송할 때 오일을 필터링하는 데 사용되는 이동식 오일 컨디셔닝 장치입니다. 효율적인 윤활유 컨디셔닝을 통해 시스템의 성능과 수명을 늘릴 수 있습니다.

HYDAC 방폭용 펌프 최상의 방폭 성능: 폭발 위험 환경을 위한 제품

HYDAC 사축 피스톤 가변 용량 펌프 PPV100S

PPV100S 시리즈의 축 피스톤 펌프에는 다양한 범위의 컨트롤러가 있습니다. 또한 긴 사용 수명, 낮은 수준의 작동 소음 및 짧은 제어 시간을 자랑합니다. 단일 및 다중 펌프로 제공됩니다.

HYDAC 사축 피스톤 펌프에 관한 세부 정보

HYDAC 방폭 센서 최상의 방폭 성능: 폭발 위험 환경을 위한 제품

HYDAC 압력 전송기

HYDAC 압력 전송기 및 차압 전송기는 다양한 점화 보호 유형으로 제공되며 ATX 및 IECEx와 북미 시장(CCSAUS)에 인증되어 있습니다. 석유 및 가스 산업의 유압 장치와 같은 적용 분야 외에 수소를 매개체로 하는 측정 작업을 위해 특별히 개발된 특수 버전도 사용할 수 있습니다.

HYDAC 압력 스위치

본질적으로 안전한 설계가 적용된 HYDAC 압력 스위치는 ATEX 인증을 받았습니다. 방염 인클로저 점화 보호 유형에서는 ATX 및 IECEx와 북미 시장(CCSAUS)에 따라 여러 차례 승인을 받은 장치도 사용할 수 있습니다.

HYDAC 온도 전송기

당사의 온도 송신기는 최대 350mm까지 다양한 프로브 길이로 제공되며 이 장치는 다양한 점화 방지 유형으로 제공되며 ATX 및 IECEx와 북미 시장(CCSAUS)에 인증되어 있습니다.

HYDAC 유량 전송기

스테인리스 스틸 디자인의 HYDAC 유량 전송기는 최대 420bar의 작동 압력에서 사용할 수 있습니다. 폭발 가능성이 있는 대기 중에 사용할 수 있는 거의 모든 센서와 마찬가지로, 이 장치는 다양한 점화 방지 유형으로 제공되며 ATEX 및 IECEX와 북미 시장(CCSAUS)에 인증되어 있습니다.

방폭 백과사전 국내 및 국제 기준

유럽 - ATEX 지침

EU는 보건 및 안전과 관련하여 유럽에 대한 두 가지 조화된 지침을 발표했습니다.

기계류 및 장치에 대한 요구 사항

잠재적으로 폭발 가능성이 있는 대기 중에 사용하기 위한 장비 및 보호 시스템과 관련된 회원국 법률의 조화에 관한 유럽 의회 지침 2014/34/EU. 이 지침은 전기 장치와 비전기 장치 모두의 잠재적 폭발성 분위기에서의 사용을 규제합니다. 이 지침은 주로 폭발 가능성이 있는 대기에서 사용될 장치 및 부품 제조업체를 대상으로 합니다. 이는 첫 번째 ATEX 지침

94/9/EG을 대체했습니다. 2016년 4월 20일 이후, 시장에 출시되는 모든 신제품은 새 지침 2014/34/EU에 따라 인증을 받아야 합니다. 그러나 94/9/EC 지침에 따라 발급된 모든 인증서는 유효하게 유지됩니다.

시스템 제작 업체/운영자에게 적용되는 요구 사항

지침 99/92/EC(ATEX 153)는 작업장의 보건 및 안전, 잠재적 폭발성 분위기에서의 작동 조건 및 제품의 취급, 자재에 대한 최소 요구 사항을 정의합니다. 이 지침은 작업장을 장소(zone)로 나누며 이러한 장소(zone) 내의 제품을 분류하는 기준을 정의합니다.

국내 법률로의 치환

이 지침은 유럽 연합 내 국가에서 자국 법률로 치환되었습니다. 독일에서는 2014/34/EC 지침이 폭발 방지 제품 조례(ExVO)라고도 하는 "제품 안전법 제11조 조례"로 변경되었습니다. 지침 99/92/EC는 독일 산업안전 조례(BetrSichV) 및 독일 유해물질 조례(GefStoffV)로 변경되었습니다.

국제 규정 - lECEx

IEC는 전기 기술 및 전자장치에 대해 세계적으로 표준화된 규정을 발표합니다. 기술 위원회는 다양한 전문 분야에 대한 표준을 편찬합니다. 조화를 보장하기 위해 IEC에서 발표하는 표준은 큰 변경 없이 주로 국가 표준 및 유럽 표준에서 채택되고 있습니다. 전기 장치 및 시스템의 방폭에 관한 IEC 간행물은 TC31 기술 위원회 에서 편집합니다. 인증 체계로서, IECEx는 방폭 관련 장치 및 서비스의 독립적인 점검 및 인증을 위한 전 세계적인 프레임워크를 구축합니다.
ATEX와 마찬가지로, IECEx는 위험의 빈도와 지속 시간을 바탕으로 위험 지역을 장소(zone)로 나눕니다.

미국 – NEC

미국에서는 폭발 가능성이 있는 대기 중에 사용되는 전기 장비에 국가전기법(NEC)이 적용됩니다.

유럽 및 IECEx 체계의 규정과 달리, NEC 500–504는 가스 먼지 및 섬유의 존재 빈도 및 지속 시간에 대해 잠재적 폭발성 분위기를 세 등급(이러한 물질에 대해 I ~ III 등급) 및 두 디비전으로 나눕니다. 1996년에 NEC 505–506에서는 등급(class) 모델과 병행하여 국제 체계와 유사한 위치(zone) 모델을 도입했습니다.
광산에서 사용될 장치는 미국 광산 안전 보건국(MSHA)의 규정에 따라 인증을 받습니다다.

캐나다 – CEC

캐나다에서 승인은 캐나다 전기 코드(CEC 18)에 따라 이루어집니다. 구역의 분류는 이전에는 미국의 경우와 같이 주로 분할 모델을 기반으로 했습니다. 2015년 CEC 마지막 버전 이후 IECEx와 유사하게 새로운 시스템 및 설계에 장소(zone) 모델이 단독으로 적용됩니다. 디비전(division) 모델에 따른 기존 장치는 이전 규정(Annex J18)에 따라 계속 운용할 수 있습니다. 캐나다의 주에서는 CEC를 별도로 구현하기로 결정합니다. 가끔 보충 사항이 추가됩니다.

브라질 – INMETRO

현재 브라질의 일련의 규정은 Inmetro 지침 179/2010입니다. 이 지침은 IECEx 체계를 준수하는 인증서를 직접 수용하지만 IECEx 인증서와 달리 3년간만 유효합니다. ATEX와 같은 다른 인증서는 IEC 60079 표준과 조화될 때만 인정됩니다.

유라시아 관세동맹 – TR CU 012

러시아는 벨라루스, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄과 경제 동맹인 유라시아 관세 동맹(EACU)을 결성했습니다. 이를 통해 이들 국가에 균일한 규정이 구현되게 되었습니다. 방폭은 TR-CU 012/2011 지침에서 규제됩니다. EAC 인증서는 일회성 배송 또는 1년, 3년 또는 5년의 유효 기간으로 발급될 수 있습니다. ATEX 또는 IECEx 인증서는 EAC 인증서에 대한 기반으로 수용됩니다.

인도 – PESO

인도에서 잠재적 폭발성 분위기에 있는 전기 장치는 PESO – 석유 및 폭발물 안전 기구의 승인을 받아야 합니다. 장치의 승인에 대해 인도 규정에서는 국내에서 제조된 장치와 인도로 수입한 장치를 구분합니다. 인도 기기의 경우 국가 표준만 적용되며, 이 표준은 부분적으로 이전 버전의 IEC 또는 EN 표준을 기반으로 합니다. 수입 들어온 장치의 경우 최신 표준에 따른 IECEx 또는 ATEX 인증서가 필요합니다. 승인은 공인된 인도 시험 기관을 통해 CCoE – 폭발물 관리 사무국에 의해서만 이루어질 수 있습니다. 인도 외 지역의 시험 기관에서 발행한 시험 보고서는 의무 검사 대상이 됩니다. 광산 안전부(DGMS)가 광산에서 사용되는 제품을 담당합니다.

중국 – NEPSI

중국의 인증은 IECEx 체계와 유사합니다. 이는 채택 또는 수정된 IEC 및 EN 표준을 기반으로 합니다. ATEX 또는 IECEx 인증서는 중국 인증에 대한 근거로 사용할 수 있습니다. NEPSI 인증서는 5년마다 갱신해야 합니다.

한국 – KOSHA

한국에서도 인증은 IECEx 체계에 따라 수행됩니다. 한국 규정도 수정 없이 채택되거나 수정된 IEC 및 EN 표준을 기반으로 합니다. 기 발행된 ATEX 또는 IECEx 인증서는 추가적인 국가 규정을 고려해야 하지만 인증의 근거가 될 수 있습니다.

일본 – TIIS

일본에서 방폭 응용 분야에 쓰이는 전기 장치는 TIIS – 산업안전기술원의 인증을 받아야 합니다. 점화 보호 유형에 대한 표준은 주로 IEC 60079 시리즈의 표준에 기반을 두고 있습니다. 이러한 표준의 기존 버전은 조화가 이루어 졌으나 일부 경우에서 개정 및 예외 사항이 추가되었습니다. TIIS 3년간 유효하며 그 후에는 갱신 또는 연장해야 합니다. 이 표준은 가스 또는 분진 위험이 있는 구역용 장치에만 적용됩니다. 일본에는 상업용 탄광이 하나밖에 없기 때문에 그룹 I(광산) 장치는 TIIS 체계와 맞지 않으며 그렇게 큰 경제적 역할을 하지도 않습니다.

호주, 뉴질랜드 – IECEx

호주와 뉴질랜드는 국가 규정에 IECEx 체계를 채택했습니다. 즉 IECEx 인증을 받은 제품을 바로 사용할 수 있습니다. 퀸즐랜드 주는 예외입니다. 이 곳은 여전히 어느 정도 자체 승인 제도를 갖추고 있습니다. IECEx 시스템 사무국 본부는 호주에 있습니다.

HYDAC과 함께 안전을 지켜보세요.모든 종류의 산업에 적합한 방폭 제품

HYDAC은 수년간 다양한 산업을 대상으로 인증된 구성 요소와 시스템을 개발 및 공급해 왔습니다. 그 일환으로 당사는 품질 보증, 신뢰할 수 있는 라벨링 및 제품의 완벽한 추적 가능성에 특히 중점을 두고 있으며, 필요한 문서는 배송에 표준으로 포함되어 있습니다. 업계 전반에 걸친 전문 지식 덕분에 전체적인 솔루션을 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다. HYDAC은 전 세계에 걸쳐 서비스를 제공합니다.

석유 및 가스

하이닥은 업스트림, 미드스트림과 다운스트림 모두에서 연안 산업과 석유 및 가스 산업의 구성품과 시스템을 상담해 드립니다.

자세히 알아보세요

방폭에 관한 브로셔 방폭 및 위험을 최소화하는 설계에 대해 자세히 알아보시겠습니까? 가이드에서 필요한 모든 정보를 자세히 알려드리거나 HYDAC ATEX 포스터를 통해 개요를 파악할 수 있습니다.

당사의 방폭 전문가에게 문의하세요

최신 지침 및 인증에 대한 정보를 제공합니다. 문의 사항이 있으시면 언제든지 HYDAC에 연락주세요.

지금 문의하기