하이닥 콤비네이션 밸브

여러 가지 기능이 하나의 밸브에

장치에 필요한 공간과 비용, 무게를 줄이십시오: 유압 장치용 하이닥 콤비네이션 밸브는 여러 가지 기능을 단 하나의 소형 밸브를 통해 제어 블록과 통합합니다. 압력 릴리프나 컴팩트 신속 교체 기능, 압력 보호 바이패스 입력 보상 장치 기능 모두, 하이닥 유압 밸브는 귀사의 용도에 맞게 최적화되어 있습니다. 지금 바로 저희 컴팩트 밸브 솔루션에 대해 알아보십시오.

3 최소 읽기 시간

Topics & Products Mobile working machines

통합 기능을 갖춘 하이닥 밸브를 이용하십시오

컴팩트하게 설계된 저희 콤비네이션 밸브에 대해 알아보십시오. 저희 전문가들의 조언을 받아보십시오:

지금 문의하세요

하이닥은 귀사의 문제에 대한 솔루션이 있습니다

복잡함 줄이기

기계 기능이 지속적으로 복잡해지면서, 특히 모빌리티 분야에서는 여러 가지 기능을 조합할 수 있는 매우 복잡한 구성품이 필요합니다. 즉, 비용에 대한 압박이 증가하는 한편 유압 밸브에 대한 요구가 더 커지고 있습니다.

설치 공간 최적화

새로운 규제와 에너지 비용 증가로 인해 가볍고 컴팩트하며 에너지를 아껴주는 솔루션이 각광을 받고 있습니다. 컴팩트한 구성품은 특히 귀사가 모바일 기기 관련 시장에서 앞서나갈 수 있는 능력을 제공합니다.

기능 안전

장비 고장은 귀중한 시간과 궁극적으로 돈을 잃게 만듭니다. 따라서 귀사의 응용분야에서 최상의 기능 신뢰성을 유지하는 것이 가장 중요합니다. 여러 가지 통합 기능을 갖춘 밸브는 누출 가능성을 줄여줍니다. 주요 장점.

범용성

특히 모바일 장비는 그 응용분야만큼이나 다재다능합니다. 관련 구성품에 대한 수요는 매우 다양합니다. 하이닥은 시장에서의 개별성과 귀사에 필요한 표준을 결합합니다.

통합 기능을 갖춘 맞춤형 유압 밸브장치에 필요한 공간과 비용, 무게를 줄이십시오

유압 제어 블록용 하이닥 콤비네이션 밸브는 위에 설명된 문제들을 해결하는 솔루션입니다. 컴팩트한 저희 솔루션을 이용하여 다양한 기능을 단일 카트리지 밸브에 통합할 수 있습니다. 표준 파이프 연결을 이용하여 저희 유압 솔루션을 쉽게 구현할 수 있습니다. 귀사의 필요에 따라 맞춤 구성하고 귀사의 용도에 최적화한 하이닥 밸브를 찾아드리겠습니다.

귀사에 최적화된 솔루션에 대해 저희 밸브 전문가들의 조언을 받아보십시오.

하이닥 전문가들의 조언을 받아보십시오

하이닥 컴팩트 콤비네이션 밸브 제품군 유압 밸브 - 고객의 용도에 맞게 최적화

컴팩트한 빠른 교체 기능을 위한 하이닥의 WKDRM08140Y 콤비네이션 밸브

세 가지 기능을 조합하여 컴팩트한 빠른 교체 기능을 달성하기: 비용을 아끼고 공간을 절약해주는 콤비네이션 밸브를 통해 도구 교체 시 높은 안전성을 확보합니다. 그 이유는 단일 밸브에 기능들을 결합함으로써 밸브에서 에너지를 제거했을 때 안전하게 고정된 볼트 위치를 제공하고 기계적으로 조절 가능한 잠금 압력을 제공하기 때문입니다. 하이닥 유압 밸브는 접이식 핸들러와 같은 도구 변경을 위한 최적의 압력 조건을 만듭니다.

유압 회로 압력 릴리프를 위한 하이닥 DB 10PY 콤비네이션 밸브

저희 DB 10PY 하이닥 콤비네이션 밸브는 매우 컴팩트한 설계와 작은 공간으로 깊은 인상을 줍니다. 조절식 압력 릴리프 밸브와 보통 개방된 상태로 바이패스 역할을 하는 2/2 웨이 스위치 밸브를 이용하는 하이닥 밸브는 압력 릴리프나 유압 회로 섹션 차단에 적합합니다. 크기 8에서 16 및 유량 범위 60 에서 300 l/분에 해당하는 저희 모듈러 시스템템 중에서 선택하십시오.

압력 조절 회로 연결용 하이닥 DR08PY 콤비네이션 밸브

귀중한 설치 공간을 아끼고 장비 무게를 줄이십시오: 조절식 압력 제어 밸브와 보통 릴리프 상태인 3/2 웨이 C 스풀 밸브를 조합하여 밸브는 압력 조절 회로를 컴팩트하게 연결할 수 있습니다. 특수 기능: 공급 전압을 적용하면 이 밸브를 충분히 제어할 수 있습니다.

플런저 실린더 올올리기/내리기 절차를 위한 하이닥 PWK10121WS 콤비네이션 밸브

추가 유량 제어 밸브나 압력 보상 장치를 이용하지 않고 하중 독립적인 빠른 하강을 이용하십시오: 한 개의 밸브만 흐름이 발생하므로 여러 개의 밸브를 이용하는 기존 솔루션과 비교했을 때 하강을 위한 Δp가 작습니다. 또한 이를 통해 하중 없이 원하는 속도로 플런저 실린더를 낮출 수 있습니다.

압력 안전 바이패스 압력 보상장치 기능을 위한 하이닥의 DWM12121ZD 콤비네이션 밸브

하이닥 콤비네이션 밸브는 전체 압력 및 체적 유량 범위에서 뛰어난 안정성을 확보하고 통합 LS 압력 제한을 이용하여 기능 안전성을 높입니다. 또한 이러한 모든 장점과 함게 공간과 무게, 비용 절감 효과를 누릴 수 있습니다. 하이닥 밸브는 여러 가지 제어 압력 차이와 유체역학 감쇠 또는 내부의 하중 감지 라인의 상시 릴리프 등 다양한 옵션으로 이용할 수 있습니다. 지금 자세히 알아보세요.

HYDAC 조합 밸브 DB12PK는 클램핑, 프레스 및 과부하 보호 기능을 위한 것입니다.

HYDAC 조합 밸브 DB12PK는 킥다운 압력 릴리프 밸브입니다.  일반적인 압력 릴리프 밸브는 단순히 압력을 제한하고 특정 압력 수준에서 유지하는 반면, DB12PK는 설정된 압력이 도달되면 압력을 매우 낮은 값으로 갑자기 줄입니다.  이는 밸브가 전단 볼트처럼 작동하지만 완화 유량이 임계값 아래로 떨어지면 자동으로 재활성화된다는 것을 의미합니다.  전형적인 응용은 기계가 장애물에 부딪힐 때 기계를 보호하는 것입니다.  밸브가 갑자기 열리고 압력을 낮은 압력으로 줄임으로써 장비에 대한 손상을 피할 수 있습니다.

한 눈에 보는 장점

기능 통합

한 개의 유압 밸브에 통합된 다양한 밸브 기능

설치 공간 최적화

통합 기능을 통해 공간과 무게를 절약합니다

안전성

기능 안전

잠재적 누출 감소를 통한 기능 안전성 향상

콤팩트

매우 컴팩트한 설계

통합

범용성 

표준 파이프 연결을 이용한 범용성

맞춤형 솔루션

완벽한 피팅

모든 용도에 맞는 콤비네이션 밸브

귀사에 적합한 유압 밸브를 찾고 계십니까?

그렇다면 저희 밸브 기술 전문가들의 상담을 예약하십시오.

지금 문의하세요