ISO 13849에 따른 기능 안전성 ISO 13849의 기능 안전 사양을 준수하는 유압 클램핑 시스템의 개발 및 제공

하이닥 - 안전 관련 분야의 복잡한 유압 솔루션을 위한 파트너

2 최소 읽기 시간

고객 성공 사례 기능 안전

기계는 사용자와 주변 환경에 안전해야 함

기계는 사용자와 주변 환경에 안전해야 함 이런 이유로 기계 제조업체는 기계가 지닐 수 있는 유해 요소를 계산 및 액세스하고 사고로 인한 피해 발생을 방지할 수 있는 조치를 취합니다. 안전별 산업 표준 EN ISO 13849가 여기에 적용됩니다. 이 표준은 기계의 안전 관련 부품에 대한 설계 원칙과 검증 방식을 명시하고 제품 개발의 일환으로 기계 제조업체가 이를 준수해야 합니다. 기계 제조업체 및 공급업체의 경우, 이는 기술 구현 뿐만 아니라 필수적인 안전 계산을 제공할 수 있는 기술 파트너와 함께 할 때 상당한 업무량을 줄일 수 있음을 의미합니다.

기술 파트너 및 시스템 공급업체로서의 지원 제공

당사의 고객은 대형 가공품을 용접할 수 있는 시스템을 생산하는 기계 제조업체입니다. 특정 사례로 최대 80톤에 달하는 굴착기 기본 프레임을 용접하는 시스템이 있습니다. 가공품은 테이블에 클램핑하지 않고 공기 중에 "부유하므로" 용접이 필요한 모든 심(seam)에 완벽하게 액세스할 수 있습니다. 이를 위해 필요한 10개의 실린더는 클랭핑하기 전에 가공품을 정렬하고 중심을 맞출 수 있으므로 클랭핌 과정에서 변형되는 것을 방지합니다.

기계 제조업체는 안전 평가를 해석하여 올바르게 클램핑하지 않거나 클랭핑 시스템이 실패할 때 가공품에 발생할 수 있는 위험 요소를 표시했습니다. 올바른 클램핑 절차 및 클램핑 시스템의 조건을 모니터링해야 합니다. 또한, 시스템 구성품이 고장날 경우에도 필수적인 기능 안전성을 제공하기 위해 안전 예비품을 유지관리해야 합니다. 이러한 모든 요인으로 인해 이는 기계 제조업체에 매우 복잡한 작업이 됩니다. 클램핑 프로세스와 기능 안전성 요건의 복잡성으로 인해 제조업체의 이전 공급업체는 요청을 거부했습니다. 기계 제조업체의 최종 고객은 복잡한 유압 주제를 위한 노련한 기술 파트너로 당사를 인지하고 인정했으므로 하이닥에 문의할 것을 권장했습니다.

프로젝트 파트너인 하이닥과 함께 시스템 솔루션을 협의 및 구현

최종 고객의 권장에 따라 기계 제조업체는 당사에 연락하여 당사가 프로젝트 파트너로서 시스템 솔루션의 구현에 참여할 수 있는지 물었습니다. 그런 다음, 고객과 함께 광범위한 분석 작업을 수행하였고 잠재적인 시스템 솔루션의 구성을 결정했습니다.
다중 지향성 포핏 밸브와 스위치 위치 모니터링을 포함하는 특별 블록을 개발했습니다. 각각의 클램핑 실린더는 자체 블록에 의해 제어되고 각각의 블록은 변속 유압 동력 장치에 의해 중앙에서 공급됩니다. 각 블록에 대한 스위칭 상태의 모니터링은 다른 모든 블록의 제어를 위한 기본으로 작용합니다. 필수적인 비상 작동 특성을 구현하기 위해 각 블록은 충분한 유압을 제공하여 유압 공급에 실패할 경우 안전한 기계 정지를 지원하는 자체 다이아프램 축압기를 구비합니다. 이러한 축압기에는 또한 사전 충전 압력을 모니터링하는 센서 시스템(P0 모니터)이 장착됩니다.
필수 성능 레벨은 이러한 솔루션에 의해 구현됩니다. 당사는 고객의 자체 Sistema 계산 장치에 통합되는 계산 장치를 통해 이를 검증할 수 있었습니다.

결과

하이닥과 협력하며 고객은 다른 공급업체를 고용하지 않고도 문제를 효율적으로 해결했습니다. 고객은 완벽한 솔루션, 즉 가공품의 중심을 잡고 클램핑하는 안전하고 설치 준비가 완료된 유압 하위 시스템을 납품받았습니다. 고객은 납품에 포함된 안전 검증 문서를 높은 수준의 시스템 계산 장치에 통합할 수 있었습니다.

고객의 말 인용:

"하이닥과 파트너십을 체결하여 프로세스 신뢰성 및 사용자 안전성 측면에서 모두 최적화된 클램핑 문제의 솔루션을 찾을 수 있었습니다. 하이닥이 자신의 전문 지식을 통해 문제를 처리하기 때문에 당사는 당사의 핵심 역량에 집중할 수 있었습니다."

유압 클램핑 시스템의 이점

비용 절감

비용 최적화

단일 공급처롸 시스템을 협의하고 제품을 개발하므로, 고객 시간과 비용을 절감합니다.

다운로드참고자료: ISO 13849에 따른 기능 안전성

지금 PDF 형식으로 참고자료를 다운로드하세요

기꺼이 조언을 제공해드립니다!

지금 하이닥 전문가 팀에 연락하여 컨설팅을 받기 위해 예약하세요!

이메일 작성

매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기

개보수를 통해 냉정함 유지

Stat-X로 정전기 방전 감소