유체 컨디셔닝

깨끗한 유체는 시스템의 안정적인 작동에 기본 요소입니다. 이 사실을 잘 알고 있는 여러 기업들은 깨끗한 오일, 유체 컨디셔닝 및 유체 분석에 가치를 두고 있습니다. 하지만 유체가 정말 '깨끗'한 상태란 어떤 상태일까요? 유체의 청결도에 대한 요건은 무엇일까요? 하이닥의 전문가들은 고객의 비용 절감을 위한 맞춤 전략을 수립해 드립니다. 자세히 알아보세요!

하이닥 유체 컨디셔닝 - 유압 및 윤활 시스템 보호

과제: 시스템 가용성 및 구성품 서비스 수명정확한 전략으로 성능 향상 및 운영 안전성 확보

유압 및 윤활 시스템에 고체, 액체, 기체 및 젤 형태의 오염이 발생하면 유체 및 구성품의 수명이 단축되고 시스템 고장이 발생하며, 시스템 생산성이 저하됩니다.

따라서 오일 상태를 모니터링 하면서 유체를 광범위하게 컨디셔닝 하는 것이 더욱 더 중요합니다.

당사의 솔루션: 유체 컨디셔닝 4.0스마트 솔루션을 위한 유지보수 호출 공정 디지털화

100% 효율적이고 안전한 시스템을 구현하기 위해서는 정교한 유체 컨디셔닝 전략과 지속적인 온라인 모니터링이 필요합니다. 종합적인 접근법만이 사용된 유체의 상태를 영구적으로 개선하여 기계 가용성을 대폭 높이며 운영 비용을 절감할 수 있습니다. (최대 30%의 비용 절감은 드문 일이 아닙니다.)

스마트 센서가 장착된 하이닥 유체 장치는 기계에 필요한 오일 상태를 충족합니다. 당사의 포트폴리오는 지속 가능성에 중점을 두고 이를 달성하기 위한 모든 구성품과 전체 솔루션을 포함되어 있으며, 모든 애플리케이션에 적합한 제품을 제공합니다.

고체 입자 제거

시스템에 견고하게 내장된 오프라인 유닛은 미세 여과를 수행하여 높은 오일 청결도를 지속적으로 보장합니다. 하이닥 오프라인 유닛은 최적의 작동 조건을 제공하므로, 시스템 전체의 운영 방식과 관계없이 매우 가성비 높은 여과를 실현합니다. 하이닥 솔루션은 서비스 중이거나 관리 및 유지보수를 위해 이동 중일 때에도 오프라인 여과 뿐 아니라 필터링된 유체 충진 및 이동까지 시스템에 제공합니다. 하이닥의 사전 테스트 및 검증을 완료한 센서를 사용하면 처음부터 시스템을 최적의 상태로 보호할 수 있습니다.

미세여과를 위한 하이닥의 오프라인 유닛 제품 포트폴리오를 알아보세요

하이닥 필터 엘리먼트 Dimicron DM

하이닥 Dimicron 시리즈는 오염 잔류 수용 능력이 우수합니다. 이 시리즈 의 구조와 디자인은 높은 유량을 지원하여 빠른 세정 속도와 일관된 청결 수준을 실현합니다.

하이닥 Dimicron에 관한 자세한 정보

하이닥 오프라인필터 OLF 5

하이닥 OLF 5 시리즈의 콤팩트한 오프라인 필터는 다양한 디자인에 적용할 수 있습니다. 모터 펌프 유닛 포함 여부, 청결 등급 파악 기능 내장 여부 및 탱크 설치 버전 여부와 관계없이 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공해 드립니다.

 

하이닥 오프라인 필터 OLF 15/30/45/60

하이닥 OLF 15/30/45/60 오프라인 시리즈 필터는 유체 부피가 큰 유압 및 윤활 시스템에서 고정 애플리케이션에 사용하는 튼튼한 오프라인 필터입니다. 옵션으로 유체 모니터링 기능도 통합 가능합니다.요 자세히 알아보세요!

 

하이닥 서비스 유닛 MobileFiltration Unit MFU 15

MobileFiltration Unit MFU는 유압 시스템 충진, 소형 유압 시스템 세척 및 바이패스 흐름 세척을 위한 이동식 서비스 유닛으로 사용됩니다. 옵션으로 ISO4406에 따른 고체 입자 오염 모니터링 기능을 내장할 수 있습니다.

하이닥 MobileFiltration 유닛 MFU 30-100 서비스 장치

MobileFiltration 유닛 MFU-30 - 100 시리즈의 장치는 30-100 l/min의 유속을 위한 이동식 서비스 장치입니다. 필터 엘리먼트를 통해 미립자 고체 오염과 자유 수분이 제거되며, 옵션으로 제공되는 측정 기술은 지속적인 유체 모니터링에 도움이 됩니다. 무선 통신 및 클라우드 포털 연결을 통해 최신 I4.0 환경으로 통합할 수 있습니다.

하이닥 서비스 유닛 FiltrationUnit OFX

이동식 서비스 유닛인 하이닥 FiltrationUnit OFX는 유압 시스템의 충진과 배출을 수행합니다. 본 제품은 작동 압력이 45bar로, 정수 변속기의 공급 회로와 폐쇄 회로의 작동 유압기기를 충진하고 배출하는 데 사용할 수 있습니다.

유체와 기체 분리

하이닥 솔루션은 물부터 기체까지 다양한 요구 사항에 따라 최첨단 분리 방법을 사용합니다. 하이닥 솔루션은 진공 방법, 유착 방법, 초강력 흡수제 등을 총동원하여 유리수 및 용해수, 가스와 공기의 효율적 분리를 실현합니다. 이 솔루션을 효율적인 오프라인 여과와 함께 활용하면 유압 시스템을 최적으로 보호할 수 있습니다. 하이닥은 고객 시스템 제조사의 사양을 충족하는 솔루션을 개발합니다.

유체에서 수분을 제거하기 위한 3가지 팁. 여기를 클릭하세요!

하이닥의 수분 제거 및 진공 솔루션

하이닥 탈수 장치

기체뿐만 아니라 유리수 및 용존수 분리: 당사의 FluidAqua Mobil 시리즈는 진공 방식과 효율적인 오프라인 필터 엘리먼트 기술을 결합함으로써 매우 경제적인 제품입니다. 당사 제품은 효율적인 분리를 통해 작동 유체의 잔류 수분 함량, 가스 내용물 및 입자 오염을 최대한 낮춥니다.

하이닥의 수분제거 유닛에 대해 자세히 알아보기

하이닥 코어레서

하이닥 코어레서는 자유수를 분리하는 데 사용됩니다. 매우 효율적으로 작동하며 유지보수가 거의 필요하지 않습니다. 밀도가 950kg/m 미만인 유압 오일 및 윤활유에 적합합니다.3.
코어레서는 물이 지속적으로 시스템에 유입되는 상황에서도 이상적인 솔루션입니다.

물 분리 기능이 내장된 하이닥 필터 솔루션(초흡착제)

고품질 Aquamicron 필터 엘리먼트는 고체 오염물을 효율적으로 분리하는 데 적합하며 유체에서 잔류 수분을 흡수하는 기능도 갖추고 있습니다. 이로써 단 하나의 엘리먼트로 오염과 관련된 시스템 오류와 높은 운영 비용으로부터 시스템과 유체를 효율적으로 보호할 수 있습니다.

오일 분해 생성물 분리

오늘날의 유체는 오일 속성이 제각기 다르며, 젤형 또는 바니시 같은 침전물이 더 흔해졌습니다. 특히 유체 부하가 높은 기계에서는 이로 인해 새로운 침전물이 증가하여 오일 열화 방식이 크게 달라진다는 것을 의미 합니다. 이는 부품의 수명과 생산성을 크게 감소시키는 요인입니다.

하이닥은 이러한 문제를 해결하기 위해 효율적인 오일 분해 제품 분리 시스템을 제공하여 고객을 지원합니다. 따라서 고객은 시스템의 잠재력을 100% 활용하고 귀중한 자원을 절약할 수 있습니다.

더 알아보기

유압 또는 윤활유 애플리케이션을 위한 하이닥 바니시 분리 제품군

HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F

수리 및 서비스가 간편한 고체/젤형 오일 분해물 제거용 제품 VarnishElimination Unit VEU는 미네랄 오일을 컨디셔닝 하는데 사용됩니다. 이 제품군은 특히 광유의 오일 분해 생성물 제거에 효과적입니다.

하이닥 VEU-F에 관한 자세한 정보

HYDAC VarnishElimination Unit VEU-I

수리 및 서비스가 간편한 VEU-I 시리즈의 이온 교환 유닛은 인산에스테르 기반(HFD-R) 내염성 유압 및 윤활 유체 준비에 사용됩니다.
이러한 유닛은 유체와 금속 이온의 가수분해 및/또는 산화로 인해 발생하는 산화 분해 생성물을 효과적으로 제거합니다. 사용된 레진 엘리먼트에 따라 HFD-R 오일에 함유된 수분을 분리할 수 있습니다.

정교한 유체 컨디셔닝 솔루션을 제공하는 전문 기업, 하이닥 하이닥 유체 컨디셔닝 4.0의 장점

여과, 수분제거 및 기체제거로 시스템 가용성 증대

시스템 가용성 증대

스마트한 여과, 수분제거 및 가스 제거를 통해 시스템 가동 중단 시간을 줄이고

가용성을 높이세요.

 

하이닥과 함께 귀중한 자원 절약

자원 보존

유체의 서비스 수명을 연장하고 귀중한 자원을 절약하세요.

하이닥 솔루션으로 비용 최적화

비용 최적화

가동 중단 시간 단축, 오일 교환 주기 연장 및 구성품 서비스 수명 연장을 통해 비용을 지속적으로 최적화할 수 있습니다.

효율적인 필터링으로 시스템 가용성 증대

생산성 증가

효율적인 여과로 기계의 성능을 개선할 수 있습니다.

고객의 시스템 가용성을 높이기 위해 고객과 협력합니다.지금 당사의 구성품과 시스템을 알아보세요

발전

하이닥: 기계류 관련 보조 공정을 최적화하는 파트너

자세히 알아보세요

펄프 및 제지 산업

원활하게 돌아가는 생산 라인을 위한 하이닥 제품

자세히 알아보세요

금속공학

모든 작업을 위한 적합한 솔루션

자세히 알아보세요

다운로드 하이닥의 브로셔와 데이터 시트에서 당사의 유체 컨디셔닝 솔루션에 관하여 자세히 알아보세요!

언제나 기쁜 마음으로 조언을 제공해드립니다!

하이닥 전문가 팀에 문의하여 상담을 예약하세요!

컨설팅 받기

매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기

Topics & Products
| 4 최소 읽기 시간

더 큰 고객 만족, 보다 엄격한 품질 요구 사항 및 비용 절감 - 기술적 청결은 산업에서 점점 더 중요하게 작용하고 있습니다. 제조 부품 및 생산 기계에 대한 요구 사항은 점차 엄격해지는 추세입니다. 전력 밀도는 증가하고 허가 조건은 엄격해지고 있습니다.

하이닥은 기술적 청결 및 산업용 부품 세정기 최적화의 전문 기업으로서 다양한 솔루션을 제공합니다.

자세히 알아보세요!