주의: 디젤 버그 형성
1/4 수확 기계
디젤 버그 발생을 알아차리지 못하면 감자 수확 시기의 시작이 늦어집니다. 그 이유는 수확이 없는 기간 동안 박테리아가 연료 시스템을 온통 뒤덮기 때문입니다. 이로 인해 연료를 전달하는 필터와 구성품이 폐색되며, 귀중한 수확 시간이 낭비됩니다.
2/4 발전기
긴 연료 보존 기간 동안 시스템에 미생물이 형성되면 병원과 데이터 센터의 비상 전력 공급을 더 이상 보장할 수 없게 됩니다. 그러면 엔진을 시동할 수 없게 되어 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
3/4 모터보트
연료 필터가 생물 점액으로 폐색되고 내륙 수로를 위한 로크 시스템의 유지보수 선박이 손상됩니다.
4/4 대여 장비
간헐적으로 사용되는 대여 장비도 디젤 버그의 영향을 받습니다. 예를 들어 장비 대여 회사가 보유한 굴착기나 휠 로더의 입자 필터가 긴 가동 중단 기간 때문에 디젤 버그에 심각하게 감염되고 폐색될 수 있습니다. 그러면 기계를 시동할 수 없게 됩니다. 이로 인해 회사에 상당한 재정적 손실이 발생함은 물론입니다.