선박평형수 내 AutoFilt® 프로세스 필터
하이닥 AutoFilt® 시리즈의 자동 역수세 필터로 해양 산업의 물을 여과하고 처리하여 더 효율적이고 지속 가능한 기계 작동을 실현하세요.
하이닥 AutoFilt® 시리즈의 자동 역수세 필터로 효율적이고 믿을 수 있는 물 처리가 가능하며, 이를 통해 고품질 여과를 제공합니다.
고객의 애플리케이션에 맞는 고급 여과 기술 지속적인 제품 개발로 검증 및 테스트를 완료한 품질
해양 애플리케이션의 물 처리 기술은 항상 개선이 필요합니다. 하이닥은 자동 사전 여과 분야에서 다년간의 경험을 보유한 전문 기업으로서 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 끊임없이 개발에 투자하고 매진합니다. 하이닥은 고객과 협력하여 고객의 요구 사항에 맞는 솔루션을 찾아 드립니다.
유연성 고객 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션
여과 요건은 다양합니다. 고객은 자신의 애플리케이션 요건에 맞춰 하나의 필터 하우징에서 두 가지 상호 교환 가능한 엘리먼트 유형 중 선택할 수 있습니다. 하이닥은 선박평형수 시장에서 유일하게 IMO와 USCG의 입자 잔류 규정을 준수하는 동시에 동일한 필터 하우징에서 여러 유형의 필터 바스켓을 유연하게 사용할 수 있도록 지원하는 필터 제조사입니다. 또한 하이닥은 11가지 필터사이즈를 지원하여 고객에게 조정 가능한 맞춤형 설계를 제공합니다.
레트로피팅 하이닥 AutoFilt®라면 문제 없습니다
하이닥 제품은 레트로피팅에 최적화되어 있으며, 조절 가능한 플랜지 연결 덕분에 매우 유연합니다.
하이닥의 다양한 솔루션 중 하나인 AutoFilt® 자동 역수세 필터 빠르고 튼튼하며 신뢰성 높은 하이닥 AutoFilt® RF14
AutoFilt® RF14는 하이닥 필터 중 최초로 자동 필터 제품군의 보완책으로서 바스켓 기반의 역수세 필터 기술이 사용되었습니다. 애플리케이션의 필요 사항에 따라 일반 스크린 바스켓과 Δ 메시 바스켓 중에서 선택할 수 있습니다. 하이닥은 오염 부하가 1000 mg/l을 초과하는 혹독한 환경에서도 믿을 수 있는 세척을 제공합니다.
하이닥 AutoFilt® 자동 역수세 필터에 관한 자세한 정보