분석, 선택, 통합: 모바일 기기에 적합한 최적의 위치 센서 기술 살펴보기

효과적인 센서 솔루션 및 지원 기능 구현 방법

위치 센서는 모바일 기기의 "눈" 역할을 하며 자동화에 중요한 역할을 합니다 이는 기계 부품이나 기계가 주변 환경에서 어떻게 방향을 잡고 있는지에 대한 피드백을 제어 시스템에 제공하기 때문입니다. 그러나 선형 위치, 각도 및 기울기에 대한 세 가지 확립된 기술이 적용된 광범위한 센서 제품군만이 모든 기계 유형과 움직임에 대한 최적의 솔루션을 제공합니다. 센서의 이상적인 조합은 복잡할 수 있으므로, 올바른 센서와 솔루션을 분석, 선택, 통합하는 데 종합적인 지원을 제공할 수 있는 컨설팅 전문성을 갖춘 파트너를 확보하는 것이 더욱 중요합니다. 하이닥은 이 세 가지 기술 모두에 대한 다년간의 전문 지식과 통합 전문성을 제공합니다. 지금 제품군에 대해 알아보고 자세한 정보를 다운로드하십시오.

4 최소 읽기 시간

Topics & Products Mobile working machines

근거 기반 분석 방법으로 기술 선택을 도와드립니다.

건설 기계, 농기계, 임업 기계 등 어떤 장비든 맞춤형 위치 감지 시스템을 통해 정확한 위치를 파악하고 워크 플로어를 효율적이고 안전하게 설계할 수 있습니다. 당사는 선형 위치, 각도 및 기울기 감지를 위한 세 가지 확립된 기술을 바탕으로 최적의 위치 센서 솔루션을 개발할 수 있도록 종합적인 지원을 제공합니다.

지금 문의하기

기계의 최적 생산성을 위한 간소화된 작동

통합이 쉽고 안전하며 무엇보다도 정밀한 센서를 찾고 있지만, 여전히 요구 사항에 맞는 가장 적합한 솔루션을 찾지 못하셨나요? 다양한 기계 유형과 통합, 역학 및 센서 성능과 같은 복잡한 요인으로 인해 위치 감지에 대한 요구사항이 증가하고 있습니다. 따라서 모바일 기기의 성능을 극대화하기 위해 기술 솔루션과 최적의 위치 센서 조합을 면밀히 검토하는 것이 더욱 중요해졌습니다.

당사의 솔루션하이닥은 모든 기계 기능에 적합한 센서 시스템을 제공합니다

특정 세그먼트 위치를 감지하는 데 가장 적합한 센서에 대한 일반적인 정답은 없습니다. 위치 센서의 최적 조합은 기계적 통합, 사용 가능한 설치 공간, 역학 및 각각의 비용 등 다양한 요인에 따라 달라지기 때문입니다.

당사는 다양한 기준을 고려하여 고객의 기계 유형에 적합한 센서와 최적의 솔루션을 개발할 수 있도록 종합적인 지원을 제공합니다.

당사의 전문가들은 고객의 특정 기계를 분석하여 위치 감지에 가장 적합한 세 가지 센서 방식인 선형 위치, 각도 및 기울기를 기반으로 제안된 솔루션을 개발합니다. 당사의 모든 위치 센서는 표준 또는 기능 보안 버전에서 최대 PL d/SIL 2까지 통합할 수 있습니다.

최적의 위치 감지 기능을 유압, 제어 기술 및 소프트웨어용 하이닥 솔루션과 결합하면, 기계의 자동화된 작업 단계 및 모니터링을 위한 보조 기능도 효율적으로 수행할 수 있습니다.
 

당사의 제품군 당사 위치 센서 기술 솔루션에 대한 자세히 알아보기

하이닥 선형 위치 센서를 사용하여 선형 동작 감지

하이닥의 실린더 통합 선형 위치 센서는 선형 움직임을 감지하는 데 이상적인 기계적으로 견고한 센서 시스템을 제공합니다 선형 위치 센서는 매우 역동적인 동작과 높은 정확도가 특징 입니다. 다양한 측정 길이 와 설계로 소형 및 대형 실린더에 센서를 통합할 수 있습니다.

선형 위치 센서에 대한 자세한 정보
 

하이닥 각도 센서를 사용하여 회전 동작 감지

하이닥 각도 센서는 운동학적 체인에서 두 세그먼트 간의 각도 차이를 직접 감지합니다. 신호 처리가 간단하여 기계 제어 시스템에 직접 통합할 수 있습니다. 모든 하이닥 각도 센서는 비접촉식 측정 방법을 사용하므로 마모가 발생하지 않습니다.

각도 센서에 대한 자세한 정보

하이닥 기울기 센서를 사용하여 수평 및 다차원 위치 감지

하이닥 의 가속도 기반 기울기 센서는 기계나 기계 부품을 수평으로 조정하기에 이상적입니다. 특히 개조 시 간단하고 기계적인 통합의 이점을 누릴 수 있습니다. 하이닥 기울기 센서는 동적 움직임을 시각화하기 위해 각도 속도를 기록하는 옵션도 제공합니다. 기울기 신호에 대한 동작의 영향은 내부 센서 신호 융합을 통해 보정됩니다.

기울기 센서에 대한 자세한 정보

장점

개발 파트너 아이콘: 하이닥은 적합한 센서 솔루션에 대한 분석/컨설팅 전문 지식을 제공합니다

특정 기계 유형에 완벽하게 맞는 제품

하이닥의 분석 및 컨설팅 전문성과 기존 검증된 세 가지 기술을 결합하여 위치 감지를 위한 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 개발할 수 있습니다.

견고한 아이콘: 견고한 통합을 위해 설계된 다양한 위치 센서를 제공합니다

견고한 기계 통합

기계 설계에 맞춤화된 견고한 통합을 위해 피벗 볼트에 통합하는 등 다양한 디자인의 센서를 제공합니다. 따라서 열악한 환경 조건에서도 구성품이 제한 없이 작동합니다.

제품군 아이콘: HYDAC는 광범위한 유압, 제어 기술 및 소프트웨어를 제공합니다

전체 시스템에 통합

당사의 광범위한 유압, 제어 기술 및 소프트웨어 솔루션을 활용하여 통합 시스템 솔루션을 개발할 수 있습니다.

하이닥 보조 지원 시스템으로 기계 플랫폼 최적화

하이닥 보조 지원 기능은 작업을 더욱 직관적이고 정확하며 무엇보다도 안전하게 만들어 줍니다. 하이닥은 모바일 기기의 보조 지원 시스템에 최적의 시스템 아키텍처를 제공할 수 있습니다. 자세히 알아보세요.

지능형 보조 지원 시스템 살펴보기
 

다운로드

하이닥 위치 센서 기술 선택 시 권장 사항

모바일 기기용 위치 감지 솔루션을 찾고 계신가요? 그런 다음 프로젝트에 대해 이야기하세요.

지금 문의하기