ADSteer - 전자 유압 추가 조종 장치

새로운 유형의 전자 유압 추가 조종 장치

전자 유압 추가 조종 자율 하위 시스템인 ADSteer Profi로 차량 플리트의 유연성을 높이세요. ADSteer Profi는 비접촉식으로 조종 축의 목표 각도를 계산합니다. 지금 당사의 고유한 솔루션을 알아보세요!

트레일러와 견인 작업 기계는 크나큰 어려움에 직면합니다.

농업 기계는 조종성이 우수해야 하고, 마모에 강해야 하고, 지면에서 정확하고 부드럽게 움직여야 하는 등 까다로운 요건을 충족해야 합니다. 전자 유압 조종 시스템은 견인 트레일러와 반장착식 트레일러와 작업 시스템에서 크나큰 어려움에 직면합니다.

이러한 문제는 특히 견인 차량과 트레일러의 관절 각도를 감지하기 위해 센서 시스템을 연결할 때 명백하게 드러납니다. 기존에는 드로우 바에 장착된 트레일러 센서와 견인 차량에서 파악된 연결점을 연결 막대로 이어야 했습니다. 이러한 메커니즘은 고장이 발생하기 쉬울 뿐 아니라, 견인 차량의 매듭을 제한하기도 합니다. 대신 견인 아이에 내장된 센서를 사용할 수도 있으나, 이 경우 견인 차량의 특수 대용 부품이 필요합니다. 견인 차량에 적합한 사전 정의 매듭이 구비되어 있지 않으면 차량을 유연하게 결합할 수 없습니다. 일반적으로 견인 차량을 변경하면 설정된 각도 계산의 품질이 영향을 받습니다. 리지드 축과 연결점이 기계별로 다를 수 있기 때문입니다.

하이닥의 목표는 이러한 제한 없이 작동되는 하위 시스템을 개발하는 것이었습니다.

AdSteer - 기계 플리트를 위한 최적의 솔루션

ADSteer Profi는 전단력 없이 리지드 축 주변으로 조종이 가능한 전자 유압 강제 스티어링 장치입니다. 이를 통해 타이어 마모를 감소시키고, 축에 작용하는 힘을 줄이고, 조종성을 향상할 수 있습니다.

차별점

당사의 혁신적인 센서 기술은 마모 없이 비접촉식으로 조종 축의 규정 각도를 계산합니다. 기반의 차대 기하학 데이터를 리지드 축과 조종 축 사이의 거리로 축소했습니다. 즉, 견인 차량 자체뿐 아니라 트레일러 자체에서도 피벗점과 연결점 사이의 공간이 미치는 영향이 제거되었습니다. ADSteer Profi는 견인 차량과 독립적으로 작동하며, 유압 및 전기만 견인 차량에서 공급 받습니다. 따라서 센서 시스템의 매듭이나 연결의 제한이 없습니다. 이 개념은 조종 각도, 지상 간격 또는 동력 인출축 간격을 줄이지 않습니다.

물론 ADSteer Profi는 EN ISO 13849 및 AgPLd(ISO 25119)에 규정된 성능 수준을 제공하여 해당 애플리케이션의 법적 요건을 충족합니다.

각속도 중복 기록부터 규정 각도 계산까지 다양한 기능을 위한 Cat3 틸트 센서는 차대의 원하는 부분에 고정할 수 있습니다. 이를 통해 외력으로부터 보호된 안전한 장착이 가능합니다. 또한 센서와 견인 차량 간 기계적 연결도 없습니다.

ADSteer Profi에 관해 알아야 할 모든 사항입니다!ADSteer Profi는 효율성과 유연성을 완벽하게 겸비한 솔루션입니다. 하이닥의 시스템 브로셔에서 자세히 알아보세요.

지금 상세 정보 요청

당사의 하이닥 ADSteer 구성품 모듈식 유연성 제공

하이닥 모듈식 조종 밸브

당사의 전자 유압 조종 키트에 포함된 하이닥 조종 밸브는 구체적인 애플리케이션 요건을 충족합니다. 농업기술의 표준 유압 공급에 적합하게 설계된 입력 플레이트와 싱글 또는 더블 조종/릴리스 모듈을 결합하여 필요한 유압 기능을 제공합니다. 물론 LS 압력 제한, 외력으로 인한 과부하를 방지하는 쇼크 밸브와 시스템 모니터링용 압력 송신기도 내장되어 있습니다.

각속도 측정용 하이닥 HIT 틸트 센서

목표 조종각은 기본적으로 각속도 감지에 의해 계산됩니다. CANopen 안전 기능이 탑재된 하이닥 HIT 1500 Cat3 틸트 센서만 사용 가능합니다. 소프트웨어에서 HIT 1500의 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 점검합니다. 각속도를 통한 목표 조종각 감지 대신 드로우 바에서 각도 센서 또는 위치 센서를 사용할 수 있습니다.

하이닥 조종 컨트롤러 TTC32s, 사용자 인터페이스 포함

하이닥 시스템의 중추: ADS 애플리케이션 소프트웨어가 설치된 하이닥 TTC32S 조종 컨트롤러는 여러 제어 유닛과 결합 가능합니다. 본 제품은 하이닥의 eVision2 7인치 디스플레이와 함께 사용 가능합니다. eVision2 7인치 디스플레이는 견인 기계의 ISOBUS 디스플레이를 통해 작동하거나, 기계 컨트롤러 및 기계 제조사의 작동 터미널을 통해 독점적으로 작동할 수 있는 ISOBUS 게이트웨이 선택 옵션입니다. 모든 버전에는 표준 작동 기능과 상태 디스플레이와 함께 다양한 서비스 및 진단 메뉴가 있습니다.

ADSteer Profi의 이점 한눈에 보기

튼튼하고 강한 내구성

강한 내구성 및 낮은 고장 가능성

고장이 발생하기 쉬운 외부 기기와 불필요한 막대 시스템이 없는 ADSteer Profi는 안심하고 오프로드에서 사용할 수 있는 제품으로, 온로드뿐 아니라 혹독한 환경에서의 오프로드에도 투입 가능한 내구성 강한 하위 시스템입니다.

더 높아진 유연성

ADSteer를 사용하면 U링크, 매듭이나 볼 매듭에 구애받지 않고 작업 기계나 트레일러를 어느 견인 차량과도 결합할 수 있습니다. 다양한 기계 플리트에 투입 가능합니다!

자원 보존

높은 환경 책임성

ADSteer를 사용하면 조종 각도, 지상 간격 및 PTO 간격을 극대화할 수 있습니다. 즉, 당사의 정교한 하이닥 추가 조종 장치는 최적의 조종성을 선사하는 동시에 타이어에 최대한 부드럽게 작용합니다. 

기능상 안전

높은 기능상 안전

당사의 광범위한 소프트웨어는 정확한 제어로 가장 신뢰할 수 있는 조종을 보장하며, 최고 PL d(EN ISO 13849) 및 AgPLd(ISO 25119)의 안전 요건을 준수합니다.

상시 상담 환영!

지금 바로 하이닥 전문가 팀에 문의하여 상담을 예약하세요!

상담 예약하기