유체 관리에 필수적인 유체 상태 모니터링

예방적 시스템 유지보수를 위한 핵심 솔루션을 제공하는 하이닥

깨끗한 유체는 시스템의 안정적인 작동에 필수적입니다. 이 사실을 잘 알고 있는 여러 기업들은 유체 조절, 유체 분석 및 깨끗한 오일 충진을 중요하게 여깁니다. 하지만 유체가 정말 '깨끗'한 상태란 어떤 상태일까요? 유체가 청결하려면 어떤 요구 사항을 충족해야 할까요? 상태 기반 유지보수와 결함 없이 작동하는 시스템 구성품은 높은 생산성의 기본 조건입니다. 유체 모니터링을 실시하면 손상을 조기에 감지하고 시스템 가동 중단 시간을 방지할 수 있습니다. 지금 자세히 알아보세요.

4 최소 읽기 시간

Topics & Products Automation & IIoT

믿을 수 있고 효율적인 디지털 솔루션: 하이닥의 스마트 상태 모니터링

상태 모니터링의 원리: 지금 동영상 시청

오염된 유체로 인한 값비싼 결과오염을 무시하지 말아야 하는 이유

유압 시스템과 윤활 시스템에 위험이 초래됩니다! 유체 오염은 치명적인 구성품 손상과 예기치 않은 시스템 가동 중단 시간을 초래합니다. 부적절한 윤활은 시스템 부품 마모를 가속화하고 높은 비용을 야기합니다.

단, 유의해야 하는 오염에는 두 가지가 있음을 명심하세요. 입자 오염은 유체에 함유된 입자가 구성품 손상과 필터 엘리먼트 폐색을 초래하는 경우입니다. 반면 오일에 수분이 침투하여 일어나는 오염을 수용성 오염이라고 합니다. 이로 인해 산화가 심화되어 펌프, 밸브와 드라이브에 녹이 발생합니다. 하지만 걱정하지 마세요. 하이닥이 이에 대처할 수 있는 솔루션을 제공해 드립니다.

솔루션: 하이닥의 유체 상태 모니터링깨끗한 유체는 기계를 고장으로부터 보호합니다

오염은 일반적으로 발생하는 현상으로, 완벽하게 방지하기가 어렵습니다. 중요한 것은 이를 빨리 발견하여 필요한 조치를 조기에 취함으로써 추가적인 손상을 방지하는 것입니다. 솔루션은 명백합니다. 대부분 스마트 센서를 통한 지속적인 상태 모니터링이 이에 도움이 됩니다. 이동식 사용을 위한 시스템 솔루션 등의 시스템 솔루션 또한 하이닥 제품군의 일부입니다. 모니터링과 청소를 하나의 시스템으로 해결하고 싶으신가요? 문제 없습니다. 하이닥이 우회류를 위한 종합 솔루션을 제공해 드립니다.

이러한 지능적 솔루션을 사용하면 오염을 즉시 감지하여 제거할 수 있습니다. 이를 통해 예측적 유지보수와 서비스 작업 계획으로 문제를 해결하기 위한 단계를 밟을 수 있습니다. 가장 높은 청결 등급을 달성할 수 있는 유체용 제품군을 알아보세요.

유체 상태 모니터링을 위한 하이닥 센서

하이닥 ContaminationSen­sor 1000

하이닥의 유체 센서 CS 1000은 오일의 초미세 입자 오염을 모니터링합니다. 지정된 한계값이 초과되면 이 사실을 예방적으로 알리기 위해 자동 알림이 전송됩니다. 시스템 상태를 안정적으로 모니터링할 수 있도록 완벽하게 설계되었습니다. 

하이닥 CS 1000에 관한 자세한 정보

하이닥 MetallicContamina­tionSensor 1000

기어박스와 드라이브 트레인의 마모를 일찌감치 감지하고 싶으신가요? 하이닥이 적합한 솔루션을 제공합니다. MCS 1000은 유도 측정을 통해 유체에 함유된 금속 입자를 셉니다. 이 제품은 특히 산업용 대형 기어박스, 펌프와 베어링 시스템에 적합합니다.

하이닥 MCS 1000에 관한 자세한 정보

하이닥 AquaSensor 1000

정밀하고 영구적인 온라인 솔루션인 하이닥의 AquaSensor 1000은 오일 내 수분의 온라인 감지를 위한 완벽한 제품입니다. 이 제품을 사용하면 포화 수준과 온도를 측정하여 수분 문제에 조기에 대처할 수 있습니다.

HYDACLAB® HLB 1400

올인원 센서: HYDACLAB®은 일반유 및 바이오유의 온도, 수분 포화, 전도성과 유전율을 모니터링합니다. 이처럼 이 제품은 여러 응용 분야에 사용할 수 있는 종합 스마트 솔루션입니다.

HYDACLAB® HLB 1400에 관한 자세한 정보

하이닥 FluidMonitoring Module

기계를 설정했지만, 상태 모니터링 모듈이 아직 없으신가요? 하이닥이 FMM 블록에 즉시 연결할 수 있는 수동 유체 조절을 제공합니다. 즉, 하이닥은 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 솔루션을 제공해 드립니다.

HYDAC FMM에 관한 자세한 정보

 

하이닥 ConditionSensorIn­terface CSI-C-11

CSI-C-11은 센서를 위한 인터페이스입니다. 이 이 인터페이스는 WLAN, 이더넷과 필드버스(Modbus®) 를 통해 센서 판독값을 안정적으로 전송하고 이메일 알림을 발송합니다. CSI-C-11은 데이터를 상시 안전하게 저장합니다. 유체 센서의 알림 한계는 직접 설정하여 기계를 완벽하게 모니터링할 수 있습니다.

하이닥 CSI-C-11에 관한 자세한 정보

유체 상태 모니터링을 위한 하이닥 시스템 솔루션

하이닥 오염 측정 센서 모듈

원하는 조합을 선택하세요. 하이닥의 온라인 상태 모니터링 시스템은 고객의 요건에 부합하도록 자유롭게 맞춤화할 수 있습니다. 실제로 필요한 센서를 직접 정하실 수 있습니다. 즉, CSM-E는 활성 유체 조절과 함께 콤팩트하고 비용 효과적인 상태 모니터링 솔루션으로서 설치할 수 있습니다.

하이닥 CSM-E에 대한 상세 정보

하이닥 Fluid Control Unit 1000

모바일 솔루션을 찾고 계신가요? 그렇다면 FCU 1000을 고려하세요. 이 제품은 유압 시스템의 고체 입자 오염, 수분 함유량과 유체 온도를 일시적으로 측정하기 위한 휴대용 서비스 기구로 사용됩니다. 하이닥의 FluidMonitoring 소프트웨어를 사용하여 PC에서 데이터를 분석할 수 있습니다.

하이닥 FCU 1000에 관한 자세한 정보

 

하이닥 ConditionMonitoring Package 4000

온전한 유체 모니터링을 위한 하이닥의 솔루션입니다. CMP에는 입자 오염, 금속 입자 및 수분 포화를 측정할 수 있는 센서가 갖춰져 있습니다. 통합 네트워크 인터페이스와 데이터 로깅 도구를 사용하면 기존 시스템에 간단하게 설치할 수 있습니다.

하이닥 CMP4000에 관한 자세한 정보

하이닥의 유체 모니터링 및 세척용 결합 솔루션

하이닥 MobileFiltrationUnit 10 Premium

충진, 플러싱과 세척은 하이닥의 이동식 서비스 유닛이 수행하는 주요 작업입니다. 하이닥 MFU 10은 우회류에서도 유압 시스템을 관리합니다. 통합된 CS 1000 센서와 이 제품을 함께 활용하면 유체의 고체 입자 오염조차 개입 없이 모니터링할 수 있습니다.

하이닥 MFU-10P에 관한 자세한 정보

하이닥 OffLineFilter 5 CM

하이닥의 OLF 5 시리즈는 우회류에서 유압유의 미세 여과를 담당합니다. 하이닥 상태 모니터링 모델의 소리가 마음에 드시나요? 이 모델은 청결 등급을 파악하고 목표 청결도에 부합하는 깨끗한 오일을 지속적으로 공급합니다. 필요에 가장 적합한 모델을 선택하세요.

하이닥 OLF-5-CM에 관한 자세한 정보

하이닥 OffLine Filter 15-60 CM

유압 시스템과 윤활 시스템에서 고정식으로 사용하도록 설계된 하이닥의 OLF 15/30/45/60 시리즈 바이패스 필터는 다량의 오일을 처리할 수 있습니다. 이를 통해 지정한 목표 청결도에 부합하는 에너지 최적화된 세척이 가능합니다. 이러한 제품을 원하는 센서로 업그레이드할 수도 있습니다.

하이닥 OLF-15-60-CM에 관한 자세한 정보

유체 상태 모니터링 응용 분야 유체 분야의 전문가, 하이닥

테스트벤치 및 플러싱 굴착 장치 기술

높은 부품 품질이라는 목표를 달성하기 위해서는 시스템이 깨끗하고 효율적으로 실행되어야 합니다. 하이닥은 ISO 4406에 따른 테스트벤치용 종합 서비스를 지능적 시스템 모니터링과 함께 제공합니다. 하이닥은 밸브, 펌프, 기어박스의 플러싱과 플러싱 장비의 모니터링을 지원합니다. 청결도는 ISO 18413에 따라 측정됩니다. 하이닥과의 협력에 따르는 주된 이점은 품질 관리와 설계 검증입니다.  

테스트벤치 기술에 관한 자세한 정보

유압 시스템 및 윤활 시스템

유압 시스템과 윤활 시스템은 모든 이동식 및 산업 응용 분야에 사용됩니다. 따라서 지속적인 시스템 가용성이 한층 더 중요합니다. 쉽게 통합 가능한 하이닥의 센서와 솔루션을 사용하면 시스템의 효율성을 극대화할 수 있습니다. 또 다른 이점은 상태 모니터링을 통한 손상의 조기 감지로 작동 비용을 절감할 수 있다는 것입니다. 오일 플랫폼, 풍력 터빈 또는 건설 현장에서 원격 모니터링을 활용하여 상시 모든 요소를 확인할 수 있습니다.

시스템 기술에 관한 자세한 정보

이점 유체 상태 모니터링

상태 모니터링으로 시스템 가동 중단 시간을 방지하고 소재 소모를 줄이세요.

생산성 증대

시스템 가동 중단 시간을 방지하여 재료 소모와 비용을 줄일 수 있습니다.

지속적인 상태 모니터링으로 유체 서비스 수명을 연장하세요.

유체 서비스 수명 연장

오일 청결도가 높으므로 유체 변경 빈도가 낮아져 시간과 비용이 절약됩니다. 

유체 오염을 조기에 감지하여 계획 가능한 공정과 최상의 품질을 보장합니다.

높은 공정 신뢰성

신뢰성 높은 모니터링으로 유체 오염을 조기에 감지할 수 있습니다. 이로 인해 공정을 원활하게 실행하고 완벽한 품질을 보장할 수 있습니다.

재료와 유체를 효율적으로 활용하면 더욱 지속 가능한 생산이 가능합니다.

지속 가능한 생산

재료와 유체를 효율적으로 활용하면 더욱 지속 가능한 생산이 가능합니다.

예방적 서비스 및 유지보수 계획  당사의 시스템을 활용하면 예측적 유지보수가 가능합니다. 이제 높은 서비스 및 유지보수 비용에 작별을 고하세요.

예방적 서비스 및 유지보수 계획

당사의 시스템은 예측적 유지보수를 가능하게 합니다. 이제 높은 서비스 및 유지보수 비용에 작별을 고하세요.

신중한 상태 모니터링을 통해 긴 서비스 수명과 높은 구성품 품질을 확보하세요.

긴 서비스 수명과 높은 구성품 품질

오염된 유체는 마모 및 오작동 증가를 초래합니다. 하지만 정확한 모니터링 덕분에 이 또한 곧 과거의 일이 될 것입니다.

FAQ

어떤 유체 매개변수를 모니터링할 수 있나요?

하이닥의 센서와 시스템은 다음의의 유체 매개변수를 모니터링합니다.

  • 오염
  • 오일 상태
  • 함수량
  • 온도
  • 전도성
  • 금속 마모
  • 유전율

 

예측적 유지보수란 무엇인가요?

예측적 유지보수는 시스템 상태에 따라 유지보수 일정을 수립하는 것을 의미합니다. 상태 관련 매개변수를 모니터링함으로써 기계 유지보수를 정확하게 계획하여 갑작스러운 가동 중단 시간을 방지할 수 있습니다.

측정 데이터를 내 PC나 모바일 기기로 전송할 수 있나요?

모든 측정 데이터는 여러 인터페이스를 통해 PC나 스마트폰으로 손쉽게 전송할 수 있습니다. 하이닥은 다양한 선택 옵션을 제공합니다. 고객의 자체 클라우드 또는 상응하는 하이닥 클라우드에 통합할 수도 있습니다.

유체 및 상태 모니터링 브로셔 하이닥의 센서 및 모니터링 시스템의 개요를 한눈에 볼 수 있습니다.

하이닥의 유체 상태 모니터링 전문가가 여러분의 질문에 기꺼이 답해 드립니다.

하이닥의 지능적 유체 상태 모니터링

지금 문의하세요

이 주제에 관한 기사 더 보기

Topics & Products
| 3 최소 읽기 시간

깨끗한 유체는 시스템의 안정적인 작동에 기본 요소입니다. 이 사실을 잘 알고 있는 여러 기업들은 깨끗한 오일, 유체 컨디셔닝 및 유체 분석에 가치를 두고 있습니다. 하지만 유체가 정말 '깨끗'한 상태란 어떤 상태일까요? 유체의 청결도에 대한 요건은 무엇일까요? 하이닥의 전문가들은 고객의 비용 절감을 위한 맞춤 전략을 수립해 드립니다. 자세히 알아보세요!