효율적인 건설 기계 냉각: 팬 모터의 가변 용량 펌프가 비용 효율성을 높이는 방법

이 솔루션은 실제로 필요한 에너지만 생성합니다

에너지 가격이 상승하고 있으며 이는 대형 건설 기계 냉각에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 유압 팬 모터로 작업하는 경우 대부분 비효율적인 고정 용량 펌프가 사용됩니다. 이러한 고정 용량 펌프는 필요 이상의 에너지를 생성하므로 비효율적입니다. 극히 일부 부하 상황에서만 필요한 최대 유량을 지속적으로 유지합니다. 이의 대안은 전자 부하 감지 기능이 있는 가변 용량 펌프이지만, 이러한 펌프는 비용이 많이 들고 펌프 제어에 필요한 밸브가 지나치게 복잡하고 비쌉니다. 하지만 더 이상은 아닙니다. 하이닥이 개발한 혁신적인 PPDB08PZ-01 콤비네이션 밸브는 가변 용량 펌프를 더 경제적으로 만들어 줍니다.

4 최소 읽기 시간

Topics & Products Mobile working machines

All-in-One: 전자 부하 감지 기능을 탑재한 하이닥 콤비네이션 밸브

Contact us now

팬 모터를 냉각하기 위해 어떤 펌프를 사용해야 할까요?고정 용량 펌프는 비효율적입니다.

건설 기계의 열 관리를 위해서는 가변 회전 속도를 통해 필요한 만큼의 냉각 성능을 제공할 수 있는 유압 팬 모터가 설치됩니다. 비례 바이패스 컨트롤러 와 고정 용량 펌프 조합은 이러한 경우에 적합하지 않습니다. 이 조합은 팬 모터에 필요하지 않은 유량을 바이패스 밸브에 통과시켜서 높은 스로틀 손실을 유발하여 에너지를 낭비합니다. 하지만 압력 제어 펌프와 복잡한 펌프 제어 장치는 너무 비싸기 때문에 비용을 감소 하기 위한 것은 그 자체로 의미가 있습니다 그래서 사람들은 고정 용량 펌프의 비효율성을 용인 합니다.

가변 용량 펌프를 이용한 팬 모터를 효과적으로 만드는 혁신드디어 비용 효율성을 갖추다: 하이닥 콤비네이션 밸브가 장착된 가변 용량 펌프

압력 제어 펌프의 이점은 명백합니다. 이 펌프는 적은 에너지 소비 , 필요에 따른 동력 공급, 고효율성, 냉각 대상 매체가 최적의 작동 온도에서 작동할 수 있으므로 디젤 엔진 배기가스도 저감됩니다. 이러한 특성은 건설 기계의 지속 가능성과 에너지 효율을 높이는 중요한 요소입니다. 이전에는 부하 감지 제어와 외부 파일럿 밸브를 사용해야만 가능했지만, 하이닥은 이제 이 모든 것을 가능하게 하는 밸브를 선보입니다.

하이닥이 새롭게 개발한;단 하나의 밸브로 전자식 부하 감지 기능이 있는 가변 용량 펌프를 작동할 수 있습니다. 하이닥의 전자비례식 회전 각도 제어 밸브는 작고 저렴하며 효율적인 솔루션입니다. 따라서 가변 용량 펌프를 재검토할 필요가 있습니다. 이 제품의 보다 저렴한 밸브 비용과 에너지 소비 감소는 압력조절식 펌프에 소요된 투자 비용을 빠르게 회수할 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 에너지 요금이 지속적으로 증가하는 오늘날 이 제품을 활용하면 미래에 효과적으로 대비할 수 있습니다.

Contact us now
 

하이닥 PPDB08PZ-01 콤비네이션 밸브의 작동 방식기술 설명

  • 펌프 압력의 폐쇄루프 제어:콤비네이션 밸브는 펌프 출구 압력을 측정하고 펌프 회전 각도를 직접 제어하여 펌프 압력의 폐쇄 루프 비례 제어를 실현합니다.
  • 기계식 펌프 압력 설정:밸브는 역의 성능 곡선을 가집니다. 즉, 솔레노이드 전류가 0일 때 펌프 압력은 최대값에 도달합니다. 밸브에서 이 값을 기계식으로 설정할 수 있습니다.
  • 압력 측정 및 유량 설정:카트리지 밸브가 부하 감지 제어와 외부 원격 밸브를 대체합니다. 카트리지 밸브는 펌프 연결부의 압력을 측정하고 회전 각도 액추에이터의 압력을 직접 변경하여 필요한 유량을 설정합니다.

이점 하이닥 콤비네이션 밸브의 이점

아이콘: 지구를 들고 있는 누군가의 손(에너지 효율성과 지속 가능성을 상징함).

에너지 효율적

압력 제어 펌프와 하이닥 콤비네이션 밸브를 사용하면 적정 냉각 성능을 유지할 수 있는 필요한 유량만 생성할 수 있습니다. 따라서 전반적으로 구동 에너지 낭비를 방지할 수 있습니다.
 

전환 화살표가 있는 사람들의 아이콘(하이닥이 콤비네이션 밸브에 관하여 제공하는 종합적인 고객 지원을 상징함).

맞춤화

하이닥은 고객과의 포괄적인 상담만큼 기술 혁신을 중요한 가치로 생각합니다. 따라서 하이닥은 고객의 건설 기계 냉각 공정의 효율성 제고를 적극적으로 지원합니다.

아이콘: 'CO2'라고 쓰인 발자국(압력조절식 펌프 덕분에 감소된 에너지 요구량을 상징함)

배출 감소

펌프의 유량이 조절되므로 필요한 에너지가 감소합니다. 전자 부하 감지 기능으로 에너지 요구량과 비용을 줄일 수 있습니다.
 

냉각 시스템의 효율성 향상

하이닥의 혁신적인 펌프 제어에 대해 자세히 알아보세요. 당사 전문가들이 직접 도움을 드립니다.

Contact us now