パイロット制御のためのバルブ技術
パイロット制御システムの構成はHYDACにお任せください
HYDACの革新的なバルブ技術にお任せください。弊社のコンポーネントやシステムは、電子信号を油圧機能に動的に変換することができます。精密な制御により、信号の変化がほんのわずかであっても、機械の正確な反応を可能にします。
パイロット制御システムのためのダイナミックで堅牢かつ省スペースのバルブソリューション
スペースの最適化 パイロット制御システムに欠かせない、省スペースの油圧ソリューション
重量に制限があることや、スペースが限られていることは、パイロット制御システムの統合方法に大きな影響を与えることがあります。特にコンパクトなミニショベルカーでは、スペース不足が深刻です。つまり、最も省スペースな油圧ソリューションが好まれ、コンパクトな設計のバルブソリューションが強く求められているのです。
効率性と動性 要求が多いアプリケーションに対応するバルブソリューション
機械の稼働率を高めるためには、様々な環境条件下でも堅牢で長持ちするバルブが必要です。また、非常時運転での動力源としてアキュムレータを確保するために漏れ損失を低減させることや、システムの効率的な寸法設定を行うこともとても重要です。さらにもう1つ重要な要素があります。急激な方向転換を実現するために、動的なバルブが必要です。
オートメーション オートメーションソリューションの基礎となる革新的な比例技術
自動機械が受け入れられるには、ユーザーが手動操作モードに切り替えても、従来のソリューションと変わらない制御レベルを実感できることが必要です。部分的な自動化の傾向やアシストシステムの導入により、作業用油圧機器は電子油圧式リモート制御システムへの変更を余儀なくされています。使用される比例バルブは厳しい要件を満たす必要があります。
コスト削減 複雑なパイロット制御ブロックによるコストの増加
パイロット制御システムが作業用油圧機器から直接供給を受ける場合には、減圧バルブが必要になります。このバルブの一次側接続部には、最大420 barの全動作圧力がかかります。そのため、パイロット制御ブロックはスチール製にしなければなりません。特に複雑なブロックの場合には、アルミニウム製のコンポーネントと比べてコストが増加します。コストを削減するために、革新的な設計により、より軽量で安価なブロックを使用することができます。
お客様のご要望に応じた最適なバルブソリューションお客様の課題に取り組むためのソリューションを持つHYDAC
上記のような課題があるため、弊社は特に比例技術に関するバルブソリューションの開発を続けています。 この製品範囲をベースに、HYDACは個々のコンポーネントを使用するだけでなく、油圧アキュムレーター、統合フィルター、センサーなどの異なるコンポーネントを組み合わせて、統合制御システムを構成することができます。
弊社のソリューション:HYDACの比例式および切替バルブ
弊社のソレノイドバルブが持つ特別な機能のメリット
HYDACによるパイロット制御システム用の比例減圧バルブと方向制御バルブの製品範囲には、小さなスペースで高い出力密度を実現できるコンポーネントがあります。切替バルブおよび比例バルブは、お客様のモバイル式機械のそのままの環境条件に合うように構成された高品質のソレノイドをベースにしています。ここで使用されたソレノイドシステムに数々の環境テストを行ったことで、この分野のアプリケーションにおけるコンポーネントの堅牢性が確認されています。これにより必要なテストの数が減るため、機械に使用するバルブの承認が簡単になります。低インダクタンスのコンパクトなソレノイドで、応答性とパワーを両立した切替特性を実現します。
電子油圧式パイロット制御のための比例式圧力制御バルブ
HYDACのパイロット制御システム用の比例式圧力制御バルブは、直動式の構造原理を一貫して適用しているため、漏れが少なくなっています。この特性は、パイロット制御システムをアキュムレーターを動力源として非常時運転する場合に特にメリットがあります。比例バルブのリモート制御用に電気によるディザの幅広いパラメーターが可能であるため、ユーザーはパイロット圧に特定のレベルのノイズを作り出すことができます。油圧機器にディザを加えると、メインスプールの摩擦が低減し、性能曲線のヒステリシスが縮小します。これは正確な機械制御に直結し、アシストや自動化システムを容易に実現するための基礎となるものです。インダクタンスが低いパイロットバルブが持つ高いダイナミズムと、幅広い公称体積流量範囲により、作業用油圧機器全体の応答性を向上させます。
パイロット制御のための弊社の幅広いバルブ製品
ミニショベルカーから採掘用ショベルカーまで幅広いアプリケーションに対応するHYDAC比例式圧力制御バルブ
HYDAC比例式圧力制御バルブPDRC04T30D-01
このバルブは、最大4 l/minのパイロット流量を作り出し、およそ20 tまでのショベルカーに使用することができます。
HYDAC比例式圧力制御バルブPDRC05S30A-14
HYDAC減圧バルブは、最大12 l/minのパイロット流量と、およそ20 tから100 tまでのショベルカーに適しています。このバルブは性能範囲とユニークなサイズが印象的です。
HYDAC比例式圧力制御バルブPDR08-02
緊急作動オプション付き:最大17 l/minのパイロット流量に対応するこのHYDACバルブは、
20 t~100 tのショベルカーで使用されます。
HYDAC比例式圧力制御バルブPDR10830
100 t以上の掘削用ショベルカー用:このバルブはパイロット流量40 l/minに対応し、緊急作動のオプションもあります。
安全回路用のHYDAC切替バルブ
HYDAC切替バルブWK08C-55またはWK08L-55
流量17 l/minまたは22 l/min用 - 制御マニホールド上のモジュール寸法を小さくするためのコンパクトなコイルを使用。
HYDAC切替バルブWK06J
超小型バルブとソレノイドシステム:HYDAC切替バルブWK06Jは、そのコンパクトな設計とソレノイドインダクタンスの最適化による切替時間の少なさが特長です。
高圧油圧系統からパイロット制御システムに供給を行うために用いる、耐汚染性を向上させたHYDAC減圧バルブ
HYDAC減圧バルブDR06-01
非常にコンパクトなHYDAC減圧バルブDR06-01は、最大15 l/minまでの流量に適しています。
HYDAC減圧バルブ
DR08P-01
このパイロット制御バルブは、最大60 l/minの流量に対応し、特殊な材料を使用しているため特に汚染に強くなっています。
HYDAC減圧バルブDR10X-01
30 l/minまでの流量に対応:高圧接続部を外郭に取り付けられたネジ式継手に変更することで、より軽量で安価なアルミニウムブロックを使用することができます。