流体を脱水する3つのヒント
流体を脱水する3つヒントをお読みください。油中に水分があると、油の溶解能力が尽きて流体が乳白色になる前に、システムに損傷を与えてしまいます。
流体の汚染物質は肉眼では見えないことが多く、危険性をはらんでいます。コンタミネーションが原因となる機械故障が多く発生しています。すぐにその被害が現れることはまれですが、コンタミネーションにより流体の潤滑性や保護特性が急速に失われます。その結果、油消費量、腐食、キャビテーションが増加し、部品の摩耗が激しくなります。これは、不必要な保守業者の手配や二酸化炭素排出量の増加につながります。この悪循環を断ち切る必要があります。流体を脱水する3つヒントをお読みください。油中に水分があると、油の溶解能力が尽きて流体が乳白色になる前に、システムに損傷を与えてしまいます。
システムのパフォーマンスを低下させる要因油中のコンタミネーション
油中のコンタミネーションはダウンタイムを引き起こします流体の保護特性と潤滑特性を破壊することが理由です
流体や気体の汚染物質は、流体の老化を早めます。これは、油がシステムをスムーズに動作させるために必要な保護特性と潤滑特性を失うことを意味します。その結果生じる腐食およびキャビテーションにより、使用部品が損傷します。より急速に摩耗することから、交換頻度が高まり、環境負荷および経済負荷につながります。本来不要な保守業者の手配により、システムの可用性も低下します。
油の寿命、そして部品の寿命を延ばすためには、水分と気体を効果的に分離することが唯一の解決策となります。これにより、コストと資源を節約できます。
水分を適切に調整する方法適切なテクノロジーで清浄度目標を達成
適切なソリューションの選択は、システムのタイプ、流体特性、流量、混入する水分・気体の量など、多くの要因によって異なります。水分をベストな状態にするために、相談する価値はあります。私たちは最新の分離プロセスを使用し、遊離水、溶解水、ガス、空気を効率的に分離することができます。私たちの製品範囲は、持続可能性とさまざまなテクノロジーに焦点を当てており、あらゆる用途に適したオイルコンディショニングソリューションを提供しています。
流体を脱水する3つのヒント
第一のヒント:結合コアレッサは遊離水と乳化水で効率的に機能します
作動油からの遊離水や乳化水の除去に関しては、当社のコアレッサにお任せください。
仕組み
エマルジョンからの小さな水滴が結合用の繊維に付着します。繊維や繊維のノード上で他の水滴と結合することで、より大きな水滴へと成長します。これらの水滴は重力によって、または重力と特殊な分離要素によりハウジング内で分離されます。水はハウジングの底部にたまり、バルブを開けることで排出されます。
HYDACコアレッサOLS
OffLine Separator OLSは、ユニットとして、または単に結合用のハウジングとして利用できます。密度が950 kg/m3未満の作動油よび潤滑油に適しています。320 mm²/秒 (5...15 ℓ/分) 未満の流量用に設計された結合エレメントおよび分離エレメントが使用されています。
HYDACコアレッサMVH-C
作動油と潤滑油は、是非当社の中粘度ハウジングコアレッサMVH-CとAquaXエレメント技術をご使用ください。追加の分離エレメントなしでエマルジョンを分離します。このコアレッサは、950 kg/m3未満の密度、および46 mm/秒 (40...720 ℓ/分) 未満および320 mm²/秒 (10...320 ℓ/min) 未満の流量用に設計されています。
第二のヒント:脱水と脱気真空法:油にダメージを与えずに水分と気体を除去
当社のFAMユニットは、脱水・脱気に関する万能装置です。作動油から固体コンタミネーション、遊離水、溶解水、気体を除去します。30年以上にわたり、さまざまな用途において成功を収めており、その信頼性と耐久性が特徴です。
仕組み
乾燥した空気流が真空コラム内で湿った油と接触します。これにより、水分が作動油から空気に移され、油が乾燥します。真空によって遊離ガスと溶解ガス/空気が分離されます。作動油がユニットから排出される前に、粒子フィルタで粒子が取り除かれます。
HYDAC FAM 5脱水ユニット
柔軟性とモバイル性:HYDAC FluidAqua Mobil 5 (5 ℓ/分) は、その小型軽量設計によりサービス作業に理想的なツールです。
HYDAC FAM 10/15脱水ユニット
最大15 ℓ/分のFluidAqua Mobil 10シリーズは、SkydrolやHyjetなどの航空用流体に最適です。
HYDAC脱水ユニットFAM 3000
最大95 l/minのFAM 3000シリーズのユニットは、最大の分離率と、水の投入量が多い状況での迅速な脱水と脱気を提供します。
第三のヒント:超吸水体より高い清浄度レベル:これらのフィルタエレメントは水分を吸着します。
Aquamicron のフィルタエレメントは、小型タンク内の残留水を除去するための理想的なソリューションです(油交換後など)。
仕組み
Aquamicron フィルタエレメントは、遊離水を高粘性ゲル(超吸収体)に変換します。下流側のフィルタ層は、ゲルが油中に混入するのを防ぎます。吸着した水分は、圧力を上げても再び放出されることはありません。この超吸水体は鉱物油や合成エステルに溶けません。
水分離機能(高吸水性高分子)内蔵のHYDACフィルタソリューション
HYDACの高品質フィルタエレメントにお任せください!遊離水を分離するための具体的なソリューションを提供します。流体のプロフェッショナルが提供するフィルトレーション技術により、油圧部品の摩耗を最小限に抑えることができます。