HYDAC 油圧トレーナー

一流かつ実践的な油圧トレーニング向けの最新式トレーニング装置

理論的教育の支援および効果的なトレーニング実施を目的として、HYDAC は実践的な HHT2 油圧トレーニングパッケージを開発しました。

6 記事を読む時間の目安

Topics & Products Automation & IIoT

油圧装置の実践、最新かつインタラクティブ

油圧トレーナー HHT2 は、工業グレードで設計され、現在生産されている堅牢な HYDAC 製コンポーネントを使用しており、幅広いオプションと対応するトレーニング演習により、油圧というトピックに対する総合的な戦略を提供します。

必要に応じてワークパッケージを自由に選択できるため、油圧をテーマとしたさまざまなコンテンツを教えることができます。

  • 手動式の標準油圧装置
  • 電気油圧装置
  • 比例調節技術
  • 測定機器
  • 開ループおよび閉ループの課題に幅広く対応する PLC パッケージ
  • デジタルパッケージ 4.0 によるコネクティビティの拡張

独立して使用可能な 1 台または 2 台のワークステーションにより、すべての油圧トレーニングの課題を 1 台の装置にマッピングできます。油圧トレーナー HHT2 を使用すると油圧装置を実践的に体験でき、1 グループ最大 6 人の参加者が、理論的知識をすばやく、簡単に、手際よく、そして楽しく活用する方法を同時に学べます。

HYDAC 油圧トレーナーは、堅牢な産業用コンポーネントを使用して、統合された包括的戦略を提供します。油圧トレーニングの課題すべてを 1 台の装置にマッピングできます。

技術的特徴、油圧トレーナー HHT2

Power unit

  • Speed-controlled KINESYS power unit for 230 V / 50 Hz, no three-phase current needed
  • Low-noise pump (<50 dBa at 1-metre distance)
  • Flow rate 3.7 l/min per workstation
  • Pressure ports can be switched separately
  • Non-adjustable maximum pressure limit
  • Automatic depressurisation of tank during switching
  • Other voltage ranges on request

コンポーネント

  • HYDAC 製品群の産業用コンポーネント (実用品)
  • プロファイルウォールに自由に配置可能
  • 特許取得済みの取り付けシステム
  • 陽極酸化アルミニウムブロックによる魅力的な外観

HYDAC 油圧トレーニングパッケージの利点の概要

  • 業界をリードするメーカー HYDAC の 工業用グレードの堅牢なコンポーネントを使用し
  • 必要に応じて油圧ワークパッケージを 選択できるため、 さまざまなトピックを学習できます
  • トレーナー、パワーユニット、コンポーネント、 トレーニングの課題、連絡先など、 すべてを単一のソースから提供する、考え抜かれたトータルコンセプト
  • フォルムと機能の 見事な融合
  • 可変速駆動ユニットにより、 非常に静かで省エネの油圧トレーニング装置
  • シンプルな操作と 工具不要の回路設計
  • 高耐久で 低漏洩の 産業用コネクタ
  • モジュール式で、 柔軟性と拡張性を実現
  • 追加コンポーネントの カスタム統合が 簡単
  • 引き出し式キャビネットと ホースホルダーですっきり収納
  • 専門家による試運転と 現場での指導が可能

HYDAC は油圧トレーナー HHT2 の追加サービスを提供

  • トレーニング装置での各種演習
  • 試運転パッケージ
  • HYDAC が油圧トレーニング装置をメンテナンス
  • 基礎油圧トレーニングコース
  • 上級油圧セミナー
  • 油圧システムと制御技術
  • 専門サービス関連セミナー
  • eラーニング特別コース

よくある質問 (FAQ)

トレーナーからはどの程度の音が出ますか?オンにしたときに会話や詳しい説明ができますか?

油圧トレーナーを設計する際、特に配慮したのが騒音です。周波数可変ユニットをシステムに使用することで、音圧レベル 46 ~ 50 dBA (距離 1 m) を実現しました。このため、トレーナーのスイッチが入っていても問題なく会話ができます。

装置にはどのような電源が必要ですか?

油圧トレーナーの内蔵電源ユニットは、通常のソケット (Schuko) に対応しています (1x 230 V、50 Hz)。このため、三相接続は必要ありません。その他のバージョン、その他の電圧にも対応しています。詳細についてはお問い合わせください。詳細については、HHT2 油圧トレーナー製品カタログをご覧ください。

一方、モバイルトレーニング用の電源ユニットは三相 (400V x 3、50 Hz) が必要で、CEE 400 V 16 A ソケットが必要です。製品カタログ: 荷重検出をご覧ください。

トレーナーはどのような圧力範囲と流量範囲で動作しますか?

油圧トレーナーのパワーパックは、ワークステーションあたり 3.7 l//分を供給します。演習時の動作圧力は 0 ~ 60 bar です。圧力レベルは 70 bar に制限されています。詳細については、HHT2 油圧トレーナー製品カタログをご覧ください。

充填に必要なオイル、電源ユニットに必要なオイルの量を教えてください。

油圧トレーナーのタンク容量は 20 リットルです。タンクへの充填には、クリーンオイルISO VG 32 (DIN 51524 T1 + T2 に準拠した作動油、油温 40℃ で粘度範囲 32 mm²/秒) を使用します。詳細および起動手順については、油圧式トレーナーの取扱説明書を参照してください。

コンポーネントを壁に取り付ける方法はどのようなものですか?

コンポーネントをプロファイルウォールに取り付けるには、特別に設計されたブラケットを使用します。バルブの組み立て、分解は工具を使わずに行えます。コンポーネントは、固定システムを使用してプロファイルウォールに自由に配置できます。

トレーナーは移動可能ですか?

油圧トレーナーは移動可能です。ポリアミド製の回転式キャスターを 4 個装備しています。

ドアを通り抜けることができますか?

はい。通常のドアであれば問題なくトレーナーを押して通過させることができます (寸法を参照)。

トレーナーの重さや大きさ (寸法) は?

油圧式トレーナーの重量は 465 kgです。
寸法: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (長さ x 幅 x 高さ)

一度にすべてを購入する必要がありますか?トレーナーはどのようなトレーニング領域に対応していますか?

すべてのバージョンやコンポーネントを入手する必要はありません。さまざまなレベルの設計と構成があります。このシステムはモジュール式で、トレーニングのニーズに応じてアップグレードや調整が可能です。詳細については、お問い合わせください。

アップグレードオプションにはどのようなものがありますか?

幅広いアップグレードオプションが利用可能です。コンポーネントには、以下のカテゴリーがあります。

  • 手動操作による標準的な油圧装置
  • 電気油圧式バルブ
  • リレースイッチボックス
  • プログラム可能なメモリ制御
  • 比例調節技術
  • デジタルパッケージ 4.0
  • 移動式制御ブロック (オープン/クローズドセンター)
  • 荷重検出ユニット
  • 各種機能モジュール

トレーナーで作業・トレーニングできる人数は?

ワークステーションあたり 3 人が推奨されています。2 台のワークステーションを備えた当社のトレーナーでは、6 人が快適に学習できます。

2 面のそれぞれに異なる回路をセットアップできますか?2 つの面はそれぞれ独立して機能しますか?

2 台のワークステーションを備えたトレーナーは、各ワークステーションでさまざまな演習やサーキットを行うことができます。演習の大部分は、各面が独立して機能します。各チームは自分たちのペースで作業できます。

トレーナーに割り当てられる課題はありますか?

当社は油圧トレーナー向けの課題を多数開発しました。課題はグループ化され、PDF ファイルで利用できます。学生向けと教師向けのバージョンがあります。このトレーニング演習は、油圧トレーナーをご購入いただいた場合にのみ利用できます。

油圧トレーナーの演習からの抜粋:

  • 圧力、面積、力という用語
  • 力の伝達
  • 油圧パラメータとしての流量
  • 速度、圧力、流量の関係
  • 油圧シリンダ (マスタ/スレーブシリンダ、同時動作、保持位置、「トラッキング」)
  • スロットルバルブまたは供給制御による速度制御
  • バルブの電気的操縦
  • 4/3 方向バルブの自己保持回路
  • 単安定バルブと双安定バルブの違い
  • 時間的遅延に伴う作業
  • 循環プロセスの実現
  • PLC プログラムの構造
  • PLC プログラムにおける SR エレメントの使用
  • 4/2 および 4/3 方向制御バルブの制御
  • 単安定/双安定バルブの異なる制御モード
  • 異なる速度の実現
  • シーケンシャル制御
  • センサーの統合 (近接スイッチ / 圧力スイッチ)
  • タイマーの使用

また、トレーニングの課題だけでなく、参考書も提供しています。セミナーに参加したり、油圧トレーナーを購入したりしなくても、当社からテキストをご購入いただけます。

バルブの作動や切り替えはどのように行うのですか?

油圧トレーナーには、さまざまなバージョンがあります。標準油圧式は、レバーによるバルブの手動操作を特徴としています。電気油圧式は、ソレノイドと電気回路によってバルブを操作します。生徒はバルブの配線方法を学び、スイッチや PLC を使って必要な動きを作り出すことができます。

ダウンロード リファレンス: HYDAC 油圧トレーナー

いつでもアドバイスをさせていただきます!

メールでのお問い合わせ