工業用部品洗浄機の技術的な清浄度
清浄度の面での妥協がない
顧客満足度の向上、品質要求の厳格化、そしてコスト削減などを目的とし、技術的な清浄度は業界でますます重要な役割を果たすようになっています。製造部品や生産機械に対する要求は高まり続けています。出力密度は高くなり、クリアランスは小さくなっています。
HYDACは、技術的な清浄度および工業用部品洗浄機の最適化におけるエキスパートとして、幅広いソリューションを提供しています。
詳細をご覧ください!
お客様が生産するコンポーネントの品質を高めるために、弊社はお客様と共に取り組みます!

技術的な清浄度を常に把握するVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
最高水準の品質を維持しながら生産量を最大化することは、多くのプラント所有者が目指すところです。これを実現するため、以前からコンポーネントやシステムの技術的な清浄度を検査することが必要とされていました。
清浄度テストのガイドライン作成に積極的に関与することで、弊社は粒子や汚れの付着による膜を低減するエキスパートになっています。技術的な清浄度をテストする基準として、弊社は国際規格(例:ISO 16232、ISO 18413など)と、お客様の国や業界団体の特定のガイドライン(VDA第19巻など)のいずれにも準拠します。
機械やコンポーネントの技術的な清浄度の判定
コンポーネントの品質が高く、不良品率、クレーム、再加工が最小限に抑えられるため、プロセスの信頼性を瞬く間に向上させることができます。技術的な清浄度を常に確実に判定できるように、弊社は、あらゆる特性のコンポーネントの特定のテスト要件に合わせた抽出装置を提供しています。
電子コンポーネントおよびプラスチックコンポーネントの 残留汚れ判定用 HYDACは、お客様のコンポーネントを非破壊検査し、その後も使用できるようにするための適切なソリューションも提供しています。
発売以来、弊社の製品は技術的な標準を確立しています!流体抽出、乾式抽出を問わず、残留汚れの判定をサポートいたします。ぜひお問い合わせください!
お客様のコンポーネントやシステムの残留汚れ解析のためのソリューション
小型から中型のコンポーネント用HYDAC抽出装置CTU 1000
HYDAC汚染テストユニットを利用し、清潔なコンポーネントを設置することで納品前の不具合を減らしましょう。弊社の完全なソリューションでは、技術的な清浄度を判定するために湿式または乾式抽出を行います。
汎用コンポーネント範囲向けのHYDACモジュラー式システムCTM 1000
HYDACのモジュラー式システムで最大限の柔軟性を発揮してください。流体の供給、制御、データ保存を行う供給モジュールと、お好みの抽出モジュールを組み合わせることができます。いつでもアドバイスをさせていただきます。
大流量用HYDACモジュラー式システム
CTM 3000
3~18 l/minの抽出量に対応:弊社のモジュラー式システムは、大型コンポーネントの技術的な清浄度を分析するために設計されています。弊社の製品はとても多様であるため、常にお客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供することができます。
清浄度にとって重要である、工業用部品洗浄機のプロセス流体の濾過
コンポーネントの品質を高め、資源を効率的に節約し、メンテナンス作業を最小限に抑える方法を、弊社のプロセス液用高性能フィルターが示してくれます。洗浄技術のポテンシャルを最大限に引き出し、システムの効率を向上させます。
粗い濾過から、清浄度の要件が厳しいアプリケーションのための精密濾過まで、お客様の課題を解決するソリューションを提供します。
プロセス液用の濾過ソリューション
HYDACフィルターエレメントWombat
プロセス液の清浄度を最大限高めるために、Wombatフィルターエレメントをご利用ください。Wombatフィルターハウジングと組み合わせることで、最高水準の流体清浄度と長寿命化を実現できます。Wombatフィルターエレメントの多くの利点をご覧ください。
HYDACフィルターエレメントFlexmicron
プレミアム、スタンダード、エコノミーシリーズといった多様なフィルターエレメント技術により、最大99.8%の濾過効率で流体の清浄度を最大限高めることができます。
HYDACフィルターバッグ
あらゆる課題に適したソリューション:弊社の高品質なフィルターバッグの製品範囲をご覧ください。信頼性が高く、使いやすい - 清浄度の要件に合わせて適切なフィルターバッグをお選びください。
HYDAC Wombatフィルターハウジング
厳しい清浄度の要件に対応するハウジング:様々なタイプのフィルターエレメント、ハウジングサイズ、圧力範囲を自由に選択することができます。HYDAC WBFは、常に柔軟に利用できます!
HYDAC MultiRheoフィルター
低粘度から高粘度までの流体のアプリケーションで、高度な品質標準、定められた濾過率、高度な分離値を実現する弊社のフィルターエレメント技術は、工業用部品洗浄機や濯ぎ工程がある試験台で粒子を効率的に分離します。ぜひお問い合わせください!
クーラントシステムの監視とメンテナンス
水式工業用部品洗浄機やクーラントシステムの流体パラメーターが公称値から外れると、腐食防止の欠如、品質問題、ツールの寿命低下、濃縮液使用量の増加による追加コストなど、広範囲に影響を及ぼす可能性があります。
常に安全を確保するため、流体パラメーターのリアルタイムでの確実な監視や、必要に応じたクーラントの自動補充において、お客様をサポートいたします。これにより、年間で最大10~20%の濃縮液消費量を削減することが可能です。