タンク最適化プラットフォーム
省スペース。軽量化。コストの節約。
HYDACならばコストとエネルギーの節約が可能です。モバイル式機械や様々な産業アプリケーションのためにタンクとスペースを最適化する革新的なHYDACのソリューションを提供します。
HYDAC Air-X技術 - 省スペースとCO2削減のためのソリューションHYDACの技術によるコストとエネルギーの節約
既存のすべてのタンクシステムにおいて、タンクサイズの最適化と削減のポテンシャルを見つけます。
- タンクサイズを30~40%最適化
- 簡素化と材料使用量の削減によるコスト削減
- CO2 削減
- 機械の稼働率を向上
- HYDACの純正製品が持つ品質
弊社のスペシャリストが持つ幅広い専門知識、HYDAC FluidCareCenter®でのカスタマイズされた試験台やシミュレーションのような専門的なツール、現場での測定サービスをご利用ください。
モバイル式機械へのアプリケーション例
ショベルカー
数量: 20,000
元のタンクサイズ: 150 L
機械につき | 合計 | |
オイル | 50 L | 1,000,000 L |
スチール | 14 kg | 280 トン |
コスト* (オイル + スチール) | €59.80 | €1,196,000 |
CO2 (オイル + スチール) | 241.4 kg CO2 | 4,828 トン CO2 |
*) オイルはリットルあたり1ユーロ、 スチールはキログラムあたり0.7ユーロ
ホイールローダー
数量: 5,000
元のタンクサイズ: 104 L
機械につき | 合計 | |
オイル | 24 L | 120,000 L |
スチール | 7.5 kg | 37.5 トン |
コスト* (オイル + スチール) | €29.25 | €146,000 |
CO2 (オイル + スチール) | 117.1 kg CO2 | 585 トン CO2 |
*) オイルはリットルあたり1ユーロ、 スチールはキログラムあたり0.7ユーロ
固定式システムのアプリケーション例
油圧式プレス
数量: 1
元のタンクサイズ: 8,600 L
合計 | |
オイル | 5,000 L |
スチール | 389 kg |
コスト* (オイル + スチール) | €7,780 |
CO2 (オイル + スチール) | 22.8 トン CO2 |
*) オイルはリットルあたり1.5ユーロ、 スチールはキログラムあたり0.7ユーロ
プラスチック射出成形機
数量: 10
元のタンクサイズ: 720 L
機械につき | 合計 | |
オイル | 480 L | 4,800 L |
スチール | 400 kg | 4 トン |
コスト* (オイル + スチール) | €1,720 | €17,720 |
CO2 (オイル + スチール) | 2.8 トン CO2 | 28 トン CO2 |
*) オイルはリットルあたり3ユーロ、 スチールはキログラムあたり0.7ユーロ
HYDAC Air-X技術により大幅なタンクサイズ削減を実現
タンクのサイズを削減するために、システムには完璧な空気分離が必要です。これを実現するには、タンクに最適な濾過戦略を組み合わせることが欠かせません。弊社の革新的なAir-X技術は、システム内の空気分離を確実に最大化するため、次のような様々な機能を提供します。
- 低速排出
- タンク内のオイル乱流を低減
- タンク内のオイルを均一に混合
- 下からの流入の場合、油面より上の出口が可能
- 組み込まれている脱気窓で気泡を合体させ、分離を迅速化
Air-X技術を使うことによってのみ、よりコンパクトな寸法のタンクを作ることができ、さらに空気分離も改善できます。これについては次の実演ビデオをご覧ください。
Air-X技術を使用するメリット:
HYDACは幅広いサービスとカスタマーサービスを提供 Air-Xの革新的な技術に加え、次のような幅広いコンサルティングとサービスを提供しています。
シミュレーション
コンピュータ支援によるシステムの最適化のための様々なシミュレーションを提供します。これには以下のシミュレーションが含まれます:
- 流量
- 脱気
- 水はね
ラボテストとフィールドテスト
ラボラトリーでのタンクシステムの実験的テストや、現場の機械での直接テストも行っています。そのために、弊社は独自に開発した空気量センサーを使用しています。
個別のコンサルティング
弊社の開発センターであるHYDAC FluidCareCenter®では、弊社のフィルターに関する専門知識とアプリケーションについての知識、および「オイル中の空気」というテーマにおける豊富な経験を蓄積しています。タンクの最適化について、弊社のエキスパートによる個別のコンサルティングをぜひご利用ください。